배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

공작 기계 산업을 위한 최신 적용사례

공작 기계에 사용되는 igus® 제품의 적용 사례에 대한 개요를 여기에서 확인할 수 있습니다.

칩에 강한 RX 튜브의 공작기계 적용사례

RX 튜브/완전 밀폐형, 칩 방어

칩이 발생하는 어플리케이션의 에너지 공급 시스템을 위한 문제 해결사

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

3D 에너지체인 triflex® R의 공작기계 적용사례

로봇 적용을 위한 triflex® R

다축 모션의 열악한 환경에서 사용하기에 특히 적합

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

회전 에너지 공급 RBR 포함 어플리케이션 및 공작 기계의 회전 어플리케이션

RBR 회전 모션

다양한 에너지 체인 솔루션으로 회전 모션을 구현 가능합니다.

트위스터밴드의 회전 모션

7,000˚이상의 수평 회전, 3,000˚이상의 수직 회전 구현이 가능합니다.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

E4 에너지체인의 공작기계 적용사례

표준형 에너지체인 구성 키트

거의 모든 어플리케이션에 적용 - 4피스 구조

고하중용 E4 에너지체인의 적용사례

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

E2 에너지체인의 공작기계 적용사례

E2 R - 칩 방어 및 매우 부드러운 주행을 위한 2피스 구조의 에너지튜브

e-tube는 고온 칩, 먼지, 이물질이 있는 장소에서 사용 가능합니다.

E2/000의 공작기계 적용사례

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

E6 에너지체인의 공작기계 적용사례

에너지체인 E6 - 견고함, 저소음, 저진동, 클린룸 적용

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

readychain® 일체형 에너지체인과 chainflex® 케이블의 공작기계 적용사례

readychain® 하네스

chainflex® 케이블

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

iglidur® 플라스틱 플레인 베어링의 공작기계 적용사례

고성능 폴리머 소재의 iglidur® 플레인 베어링

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Niles Simmons 공작기계의 내마모성 구면 및 직동 베어링

오늘날 가볍고 견고한 무급유 폴리머 베어링은 Niles Simmons 공작기계 및 머시닝 센터의 다양한 위치에 설치됩니다.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

drylin® 직동 가이드의 공작기계 적용사례

drylin 직동 가이드

친숙환 재순환형 볼 베어링 시스템과 달리, drylin® 직동 베어링은 글라이딩 요소에서 작동합니다.

Alzmetall 머시닝 센터의 소형 에너지 체인

높은 이동 속도에서의 좁은 곡률 반경을 위해 기계 제조업체인 Alzmetall의 GS 시리즈는 이구스 에너지 체인을 사용합니다.

콘크리트 파이프 절단기

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Injection molding machine

drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.

공작기계 도어

저비용 및 내분진성 공작기계 도어 가이드

Niles Simmons 공작기계의 내마모성 구면 및 직동 베어링

오늘날 가볍고 견고한 무급유 폴리머 베어링은 Niles Simmons 공작기계 및 머시닝 센터의 다양한 위치에 설치됩니다.

iglidur® PRT 선회 링 베어링의 공작기계 적용사례

iglidur® PRT - 선회 링 베어링

iglidur® PRT - 선회 링 베어링

Niles Simmons 공작기계의 내마모성 구면 및 직동 베어링

오늘날 가볍고 견고한 무급유 폴리머 베어링은 Niles Simmons 공작기계 및 머시닝 센터의 다양한 위치에 설치됩니다.

igubal® 구면 베어링의 공작기계 적용사례

igubal® 플라스틱 구면 베어링


xiros® 볼 베어링의 공작기계 적용사례

xiros® 볼 베어링

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

drylin® 리드 스크류 구동 기술의 공작기계 적용사례

drylin® 리드 스크류 구동 기술


스트레인 릴리프 장치의 공작기계 적용사례

스트레인 릴리프 장치


적용 사례 검색


공작기계 산업의 실제 적용 사례를 찾고 계신가요?
다른 고객님들의 적용 사례를 통해 귀하의 어플리케이션에 알맞은 아이디어를 얻어가시기 바랍니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.