마찰 공학적으로 최적화된 플라스틱 솔루션의 또 다른 예는 슬라이딩 도어의 안전한 가이드를 위한 하이브리드 직동 베어링입니다. 모든 공작기계 또는 머시닝 센터에는 이러한 슬라이딩 도어가 장착되어 있습니다. 매거진 케이스는 모든 가이드를 포함하여 운송을 위해 완전히 분해되고 가능한 한 적은 조정 작업으로 고객에 의해 재조립됩니다. 고객의 요청은 슬라이딩 도어가 너무 매끄럽게 작동하지 않아야 한다는 것입니다. 그러나 동시에 그것을 누르는 데 필요한 힘의 크기가 너무 커서는 안 됩니다. 하이브리드 직동 베어링의 강점은 이러한 소위 종속 운동에서 나타납니다. 베어링은 기울어지지 않아야 하고 조용해야 하며 무급유 및 유지보수가 필요 없어야 합니다.
drylin WJRM 하이브리드 베어링은 안전 도어, 슬라이딩 도어 및 잠금 장치의 수동 조정을 위해 구동력을 감소시킵니다. 슬라이딩 및 롤링 동작의 특정 이점을 결합합니다. 주요 하중은 롤러 베어링에 있으므로 필요한 토크가 감소합니다. 플라스틱 슬라이더는 잠재적인 레이디얼 하중을 흡수합니다. 이 어플리케이션에서도 작업 도어를 이동할 때 롤러에 중점을 둡니다. 또한 설치 공간이 매우 협소합니다. 하이브리드 직동 베어링은 높이가 18mm에 불과합니다. 베어링은 슬라이딩 매거진 도어에서 단일 레일로 사용됩니다. 알루미늄 프로파일은 쉽게 재작업이 가능하며, 손쉽게 비용 회수가 가능합니다.