슬리브 베어링 구매하기
플라스틱 부싱 샵에서 귀사의 어플리케이션에 적합한 이구스 슬리브 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보십시오.
필터에 치수, 환경 조건 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 플레인 베어링에 대한 개요와 즉각적인 가격이 표시됩니다.
또한 고객의 정보를 바탕으로 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링의 서비스 수명이 표시됩니다.
필터에 치수, 환경 조건 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 플레인 베어링에 대한 개요와 즉각적인 가격이 표시됩니다.
또한 고객의 정보를 바탕으로 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링의 서비스 수명이 표시됩니다.
적합한 오퍼 2640 개 중에서 선택하기
iglidur® F
FSM-1012-09
사출 성형
납기:
13 일
사용 수명:
11,053 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
10.00
12.00
9.00
iglidur® N54
N54SM-0608-06
사출 성형
280.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
18,606 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
6.00
iglidur® G
GSM-0103-02
사출 성형
290.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,249 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
1.50
3.00
2.00
iglidur® A290
A290SM-0304-03
사출 성형
310.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3.00
4.50
3.00
iglidur® G
GSM-0203-03
사출 성형
310.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
9,484 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.00
3.50
3.00
iglidur® G
GSM-0304-03
사출 성형
310.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,512 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3.00
4.50
3.00
iglidur® G
GSM-02504-05
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,343 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.50
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0304-05
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,918 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3.00
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0608-015
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
3,256 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
1.50
iglidur® GLW
GLWSM-0608-04
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
2,910 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
4.00
iglidur® G
GSM-0304-06
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
14,037 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3.00
4.50
6.00
iglidur® G
GSM-0405-04
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
8,933 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
4.00
5.50
4.00
iglidur® G
GSM-0608-025
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,459 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
2.50
iglidur® G
GSM-0608-03
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,018 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
3.00
iglidur® G
GSM-0608-04
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,203 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
4.00
iglidur® M250
MSM-0103-02
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
1.00
3.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0104-02
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
3,482 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
1.50
4.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0205-01
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
1,144 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.00
5.00
1.00
iglidur® M250
MSM-1621-07
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
8,004 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
16.00
21.00
7.00
iglidur® R
RSM-0507-05
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
33,023 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5.00
7.00
5.00
iglidur® G1
G1SM-0405-04
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
13,358 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
4.00
5.50
4.00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
3,656 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5.00
7.00
5.00
iglidur® G
GSM-0405-06
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
15,306 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
4.00
5.50
6.00
iglidur® G
GSM-0507-05
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
12,878 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
5.00
7.00
5.00
iglidur® G
GSM-0608-05
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
13,535 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
5.00
iglidur® M250
MSM-0205-02
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.00
5.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0205-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,384 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.00
5.00
3.00
iglidur® M250
MSM-0206-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,937 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
2.50
6.00
3.00
iglidur® M250
MSM-0305-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,966 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
igus-icon-chevronright
3.00
5.00
3.00