가이드 링 구매하기
이구스 온라인 스토어에서 용도에 맞는 이구스 가이드 링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 가이드 링에 대한 개요와 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 가이드 링의 사용 수명 또한 표시됩니다.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 가이드 링에 대한 개요와 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 가이드 링의 사용 수명 또한 표시됩니다.
적합한 오퍼 24 개 중에서 선택하기
iglidur® J
JPRM-0608-00-010-060
사출 성형
1,210.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
80,877 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
6.00
0.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1012-20-025-054
사출 성형
1,220.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
57,947 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
10.00
12.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1315-20-025-054
사출 성형
1,260.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
48,962 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
13.00
15.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-0810-00-010-100
사출 성형
1,280.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
66,318 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
8.00
10.00
10.00
0.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1416-20-010-100
사출 성형
1,330.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
66,316 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
14.00
16.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-2023-20-025-054
사출 성형
1,990.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
20.00
23.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2528-20-025-054
사출 성형
2,060.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
25.00
28.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1722-25-025-054
사출 성형
2,130.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
35,811 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
17.00
22.00
5.40
25.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1416-20-025-054
사출 성형
2,430.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
46,556 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
14.00
16.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1618-20-025-054
사출 성형
2,570.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
35,811 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
16.00
18.00
5.40
0.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2833-25-025-054
사출 성형
2,720.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
28.00
33.00
5.40
25.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-100
사출 성형
2,960.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
85,020 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
28.00
32.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-200
사출 성형
3,720.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
170,040 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
28.00
32.00
20.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-3034-20-025-054
사출 성형
5,050.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
30.00
34.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3539-20-025-054
사출 성형
5,150.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
35.00
39.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3540-25-025-054
사출 성형
5,270.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
35.00
40.00
5.40
30.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4044-20-025-054
사출 성형
5,270.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
40.00
44.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-20-025-054
사출 성형
5,460.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
45.00
50.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-5055-20-025-054
사출 성형
5,710.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
50.00
55.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-6065-20-025-054
사출 성형
5,880.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
60.00
65.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-7075-20-025-054
사출 성형
6,070.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
45,911 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
70.00
75.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-00-020-100
사출 성형
6,140.00 WON / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
85,019 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
45.00
50.00
10.00
0.00
2.00
iglidur® J
JPRM-5055-00-020-100
사출 성형
6,490.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
85,020 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevronright
50.00
55.00
10.00
0.00
2.00