배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

Alzmetall 머시닝 센터의 소형 에너지 체인

높은 이동 속도에서의 좁은 곡률 반경을 위해 기계 제조업체인 Alzmetall의 GS 시리즈는 이구스 에너지 체인을 사용합니다.

Alzmetall의 GS 시리즈 머시닝 센터는 높은 다이나믹과 정밀도를 특징으로 합니다. 주로 대량 생산, 공구 및 금형 제작, 시제품 제작 및 항공 산업에서 까다로운 가공 작업에 사용됩니다. Alzmetall은 스핀들에 대한 에너지 공급에 대한 경제적, 기술적으로 모두 설득력 있는 이구스 즉시 설치 가능한 하네스에너지 체인 시스템을 설치했습니다.
  • 사용 제품: { E4/4 light 에너지 체인chainflex 케이블, iglidur 플레인 베어링으로 구성된 이구스 readychain 시스템
  • 요구사항: 이동 속도 및 가속도가 높고, 좁은 설치 공간에서는 좁은 곡률 반경, 연속 부하가 필요합니다.
  • 산업: 공작기계 산업
  • 성공적인 솔루션: E4/4 light 에너지 체인은 컴팩트한 외부 치수를 제공하는 동시에 견고하게 제작되었습니다. readychain 시스템은 조립 시간과 비용을 절약하고 고객이 설치를 간편하게 만듭니다.
공작기계용 제품 더 알아보기
Alzmetall 머시닝 센터 Alzmetall의 GS 650은 높은 정밀도 및 가공 속도를 제공합니다.

문제

금속 가공 산업의 시장 리더로 알려진 Altenmarkt의 Alzmetall GmbH는 1980년대부터 품질과 성능 면에서 뛰어난 다양한 머시닝 센터를 구축했습니다. 
GS 800은 2001년 머시닝 센터 제품군에 추가되었으며, 2005년 GS 1000으로 확장되었으며, 2006년 9월 GS 시리즈로 확장되었습니다. Hans Jürgen Gizler: CNC 머시닝 센터 영업 부문 책임자: "정밀성과 성능 측면에서 기존 프레임 설계로는 만족하지 못하는 고객들을위해 GS 650 시리즈를 제공합니다." 기계는 갠트리 시스템으로 설계되어 역동적이고 유지 보수가 필요 없는 토크 드라이브와 함께 제공됩니다.
높은 정밀도 (Tp=0.007) 및 가공 속도는 단일 부품 생산 및 연속 생산, 금형 제작, 일반 기계 제작 등에 사용됩니다.
자동화 생산 시스템의 통합은 갠트리 로봇 솔루션과 팔레트 교환기 및 관절형 로봇암으로 제작할 수 있습니다.
다른 구성품의 경우 아웃소싱에 의존합니다(예: 스핀들에 에너지, 데이터 및 냉각수를 공급하는 에너지 공급 시스템).
높은 요구 사항은 기계가 렌더링하는 고성능에서 나타납니다. 고속 동작에서 스핀들은 최대 60m/sec 및 최대 10m/sec2의 가속도로 이동합니다. 자유 공간에서는 최대 17m/초2의 가속도 값이 필요합니다. 그러나 연속 부하에서 많은 이동 주기는 케이블 및 케이블 가이드의 품질에 대한 고사양을 요구합니다.

솔루션

Alzmetall은 사전 조립된 readychain 케이블 패키지를 GS 800에서 처음으로 사용했습니다. 협력이 성공적으로 마무리된 이후, GS 650에도 readychain 시스템이 장착될 예정입니다.
이는 조립 시간을 단축할 뿐만 아니라 에너지 공급 시스템의 내구성에도 기여합니다. chainflex 케이블은 에너지 체인용으로 개발되었기 때문에 작은 곡률 반경에 설치가 가능하여 좁은 공간에서의 설치도 가능하며, 지속적인 작동에도 긴 사용 수명을 가졌습니다. 이는 기계가 매우 견고하게 구성되어 있기 때문에 Alzmetall의 중요한 기준입니다. 최대 30,000 min -1 에서 작동하는 스핀들에는 서보 드라이브용 전기 케이블, 공구 클램프용 유압 호스, 인코더 및 측정 시스템 케이블 및 냉각수 공급 케이블을 포함하여 총 50~60개의 에너지 및 신호 케이블이 필요하며, 스핀들의 송풍용 압축 공기 공급 장치를 포함합니다. readychain 시스템은 조립 시간을 절약합니다.
GS 650의 에너지 체인 시스템은 3축의 이동성을 제공합니다. x축은 별도로 이동하고 y축과 z축은 동일하게 이동합니다. 세 체인 모두 이구스가 공급하는 배전함을 통해 끝나기 때문에 설치는 매우 간단합니다. x축은 수평으로 설계되었으며 상부 기계 덮개를 지지대로 사용하며 브릿지로 지지됩니다. 이는 공간을 절약하고 체인의 최적 안내를 보장하는 설계 세부 사항입니다. 
GS 650용 에너지 공급 시스템을 개발할 때 프로젝트 엔지니어는 당시 시장에 새로운 에너지 체인 시리즈가 출시되었다는 이점을 얻었습니다. E4/4 light는 다음과 같은 특징이 있습니다. 매우 컴팩트한 외부 치수 ; 체인은 동일한 내용으로 20mm 더 좁습니다. 모든 이동 중에 체인이 기계 윤곽 내에 남아 있도록 보장한 것은 20mm였습니다. 소형 타입과 좁은 곡률 반경에도 불구하고 체인과 케이블은 고속으로 움직입니다.
"GS 800의 경우 사전 조립된 "readychain" 케이블 패키지와 에너지 체인을 처음으로 사용했습니다. 협력이 성공적으로 입증되었으므로 차후 GS 650에도 readychain 에너지 공급 시스템을 장착할 것 입니다."
 
Hans Jürgen Gizler, Alzmetall GmbH의 머시닝 센터 영업 부문 책임자
에너지 체인 chainflex® 케이블 머시닝 센터의 스핀들은 다수의 에너지, 신호 및 화학 케이블에 연결되어 있습니다. 이러한 작업은 readychain 에너지 체인 시스템으로 수행됩니다.
에너지체인 지능형 설계 세부 사항: 에너지 체인의 x축은 수평이며 상부 기계 덮개를 지지대로 사용합니다. 이를 통해 공간을 절약하고 체인의 최적화된 가이드를 보장합니다.

유지보수 및 개조에 이상적

두 가지 모델이 체인 할당에 지정되었습니다. 하나는 GS 650의 표준 버전용이고, 다른 하나는 30,000 min-1의 더 강력한 스핀들을 위한 추가 냉각 호스가 있습니다.쾰른에서 조립된 버전은 이구스가 적시에 Altenmarkt로 배송합니다. 필요한 경우 추가 케이블을 체인에 통합할 수 있습니다. 추가 축 또는 최소 급유가 필요한 경우 에너지 체인을 간단히 개조할 수 있습니다. 이 경우 에너지 체인의 체인 링크를 개방하여 케이블을 충진하면 완료됩니다. 
Alzmetall의 생산 전시대에 진열된 readychain 에너지 체인을 놓치지 마세요. readychain과 케이블 패키지, 공급 박스는 유로 팔레트 대비 더 많은 저장 공간을 자랑합니다. Alzmetall이 사용하는 다른 이구스 제품으로는 iglidur 플레인 베어링이 있습니다.
에너지 체인 chainflex® 케이블 3개의 에너지 체인은 모두 이구스가 제공하는 배전함을 통해 연결되어 조립이 더 단순합니다.
플레인 베어링 Alzmetall은 또한 이구스의 플레인 베어링을 사용하는데, GS 시리즈에 탈착이 가능한 공구 매거진의 홀더에 사용합니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.