배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

PMA 케이블 보호 장치 및 악세서리

PMA 제품군 - 튜브와 시스템의 다용도 선택

PMA 케이블 보호 시스템은 전선과 케이블의 기계적 보호가 필요한 모든곳에 사용됩니다. 고유연성 케이블 보호 튜브는 e체인 시스템의 케이블 가이드의 추가적인 보호에 적합합니다. 기술 노하우와 가장 엄격한 국제 안전 지침의 결합으로 PMA는 기계 공학, 자동차 건설, 광섬유, 태양 광 시스템과 같은 산업 분야에서 산업 시장의 전 세계 요구 사항을 충족 할뿐만 아니라 고속 및 수백만의 로봇 어플리케이션의 적용 조건을 충족합니다.

PMAFLEX - 골이 진 튜브

PMAFLEX는 케이블 보호 필드에서다양하게 사용할 수 있는 다양한 튜브 타입을 포함합니다. PMAFLEX 제품군은 특수 조건이 있는 기술적으로 요구가 많은 사용을 위한 튜브를 제공합니다. 튜브 사이즈는 매우 가벼운 버전부터 매우 무거운 버전까지있고 지름 4.5 mm에서 125 mm까지 있습니다. 표준 색상은 검은색과 회색입니다. 많은 튜브 타입들이 CSA, UL 승인, NF, SNCF, DB, 등등에 따라 테스트되고/또는 증명되었습니다.

PMAFIX - 커넥터

PMAFIX이라는 이름은 특허 PMA 안전 잠금 걸쇠 시스템이 있는 광범위한 연결 기구로 서술합니다. 연결 기구의 견고한 정도로 IP66와 IP68가 있습니다. IP66 연결 기구는 사전 설치된 보편적 잠금 걸쇠로 설비되어 있는데, 이 걸쇠는 튜브의 신속한 조립을 보장합니다. 더 높은 조건을 위한 IP68 연결 기구는 특수 튜브 밀봉 커버와 같이 배달됩니다.

보호 호스 관련 참조:

에너지 공급 체인을 보호 호스로 사용

에너지체인
시스템

플라스틱 에너지체인은 동작 제어 응용 분야에서 케이블의 사용 수명을 연장시킵니다.

산업 로봇용 에너지 공급 시스템

특별히 6축 로봇용으로 설계된 triflex® R 에너지 공급 솔루션

로봇용 보호 호스

산업 로봇에 사용하기 위한 프로텍터 및 열 차폐 재킷

당일 배송 PMAFLEX PIS/PIH

고유연성, 중급 주름관

Temperature range:
-50°C to +95°C,
단기 up to 150°C

PMAFLEX VOH

유연함, 매우 무거운 형식

Temperature range:
-40°C to +105°C,
단기 up to 150°C

당일 배송 PMAFLEX CYL

매우 유연, 중급 주름관

Temperature range:
-40°C to +105°C,
단기 up to 150°C

당일 배송 PACO

분리가능한 유연한 보호 호스

Temperature range:
-40°C to +100°C,
단기 up to 130°C

10-15일 내 배송 (영업일 기준) PMAFLEX PCL

매우 유연, 중급 주름관 CSA

Temperature range:
-50°C to +105°C,
단기 up to 150°C

당일 배송 PMAFIX VND

처짐 없이 고정

당일 배송 PMAFIX VWD

부품 90° 각도

10-15일 내 배송 (영업일 기준) PMAFIX VBD

부품 90° 아크 각도

당일 배송 PMAFIX VAD

부품 45° 각도

10-15일 내 배송 (영업일 기준) PMAFIX VOD

부품 90° 각도, 플랜지 있음

당일 배송 PMACLIP FH

일체식 안전 장치가 장착된 단일 구성품으로 된 시스템 지지대

당일 배송 SGB 파이프 클립

당일 배송 BMN/GMN - 육각형 카운터 너트

연결 피팅의 추가 보호용
재료:
BMN 형식: 폴리마이드, 흑색
GMN 형식: 폴리마이드, 회색

10-15일 내 배송 (영업일 기준) 514 – 조립 나사

PMAFIX 피팅을 위한 스위치 캐비닛 등의 임시 밀폐용.
재료: 파이버 글래스로 강화시킨 폴리아미드, 엷은회색

PMA-COFLEX-LNO

분리 기구

PMA-COFLEX-GTN

분리가능한 카운터 너트


당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.