조립과 검사가 쉽고 약간의 유지보수만 필요
기후 내성 및 내부식성
경제적이고 긴 사용 수명
이중 갑문: 길이 390m 너비 60m
길이 60m, 너비 10m, 높이 20m, 무게 약 2,000톤의 슬라이딩 게이트
휠 장착 게이트(물 보정) 공급
rol e-chain® 4040CR
chainflex® 모터 케이블, 버스 케이블 및 광 케이블
안전하게 조립되고 가이드된 igus® 트러프 시스템
워터 게이트의 플로팅으로 발생한 차이를 보정해주는 플로팅 이동단
2006 / 2011년부터 사용
이중 갑문: 길이 280m 너비 24m
펌프, 갑문 장치 및 조명과 같은 다양한 기능 제공
게이트의 이동 시 발생하는 차이를 보정하기 위한
플로팅 이동단rol e-chain® 4040CR
chainflex® 모터 케이블 및 제어 케이블
igus® 트러프 시스템에서 안전하게 조립되고 유도됨
정렬 차이를 보정해주는 플로팅 이동단
2009년부터 사용
많은 액세서리가 포함된 에너지체인 모듈형 키트: 내부 분리, 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프
내부식성: 해수, UV, 오일 및 기후 내성
강철보다 견고하고, 가볍고, 저렴
표준화된 가이드 트러프 시스템 최대 600kg/m의 추가 하중
최대 이동거리 800m, 최고 속도 600m/min
간편한 설치 및 검사, 긴 사용 수명
에너지체인 내 사용 특화 개발
광 케이블부터 중간 전압 케이블까지 전체 범위
재고 발송 가능한 1,040종 케이블 저온 내성 및 분진, 슬러리, 오일, UV 및 해수 내성
업계 최대 규모 테스트 연구소에서 테스트 완료
36개월 또는 1,000만 이중 스트로크 보증*
Germanischer Lloyd 등 다양한 인증
고가의 특수 케이블을 대체하는 표준 케이블
한 개의 시스템에 여러 매체 조합
igus® 트러프 기술로 안전하게 유도됨
페스툰 시스템보다 더 작은 설치 공간
조립 및 서비스에 최적화
한 개 부품부터 전체 장비까지 igus®에서 모두 제공
2,750m2 면적의 테스트 연구소
180개의 테스트 설정으로 매년 3,000회 에너지체인 시스템 테스트
고유연성 케이블에 대한 매년 20억회의 테스트 사이클
매년 100만 개의 전기 측정 데이터
15,000회의 마찰력 테스트(마찰계수 및 마모값)
140조회 동작 테스트
신규 설치 또는 업그레이드를 위한 맞춤형 솔루션
당사 팀에 의한 현장 분석 및 수락
무료 설계 서비스
바로 연결 가능한 조립형, 정밀한 장착
설치 및 시운전 포함
엔지니어링 기업 및 계약업체와 협력한 수년간의 경험
조립, 유지보수, 시스템의 에너지 공급 시스템 검사 등 예측 가능한 안정된 가격
전문가적 식견을 가진 직원에 의한 빠른 무결점 설치 및 무유지보수
가동 중단 시간 없음, 적은 유휴 시간
제품(에너지체인, 케이블, 스트레인 릴리프, 가이드 트러프 등). 한 개의 소스에서 시작된 제품 및 서비스 - 물류 비용 감소
igus® 시스템 보증