플랜지 베어링 구매하기
플라스틱 베어링 샵에서 귀사의 어플리케이션에 적합한 igus의 플랜지 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보십시오.
필터에 치수, 환경 조건 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 플랜지 베어링에 대한 개요와 함께 즉각적인 가격이 제공됩니다.
또한 고객이 입력한 정보를 바탕으로 유지보수가 필요 없는 플랜지 베어링의 서비스 수명을 확인할 수 있습니다.
필터에 치수, 환경 조건 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 플랜지 베어링에 대한 개요와 함께 즉각적인 가격이 제공됩니다.
또한 고객이 입력한 정보를 바탕으로 유지보수가 필요 없는 플랜지 베어링의 서비스 수명을 확인할 수 있습니다.
적합한 오퍼 1782 개 중에서 선택하기
iglidur® M250
MFM-0809-055
사출 성형
310.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,898 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8.00
9.00
13.00
5.50
0.50
iglidur® M250
MFM-0103-02
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1.00
3.00
5.00
2.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0104-02
사출 성형
340.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
3,482 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
1.50
4.00
6.00
2.00
1.00
iglidur® G
GFM-0709-06
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
18,508 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7.00
9.00
15.00
6.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0205-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,384 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2.00
5.00
8.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0206-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,937 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
2.50
6.00
9.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0306-04
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,147 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
3.00
6.00
9.00
4.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0608-08
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
9,584 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
12.00
8.00
1.00
iglidur® R
RFM-0405-03
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
17,925 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
5.50
9.00
3.00
0.50
iglidur® R
RFM-0405-04
사출 성형
360.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
25,757 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
5.50
9.50
4.00
0.75
iglidur® G
GFM-0709-10
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
45,737 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7.00
9.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0408-04
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,538 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
8.00
12.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0408-06
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
9,831 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
8.00
12.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-05
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
8,069 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5.00
9.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-06
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
9,003 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5.00
9.00
13.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-04
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,554 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
10.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0711-06
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
7,706 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
7.00
11.00
15.00
6.00
2.00
iglidur® A290
A290FM-0507-05
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5.00
7.00
11.00
5.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0408-08
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
11,677 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4.00
8.00
12.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-08
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,527 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5.00
9.00
13.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-06
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
10.00
14.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-10
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,561 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
10.00
14.00
10.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0611-04
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,554 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
11.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0612-06
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
12.00
14.00
6.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0811-05
사출 성형
390.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,580 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8.00
11.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® G
GFM-0607-055
사출 성형
430.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
15,359 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
7.00
11.00
5.50
0.50
iglidur® J2
J2FM-0608-06
사출 성형
430.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
6,504 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
8.00
12.00
6.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0612-10
사출 성형
430.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,561 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6.00
12.00
14.00
10.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0810-09
사출 성형
430.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
8,664 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8.00
10.00
15.00
9.50
1.00