배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
기술력 향상 및 비용 절감
레일 기술에 적합한
motion plastics

철도 기술에 필요한 무급유 및 난연성 구성품

대중교통 이용은 우리의 환경 보호를 위한 중요한 노력입니다. 승객들의 성공적인 기차 여행을 위해, 완벽한 철도 및 기차의 작동은 필수적인 요구사항입니다. 여기서는  화재 방지 표준 EN 45545 또는 NFPA 130과 같은 고품질 요구사항을 충족하는 내구성 구성품이 필요합니다. 이구스 motion plastics는 이러한 요구를 충족하며 무급유이기도 하므로 유지보수 노력과 비용을 최소화합니다. 기차 여행의 가격 측면도 고려되어야 한다면 이 요인은 무시할 수 없습니다.

이구스 제품의 이점:

  • 연중 무휴 사용을 위한 무보수
  • 저소음 및 부드러운 작동
  • 경제적인 비용
  • 신속한 발송
  • 간편한 설치
  • 최소 주문 수량 없는 일체형 시스템 또는 개별 구성품
  • 예측 가능한 사용 수명
Tech up Cost down

2022 신제품

모션 플라스틱 ‑ 2022 신제품

철도 기술을 위한 3대 혁신, 업계 관리자가 2분 이내에 간략하게 설명합니다. 포함 사항: 초소형 디자인의 igubal 필로우 블록 베어링.
▲ 기술력 향상!
  • 아래에서 볼트로 연결되어 설치 공간을 절약하고 쉽게 설치할 수 있습니다
  • 직경, 20mm. 25mm, 30mm
▼ 비용 절감!
  • 교체 가능한 구형 인서트 베어링
  • 모든 하우징 타입 및 직경에 적용 가능
내열 트리보필라멘트, 가공 용이
내화학성 및 고강성 플레인 베어링
재생플라스틱으로 만들어진 지속 가능한 에코 플레인 베어링 프로그램

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

주황색 라인

철도 기술의 리드 스크류 기술

무급유 및 무보수 연중무휴 작동

기술력 향상: 25% 마모 감소, 스레드 비대칭으로 인한 30% 사용 수명 증가 및 88% 경량
비용 절감: 금속 리드 스크류 너트 대비 50.9% 비용 효율적

여기서 자세히 알아보세요!

대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너 를 사용하면 고객의 개별 산업 부문에 적합한 최신 motion plastics 를 항상 가까이 둘 수 있습니다. 
 
요청하는 경우 디스플레이를 가져가 설치하고 선택한 제품을 전시합니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청

사용 영역


승객 운송 솔루션

  • 다양한 이구스 제품이 DIN EN 45545 또는 NFPA 130에 따라 위험 수준 3을 충족합니다.
  • 또한 특수 플레인 베어링 재료는 요구사항인 R22와 R23 세트를 충족하는 반면, 특정 케이블은 R15와 R16을 충족합니다.
  • 무료 온라인 툴을 사용하여 사용 수명 계산 가능
  • 이구스 제품군 중량 감소
  • 추가 윤활이 없는 무보수 진동 흡수 베어링 기술
  • -50°C~+170°C의 높은 온도 내성

상품 운송 솔루션

  • 내구성 제품, 무료 온라인 툴을 사용하여 사용 수명 계산 가능
  • 고하중에 적합
  • 내화학성(소금, 화학물질, 오일 등)
  • 내후성
  • 추가 윤활이 없는 무보수 진동 흡수 베어링 기술
철도 기술 샘플 박스
상품 운송 샘플 상자

승객 운송 샘플 상자

샘플 상자에는 iglidur 스톡 바, dryspin 리드 스크류, iglidur 플레인 베어링, 자가 조정 igubal 베어링, chainflex 케이블 및 에너지체인이 들어 있습니다.
샘플 박스 무료 제공

상품 운송 샘플 상자

상품 운송 샘플 상자에는 다양한 iglidur 플레인 베어링, 자가 조정 igubal 베어링, chainflex 스러스트 와셔 및 iglidur 스톡 바가 들어 있습니다.  

철도 기술에 경제적인 igus® 폴리머 제품

플레인 베어링 iglidur RW370 GV0과 J350

고온내성 플레인 베어링

  • EN 45545 HL3
  • 우수한 내마모성
  • iglidur RW370: 세트 R22/R23을 충족
  • iglidur G V0: 세트 R24를 충족
  • iglidur J350 고차원 안정성, 최대 온도180도 까지 연속 사용 가능
CF9.UL 컨트롤 케이블

소형 조수석 도어에 적합한 컨트롤 케이블

  • TPE 외부 재킷으로 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 제한된 설치 공간에 적합
  • 최대 36개월 보증
  • CF9.UL 컨트롤 케이블
E2 마이크로 에너지 공급 시스템

e-chain system® 및 E2 마이크로

  • EN 45545 H3, R22/R23
  • NFPA130
  • 조용하고 부드러운 주행
  • easy체인: 빠르고 쉬운 케이블 충진
  • E2 마이크로: 작은 내부 높이 및 휨 반경, 높은 토션 저항력
dryspin® 고나선형 리드 스크류

스핀들 너트 iglidur J350

  • EN 45545 H3, R24
  • 사다리꼴 및 고나사산, 실린더형 설계 또는 플랜지 타입
  • 저소음, 저진동 주행
iglidur® RW370 플레이트 스톡 바

슬라이딩 플레이트 iglidur ® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • 우수한 내마모성
  • 낮은 마찰 계수
iglidur® RW370 라운드 바

iglidur RW370 원형 바

  • EN 45545 H3, R22/23
  • 우수한 내마모성
  • 낮은 마찰 계수
iglidur ® RW370 필라멘트

iglidur RW370 필라멘트

  • EN 45545 H3, R24
  • 고온 3D 프린터로 가공 가능
  • 91MPa 유연성 강도
e-rib

e-rib: 주름형 튜브 강화

  • EN 45545 H3, R22/23
  • 측면 하중 방지
  • 다양한 호스 제조업체에 적합
PMA 호스

주름형 튜브

  • EN 45545 HL2 문의
  • PMAFLEX: 기술적으로 처리량이 많은 애플리케이션을 위한 다양한 유형의 도관
  • PMAFIX: 특허받은 안전 잠금 시스템과의 연결

성공 스토리


실제 사용을 위해 테스트 연구소에서 테스트 완료함

모든 제품은 업계 최대 규모의 igus 테스트 연구소에서 마모 및 내구성에 관해 실제 환경과 같은 조건에서 테스트됩니다. 이로써 제품의 사용 수명을 정확히 판단할 수 있습니다.
 
요청이 있을 경우, igus 는 완전히 독특한 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.
자세히 보기

추가 정보

철도 기술 제품 브로셔

이구스 제품 및 서비스에 관한 중요한 정보
지금 다운로드

이구스 온라인 툴

온라인으로 원하는 제품 구성, 사용 수명 계산 및 공정 비용 절감
툴 바로가기


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.