배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

텔레스코픽 플랫폼 및 리프트를 위한 구성품

텔레스코픽 작업 플랫폼 및 체리 픽커는 안전한 에너지 공급을 위한 공간을 거의 제공하지 않습니다. 따라서 사용자는 과도하게 부담이 되는 부가되는 케이블과 호스를 보호하기 위해 이구스의 고성능 플라스틱 또는 플라스틱 스틸 하이브리드 드래그체인으로 제작된 에너지체인을 사용하고 싶어 합니다.
 
에너지체인 및 케이블뿐만 아니라 플라스틱 플레인 베어링, 직동 베어링 또는 슬라이딩 플레이트와 같은 텔레스코픽 승강 작업 플랫폼에서의 가이드, 이송 및 베어링 지원을 위해 설계된 이구스 교체 부품은 실외 어플리케이션에서 지속적인 하중을 받는 구성품에 대한 엄격한 요구 성능을 충족합니다.
 
이구스의 케이블 캐리어는 나사가 필요 없기 때문에 진동으로 인해 부품이 느슨해지거나 분실되는 경우가 없습니다. 폴리머로 만들어 부식이나 걸림이 없습니다. 원하는 어떠한 지점에서도 개방 가능하고 몇 분만에 조립할 수 있습니다. 최대 36개월 보증되는 에너지체인을 사용하여 연속하여 동적으로 사용할 수 있도록 설계된 UV 내성이 뛰어난 케이블입니다. 이구스 플레인 및 직동 베어링과 슬라이딩 플레이트는 완벽한 무보수 및 무급유 제품이므로 베어링 포인트의 윤활이 필요 없습니다.
하이브리드 에너지체인 YE 솔루션을 지금 바로 만나보세요
이구스 하이브리드 에너지체인을 적용한 리프트 및 플랫폼의 개조

2022 신제품
신규 치수의 하이브리드 에너지체인
 
대형 직경에 적합한 모듈식 익스텐더 크로스바 시스템

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

2022 신제품

텔레스코픽 작업 플랫폼 및 체리 픽커용 바로 설치 가능한 시스템 솔루션

텔레스코픽 작업 플랫폼 및 체리 픽커용 바로 설치 가능한 시스템 솔루션

단일 소스, 테스트 완료된 신뢰성 및 빠른 설치의 모든 제품

이구스 하니스 에너지 공급 시스템은 텔레스코픽 암 내부에 설치된 케이블 및 유압 호스를 안전하게 가이드 합니다. 시스템은 에너지체인, chainflex 케이블 및 호스와 적합한 플러그인 커넥터 또는 필수 금속 부착물로 구성됩니다.

에너지체인 시스템

신뢰할 수 있고 간편한 에너지 공급 시스템

에너지, 데이터 및 미디어 케이블과 호스는 텔레스코픽 작업 플랫폼에서 안전하게 가이드 되어야 합니다. 이구스의 드래그체인 시스템은 외부 영향 뿐 아니라 다양한 리프팅 속도를 가진 텔레스코픽 암의 주기적으로 반복되는 동작시 발생하는 마모에 대해서도 맞춤형 케이블 보호 솔루션을 제공합니다.서비스 수명 계산기를 사용하면 모든 에너지체인에 대해 최대 36개월 보증을
받을 수 있습니다. 

YE.1 하이브리드 에너지체인

하이브리드 에너지체인 YE.42 플라스틱 및 스틸로 제작된 하이브리드 에너지체인 YE.1는 어느 지점에서나 개방 가능하고 개별 체인 링크를 교체할 수 있기 때문에 50% 더 가볍고 조립이 간편합니다.

에너지체인 E4.1L

에너지체인 E4.1L E4.1L 시리즈 에너지체인은 간편한 설치, 견고성 및 경량을 하나의 제품군에 모두 갖췄습니다. 다양한 크기와 다양한 액세서리를 재고에서 발송합니다.

에너지체인 E2.1

에너지체인 E2.1 E2.1 시리즈는 매우 좁은 설치 공간과 짧은 비지지 길이에 특히 적합합니다. 또한 조립이 간편하고 원하는 곳에서 개방 가능합니다.

유압 호스의 가이드

에너지체인 E2.1 확장형 크로스바가 포함된 이구스 E2 드래그체인을 사용하여 두 개의 유압 호스를 안전하고 신뢰할 수 있게 가이드 합니다. 로리 마운팅 작업 플랫폼을 위한 특수 솔루션입니다. 확장형 크로스바가 포함된 E2 에너지체인은 매우 견고하고 공간 절약형입니다.

리프트 및 플랫폼을 위한 모션 플라스틱, 확인해 보세요

직접 제품 품질을 확인하세요. 샘플 박스에는 텔레스코픽 익스텐션 및 경사 축에서 사용하기에 적합한 이구스 솔루션 제품이 포함되어 있습니다.
지금 무료 샘플 박스 주문

chainflex 케이블

최소 곡률 반경 및 하중

chainflex 케이블은 최대 굽힘 응력을 견디며 최소 곡률 반경이 최대 4xd 케이블 직경에 달할 수 있습니다. 모든 chainflex 케이블은 36개월 사용 수명 보증이 포함되어 있습니다.

CF890/CF891 제어 케이블

CF890/CF891 제어 케이블 오일의 영향을 받는 굴곡형 어플리케이션에 적합. 직접적인 태양 복사가 없는 실내 및 실외 어플리케이션에 적합. 특히 최대 10m의 unsupported 이동에 적합.
 
Control cable CF890
Control cable CF891

CF77.UL/CF78.UL 제어 케이블

CF890/CF891 제어 케이블 중량급 용도 및 오일에 적합한 내성. 일반적 수준의 자외선 범위 내 실내/실외 사용 최대 100m의 unsupported 이동.
 
Control cable CF77.UL
Control cable CF78.UL

버스 케이블 CFBUS.PUR

버스 케이블 CFBUS.PUR 중하중 용도 및 오일에 적합한 내성. 직사광선의 영향이 없는 실내 및 실외 사용. 최대 20m의 unsupported 이동. 
 
Bus cable CFBUS.PUR

베어링 기술

유지보수가 잦은 슬라이딩 블록 대신 자가 급유 iglidur 베어링

윤활 및 유지보수에 대한 수요가 높은 비용에 추가됩니다. 이구스의 자가 윤활 플라스틱 플레인 베어링으로 인해 텔레스코픽 작업 플랫폼의 슬라이딩 플레이트를 윤활 및 유지보수 없이 작동하도록 설계할 수 있습니다. 또한 이 제품은 금속 솔루션보다 더 비용 효율적이고 내구성이 높습니다.

슬라이딩 플레이트

슬라이딩 플레이트

플라스틱 슬라이딩 플레이트는 특히 동적 어플리케이션용으로 설계되어 추가 윤활이 필요 없으며 무보수입니다.

유지보수 및 설치 서비스

이구스에서 유지보수 및 설치 서비스를 받을 수도 있습니다. 이구스는 서비스 보증과 함께 시스템을 설치하고 또한 예측 유지보수 서비스를 제공합니다.

지능형 구성품으로 예측 가능한 유지보수

지능형 구성품으로 예측 가능한 유지보수

이구슨는 스마트 플라스틱을 사용하여 에너지체인 시스템과 베어링 포인트의 조건을 측정하고, 필요한 유지 관리를 보고하며, 시스템에 큰 손상이 발생하기 전에 작동을 중단하는 특수 센서(아이센스) 및 평가 모듈(icom 및 icom.plus)을 제공합니다.
설치 서비스 및 판매 후 서비스

설치 및 판매 후 서비스

이구스는 설치에 각별한 노력을 기울입니다. 조립 비용을 확인하고, 전체 에너지 공급 시스템에 대한 서비스 계약을 요청하세요.

일반적인 문제 및 당사의 솔루션

확장된 팰럿 트럭의 적용 사례

문제:
무거운 구성품으로 인해 탑재량이 줄어듬

탑재량은 무거운 구성품에 의해 제한될 수 있기 때문에 경사 축이나 텔레스코픽 기능이 있는 여러 어플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 이런 텔레스코픽 작업 플랫폼을 사용하는 목적은 바스켓의 중량을 가능한 한 줄이기 위한 것입니다.
에너지체인 E4.1L

솔루션:
이구스 에너지 공급 시스템으로 최대 30%의 중량 감소 

The E4.1L 에너지체인 은 견고하고 매우 가볍습니다. 본 제품은 텔레스코픽 어플리케이션의 확장을 가능하게 할 뿐만 아니라 최대 30%의 중량을 감소시킵니다. 동시에 설치 공간을 변함 없이 유지하면서 이전 모델에 비해 더 유용한 공간을 제공합니다.
마모된 호스로 에너지 공급

문제:
동작으로 인한 재질 마모

유압관을 가이드할 때 호스에 높은 압력이 전달된다는 것은 동작 외의 원인으로 호스 재질의 마모가 커질 수 있다는 것을 의미합니다. 두 가지 요인 모두 작동 중에 위험을 발생시킬 뿐만 아니라 고장을 유발할 수 있습니다.
유압 호스를 가이드하는 에너지체인

솔루션:
호스를 보호하는 안정적인 지지력

이구스 에너지체인은 다양한 압력을 받는 호스에 안정적인 지지를 제공하며, 특별한 설계로 호스를 보호합니다. 영구 이동 시에도 마모는 줄어들고 안정성은 증가합니다.
매우 작은 공간에서 에너지체인을 갖춘 그로브 맨리프트

문제:
가장 작은 설치 공간에서 케이블 및 호스 가이드하기

텔레스코픽 확장이나 리프트 마스트가 있는 어플리케이션의 경우, 에너지 공급 장치를 위한 공간이 거의 없습니다. 즉, 케이블/호스 및 에너지체인을 모두 공급하기 어려운 매우 협소한 곡률 반경이 요구됩니다. 또한 특히 긴 사용 수명이 요구됩니다.
표시된 곡률 반경을 가진 E4Q 에너지체인

솔루션:
가장 협소한 곡률 반경 및 최대 내구성

이구스 에너지체인과 신뢰도 높은 chainflex® 케이블은 좁은 곡률 반경을 제공하므로 최대의 공간 절약형 에너지 공급이 가능합니다. chainflex® 케이블은 심선이 번들로 감겨 있기 때문에 굽힘 응력이 매우 큰 경우에도 내구성이 극히 강합니다.
유지보수 빈도가 높은 텔레스코픽 베어링 포인트

문제:
잘못된 윤활 또는 불충분한 윤활

텔레스코픽 베어링 포인트는 정기적인 유지보수 및 윤활이 필요합니다. 여기에는 장비가 안전하고 적절히 기능하도록 하기 위한 지속적인 유지보수 작업이 포함됩니다.
iglidur® 스톡 바 재질의 무급유 베어링

솔루션:
iglidur®를 사용한 무보수 텔레스코픽 베어링 포인트

기술적 iglidur® 플라스틱의 사용으로 텔레스코픽 베어링 포인트의 윤활과 유지보수가 필요 없습니다. 재질을 직접 가공하거나 이구스에서 맞춤형 형상을 제조할 수 있습니다. iglidur 폴리머의 사용 수명을 온라인에서 계산하세요.

이구스 제품을 사용하는 가장 매력적인 프로젝트


추가 정보

작업 플랫폼 브로셔

작업 플랫폼 브로셔

이구스 제품 및 서비스에 관한 중요한 정보
지금 다운로드

이구스 테스트 연구소

3,800m2에서 총 15,000회 이상의 테스트로 입증된 품질.
자세히 보기


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.