배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

장거리 이동용 가이드 트러프

가이드 트러프는 e체인 글라이드가 사용되는 장거리 주행 어플리케이션에 적용됩니다 ( 5-12m의 체인 타입의 경우) e체인과 e튜브를 부드럽고 안전하게 가이드합니다. 고정단이 이동 거리의 절반이 되는 지점에 설치되면(중앙 고정형) 에너지체인은 스스로 이동 거리의 절반을 글라이딩합니다. 나머지 절반은 그 위에서 에너지체인이 글라이딩하는 트러프에 글라이드 바를 설치하기를 권장합니다. 가이드 트러프는 내마모성이 높은 플라스틱 재질의 글라이드 바로 구성됩니다(RS 제외 - 글라이드 표면 스틸).

알루미늄 슈퍼 트러프

일반 기계 엔지니어링을 위한 기본 설계. 플랜트 건설을 위한 고하중 버전.

측면 부품 재질: 알루미늄

알루미늄 슈퍼 트러프-가이드 트러프용 이구스 표준

  • 두 가지 버전의 조립 키트 시스템-기본 및 고하중
  • 매우 빠르고 쉬운 모듈형 조립
  • 고속에서 마모 방지를 위한 글라이드 스트립
  • 내부식성, 내해수성을 갖는 알루미늄 프로파일
  • 설치 유연성 - 하부 고정 브라켓의 위치를 임의로 조정 가능하여 설치 편의성 극대화
  • 인터페이스 커넥터 – 스냅 잠금 장치 포함 플라스틱
  • 고분자 중량 PE 재질의 폴리머 글라이드 바
  • 안쪽 또는 바깥쪽에 부착된 하단 클램프-표면 또는 C-프로파일에 직접 부착
  • DIN EN 61537 기준에 따른 전도성 - 표준
  • 작동 소음을 최소화하기 위해 글라이딩 패드 및 고무 프로파일 삽입 가능
  • 까다로운 어플리케이션에서도 안정적인 고정을 위한 하단 클램프
  • 고정단 모듈은 드릴링 없이 수퍼 알루미늄 트러프에 에너지체인의 고정단을 빠르고 간편하게 고정할 수 있습니다.

970.30.SL / 970.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 77mm
E2 - 10 및 B15/지퍼 - 15 및 R15 시리즈용

970.30.SL / 970.32.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 77mm
1500/E4.21 시리즈용

971.30.SL / 971.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 87mm
E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 시리즈용 


972.02.30.SL/972.02.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 87mm
E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35 시리즈용


972.30.SL/972.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 117mm
E4.38L/R4.38L/E4.32/H4.32/R4.32/E61.40/
E6.40/R6.40 시리즈용


972.30.SL/972.32.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 117mm
E2.38/2700/R58 시리즈용


973.30.SL/973.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 144mm
E2.48/3500/R68/E4.48L/R4.48L/E4.42/H4.42/
R4.42/E61.52/E6.52/R6.52 시리즈용


974.30.SL/974.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 184mm
E4.64L/E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62 시리즈용


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

"고하중" 버전
트러프 측면 부품의 외부 높이: 184mm
E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62 시리즈용


975.30.SL/975.31.SL

트러프 측면 부품의 외부 높이: 184mm
E4.80/H4.80/R4.80/5050/15150/R19850/15250/
15350/E61.80/E6.80 시리즈용


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

"고하중" 버전
트러프 측면 부품의 외부 높이: 184mm
E4.80/H4.80/R4.56/14040/14140/18840/14240/
14340/E61.80/E6.80 시리즈용


고정단 모듈/단말기

알루미늄 슈퍼 트러프의 고정단 모듈
빠른 설치
드릴링 필요 없음
알루미늄 슈퍼 트러프에 플라스틱 고정 지점 모듈 설치
클램프로 알루미늄 슈퍼 트러프 설치

(스틸 가이드 트러프 대비)

매우 견고한 플랜트 건설에 적합

측면 부품 재질: 주문에 따라 아연도금강 / 스테인리스스틸
(스틸 가이드 트러프 대비)

특성: 스틸 재질의 가이드 쓰루 - 중장비 기계용으로 매우 안정적이며 견고

  • 스틸 재질로 높은 안정성과 견고함이 특징
  • 조인트 클램프 및 조립 툴이 포함된 간편 설치 어셈블리 키트 제공
  • C-프로파일에 바로 장착 가능
  • 다양한 제품군, 2 피스 부품 디자인, e체인 너비 호환
  • 아연 도금 스틸 또는 스테인리스 스틸에 사용 가능(재질: 1.4301, 14404, 14571)
  • 고분자 PE 재질의 엔지니어링 플라스틱 글라이드 바
  • 측면 섹션은 적정 공차로 설치되며 지지 바닥에 부착됨
  • 드릴링 없이 쉽고 빠르고 간편한 마운팅에 사용 가능한 고정단 모듈 옵션
  • DIN EN 61537 기준에 따른 전도성 - 표준
스틸 가이드 쓰루의 설치 동영상

90.30 / 90.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 480mm
800/840 시리즈용

92.30 / 92.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 70mm
E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29 시리즈용

93.30 / 93.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 130mm
E2.48/3500/R68/E4.42/R4.42/R4.48L/E6.52/
R6.52/E61.52 시리즈용


94.30 / 94.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 170mm
 E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840/14240/14340/E6.62/E4.64L 시리즈용


95.30 / 95.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 100mm
E2.38/700 시리즈용


96.30 / 96.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 220mm
 E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/
R19850/E6.80/E61.80 시리즈용


97.30 / 97.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 130mm
 E4.32/H4.32/R4.32/E4.38L/R4.38L/
E6.40/R6.40/ 61.40 시리즈용


98.30 / 98.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 300mm
E4.112/4.112/1640/R1608 시리즈용


99.30 / 99.31

트러프 측면 부품의 외부 높이: 130mm
E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35  시리즈용


91.10 - 91.71

트러프 측면 부품의 외부 높이: 48mm
E2 mini - 10 및 B15/지퍼 - 15 및 R15 시리즈용

관형 쓰루 RS 시스템

빛과 먼지가 통과

이구스 튜브용 트러프는 에너지체인을 안전하게 가이드하는 간단하고 합리적인 옵션입니다. 덜 까다로운 어플리케이션과 이동 속도가 2m 미만이고 이동 거리가 50m 미만인 어플리케이션에 권장됩니다.
  • 먼지나 칩이 발생하는 적용 분야에 적합 - 폐기물이 하부 공간으로 통과
  • 알맞은 너비 설정이 어렵지 않음 - 전체 주문으로 피팅 스페이서가 함께 제공
  • 아연도금스틸이나 폴리머 재질의 튜브가 이용 가능합니다.
튜브형 트러프 시스템 RS

92.70 / 92.71

트러프 측면 부품의 외부 높이: 90mm
E2.26/2500/255 시리즈용

93.70 / 93.71

트러프 측면 부품의 외부 높이: 146mm
E2.38/700 시리즈용

95.70 / 95.71

트러프 측면 부품의 외부 높이: 126.3mm
E2.38/700 시리즈용

스냅 인 트러프 시스템

매우 간단하고 비용 효율적

이구스 스냅 인 트러프는 조립이 간편하고, 공간 절약형이며, 최대 50m의 길이의 어플리케이션에 적합한 비용 효율적인 트러프 시스템입니다.
  • 기존의 트러프 보다 작은 사이즈
  • 쉽고 빠른 조립
  • 스페이서로 고정된 내부 폭
  • 복잡한 폭 설정 필요 없음
  • 커넥터 덮개를 사용하여 날카로운 금속 가장자리가 내부에 위치
  • 아연도금 스틸(요청 시 스테인리스 스틸) 재질의 슬림한 트로프 부품
스냅 인 트러프 시스템

91.930 / 91.931

트러프 측면 부품의 외부 높이: 55.5mm
지퍼 -  15 및 R15/E2 mini - 10 및 B15 시리즈용

92.930 / 92.931

트러프 측면 부품의 외부 높이: 76.6mm
E2.26/2500/255 시리즈용

93.930 / 93.931

트러프 측면 부품의 외부 높이: 138.6mm
E2.38/700 시리즈용


95.930 / 95.931

트러프 측면 부품의 외부 높이: 106.6mm
E2.38/700 시리즈용

기타 관심 분야

서포트 트레이 유형 01/02

프로파일의 기계 벽면 브라켓에 설치 간편.

수퍼 알루미늄 서포트 트레이

이구스 알루미늄 수퍼 트러프 설계의 서포트 트레이.

트러프 클립

정전기 케이블용 케이블 가이드는 알루미늄 슈퍼 트러프 외부에서 실행됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.