알루미늄, 경질 양극 산화 처리, 비지지 어플리케이션에 적합, 견고, 내부식성, 경량
알루미늄, 투명 양극 산화 처리
중공 프로파일, 알루미늄, 투명 양극 산화 처리
알루미늄, 경질 양극 산화 처리
원형, 경질 양극 산화 처리 알루미늄
V4A 스테인리스 스틸 재질의 원형 이중 레일
하이 프로파일 레일, 원형, 경질 양극 산화 처리 알루미늄
수동 공차 조정, 수동 클램프
극한 환경, 고중량 적용
거친 환경에 적용 가능한 컴팩트형
소형 가이드 캐리지 – 표준형
가이드 캐리지, 조립형, 사각형
조립형 가이드 캐리지, 원형
모노 슬라이드 캐리지, 양극 산화 처리 알루미늄
수평 설치를 위한 4개의 단일 롤러 베어링을 포함한 하이브리드 롤러 캐리지
측면 장착용 하이브리드 롤러 캐리지
직동 가이드 시스템 – 초경량, 고강도
토크 내성, 초경량
Q20 필로우 블록
필로우 블록 Q20, 탠덤
직동 플레인 베어링, 원형 플랜지
직동 플레인 베어링, 원형 플랜지, 탠덤
원형, 아연 다이캐스팅
탠덤, 원형, 양극 산화 처리 알루미늄
조립형 가이드 캐리지, 원형, 조정 가능 베어링 공차 포함
원형, 아연 다이캐스팅, 스프링 예압형 포함
원형, 스테인리스 스틸 재질, 스프링 프리텐션 포함 라이너 재질 iglidur® J200
원형, 무한 조정 가능 베어링 공차, 라이너 재질 iglidur® J200
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h