배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

가동형 어플리케이션용 프로피 버스 케이블

프로피 버스 케이블 사용으로 안정적인 데이터 전송

PROFIBUS (Process Field Bus)는 자동화 기술에 널리 사용되는 필드 버스 시스템으로, 1987년 독일에서 21 개 회사 및 기관의 네트워크를 통해 시작되었습니다. 프로피버스 DP (분산형 주변장치)와 프로피버스 PA (공정 자동화)가 구분됩니다. 기존 변형 PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification)는 1993 년에 PROFIBUS DP로 대체되었으므로 더 이상 국제 필드 버스 표준의 일부가 아닙니다.
 
제조 산업에서 PROFIBUS DP는 제어 시스템과 센서 사이의 빠른 통신뿐만 아니라 최대 12Mbps의 데이터 속도를 가진 액츄에이터에 사용됩니다. 전 세계 4,380 만 개의 장치를 갖춘 PROFIBUS는 제조 및 공정 산업에서 가장 널리 사용되는 필드 버스 시스템입니다. 제조업에서 더 빠른 전송 속도가 요구됨에 따라 PROFINET은 고급 이더넷 개발을 위해 산업용 이더넷 기반 버스 시스템을 도입했습니다. PROFINET은 PROFIBUS의 후속 제품으로 간주 될 수 있으며 향후 몇 년간 점차적으로 이를 대체 할 것입니다. 프로피넷 케이블 구매!
프로피버스 적용 분야 프로피버스는 주로 제조 및 가공 산업에서 사용됩니다. 물론 이외에도 프로피버스 케이블에 대한 다양한 적용사례가 있습니다. 케이블은 기계 및 장비에 영구적으로 배치되어 7개의 스트랜드로 구성된 단단한 도체 또는 유연한 도체가 있는 케이블을 선택할 수 있습니다.
 
드래그 체인이라고도 하는 에너지 체인 어플리케이션의 경우 미세한 연선이 있는 PROFIBUS 케이블을 사용해야 합니다. 또한, 수년간 안전한 데이터 전송을 보장하기 위해 에너지 체인의 움직임에 맞춰진 케이블 구조가 필요합니다. 이것이 로봇, 포장 기계, 생산 기계 및 공작 기계와 같은 장비 및 기계에서 특히 chainflex® 케이블이 사랑받는 이유입니다.
 
이구스의 프로피버스 어플리케이션용 케이블 이구스는 다양한 프로피버스 케이블을 제공합니다. 11가지 타입의 프로피버스 케이블과, 8개의 케이블 범위로 다양한 어플리케이션에 호환 가능합니다. 모든 chainflex® 케이블은 에너지 체인에서 영구적으로 움직일 수 있도록 개발되었습니다. 요구사항에 따라 다른 PVC, PUR 및 TPE 외부 재킷 중에서 선택할 수 있습니다. 각각의 버스 케이블 시리즈는 서로 다른 성능 수준을 제공하므로 가장 긴 서비스 수명을 달성하기 위해 각 어플리케이션에 적합한 케이블을 선택할 수 있습니다.
 
모든 chainflex® 케이블은 동일한 품질 표준을 따릅니다. CFBUS.LB 제품군의 경우와 같이 CF888 제품군의 비용 효율적인 케이블인지, 가장 수요가 많고 곡률 반경이 가장 작은 케이블인지는 중요하지 않습니다. igus GmbH는 모든 chainflex® 케이블에 대해 최대 1,000 만회의 이중 스트로크 수명과 36개월의 품질 보증 서비스를 제공합니다.
전송 길이 버스 케이블의 최대 전송 길이에 대한 내용은 종종 과소 평가됩니다. 최대 케이블 길이는 케이블 유형에 따라 크게 다를 수 있으므로 일반적으로 주의를 기울여야 합니다. 고정된 형태로 설치되는 케이블은 가동형 케이블보다 낮은 감쇠 효과를 보입니다. 결과적으로 전송 길이는 고정형 설치용 케이블보다 짧습니다.
 
케이블 범위에 따라 chainflex® PROFIBUS 케이블은 최대 400m 이상의 이동을 위해 기계적으로 설계되었지만 케이블 길이가 길어질수록 버스 시스템의 데이터 속도는 감소합니다. 경험에 따르면 프로피버스를 사용하면 두 리피터간에 최대 70m의 케이블 길이가 가능합니다. 다만 위 길이는 환경 조건 및 적용 요건에 따라 달라질 수 있습니다.
 
m 단위 또는 하네스 케이블로 판매 chainflex® PROFIBUS 케이블은 미터 또는 드럼 링의 케이블 링에 따라 1m 주문 길이에서 절단 비용이나 최소 수량 추가 요금없이 주문할 수 있습니다. 또한 이구스는 해당 케이블을 바로 설치 가능한 readycable® 형태로도 제공합니다. 모든 chainflex® PROFIBUS 케이블은 하나의 수량에서 원하는 길이의 준비된 하네스 케이블로 주문할 수 있습니다. readycable® 온라인 샵에서 케이블과 커넥터를 선택할 수 있습니다. 필터 기능이 맞춤형 제품을 찾을 수 있도록 돕습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.