배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® 플레인 베어링을 장착할 때 무엇을 준수해야 하나요?



베어링 부시 압입

설치

iglidur® 플레인 베어링은 압입 베어링입니다. 내경은 베어링이 권장 공차에 따라 H7 하우징 홀에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 간섭은 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
 
하우징의 홀은 모든 베어링의 권장 공차(H7)에 따라 만들어져야 하고, 매끄럽고 평평한 장소에서 가공되어야 합니다. 장착은 납작한 프레스를 사용해 압입합니다. 센터링 핀이나 교정 핀 사용은 베어링 손상을 유발하거나 공차를 크게 만들 수 있습니다.
iglidur® 조립 보조

iglidur® 플레인 베어링 압입 보조

iglidur® 플레인 베어링은 규격보다 크게 제작되어 H7공차 허용 범위에서 압입되는 압입 베어링입니다. 이러한 작업은 조립 라인에서 항상 수행되는 것은 아닙니다. 이구스 조립 보조 공구는 샤프트 직경이 13–50mm(PT-1350) 및 6–20mm(PT-0620)인 플레인 베어링에서 유연하고 신뢰할 수 있게 사용되며, 해머를 이용하여 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

압입 보조 공구 주문


압입 베어링의 내경 측정 압입 베어링의 내경 측정
측정 표면의 위치 그래프 1: 측정 선의 위치 (1, 2, 3 = 측정 선)

공차 및 측정 방법

iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 벽 두께에 대한 경험적 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
 
따라서 iglidur® 플레인 베어링에는 여러 공차 등급이 나누어져 있습니다. 공차 내 권장 규격을 따라야만 허용 온도 범위와 최대 70% 습도에서 사용이 가능합니다. 대기 습도 수준이 더 높거나 수중에서 베어링을 사용하는 경우, 흡습성이 낮은 재료가 선호됩니다.
 
이구스 무료 맞춤 계산기를 사용하면 ISO 286에 따라 적응 및 공차를 신속하고 간편하게 계산할 수 있습니다. 최대/최소 크기뿐만 아니라 관련 유형의 치수도 표시됩니다.
맞춤 계산기 바로가기
 

베어링이 올바르게 장착되었는지 확인

iglidur® 플레인 베어링은 표준 H7 홀이 있는 하우징에 장착되는 압입 베어링입니다. 이러한 베어링 압입으로 베어링이 하우징에 고정되며, 플레인 베어링의 최종 내경은 베어링이 압입된 후에도 도달되지 않습니다. 베어링 크기 테스트는 다이얼 게이지와 플러그 게이지를 모두 사용하여 최소 지정 치수로 베어링이 홀에 장착 되었을 때 실시합니다.
  • 플러그 게이지의 "주행부" 측은 홀에 압입했을 때 베어링을 쉽게 통과시켜야 합니다.
  • 압입 후, 3개 포인트 측정으로 베어링 내경을 측정했을 때 베어링 내경이 측정면 규정 공차 내에 있어야 합니다.(도표 1)

치수 편향 원인

베어링의 신중한 제작과 졸조립에도 불구하고, 권장 설치 규격과 공차와 관련된 차이와 문제점들이 발생할 수 있습니다. 이런 이유 때문에 차이에 대해 가장 자주 사용되는 이유 목록을 편집했습니다. 대부분의 경우 이러한 문제 해결사를 사용하면 차이에 대한 이유를 신속히 발견할 수 있습니다.
  • 홀의 모따기가 제대로 되지 않은 경우 압입 시 베어링면이 벗겨질 수 있습니다.
  • 압입 작업 중, 베어링 내경을 확장하기 위해 센터링 핀을 사용하였습니다.
  • 홀이 하우징 홀의 권장 규격과 일치하지 않습니다(일반적으로 H7).
  • 하우징 재질이 연질인 경우 베어링 장착 후 하우징이 확장됩니다. 
  • 샤프트 공차가 권장 범위 내 있지 않습니다.
  • 측정이 측정 라인 내에서 이루어지지 않은 경우

부착 고정 방식

베어링을 끼워 맞추는 데 접착제를 좀처럼 사용하지 않습니다. 고온으로 인해 베어링을 단단히 장착할 수 없을 경우에는 온도 내성이 높은 플레인 베어링을 사용해야 합니다. 그러나 베어링을 접착제로 고정할 계획이 있는 경우에는 각 경우에 적절한 테스트를 수행해야 합니다. 다른 어플리케이션에서 성공적인 결과가 나왔다고 해서 단순하게 바로 적용하는 것은 불가능합니다.

 

가공

iglidur® 플레인 베어링은 바로 장착이 가능하도록 배송되고 있습니다. 다양한 생산 라인을 갖추고 있어 대부분의 경우에서 표준 치수 사용이 가능합니다. 추가 가공이 필요한 경우, 표 의 가공 기준 수치표를 참고하시기 바랍니다. 슬라이딩 표면의 후속 가공은 가능한 하지 않는 것이 좋습니다. 이는 높은 마모율을 야기하기 때문입니다. 예를 들어, 후속 가공에 매우 적합한 iglidur® M250은 예외입니다. 다른 iglidur® 플레인 베어링은 슬라이딩 표면 가공에 매우 불리하며, 장착 시 윤활제가 오히려 방해가 될 수 있습니다.

 

가공 지침

절차세공(truning)드릴링밀링
공구 재질SSSSSS
이송 거리 [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,50.5까지
공차 각도5 ... 1510 ... 12 
클램핑 각도0 ... 103 ... 5 
절삭
속도[m/min]
200 ... 50050 ... 1001000까지



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.