배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

2024년 chainflex® 신제품

기술력 향상, 비용 절감 이것이 이구스가 하는 일입니다.

유연한 chainflex® 케이블은 일반적으로 최대 4년의 보증 기간이 제공되며, 올해 출시되는 다양한 신제품에도 적용됩니다. 드라이브 기술 제품군에 광범위하게 추가된 제품을 소개하고자 합니다. 또한 최고급 드라이브 어플리케이션과 매우 건조한 환경의 어플리케이션을 위한 제품군에서 혁신적인 제품을 만나보실 수 있습니다.


CF 품질 보증

4년 보증 - 전례 없는 서비스 ...

... 12개월 추가 보증 기간으로 안정성 강화

이제 chainflex®의 보증이 12개월 더 연장되어 4년 동안 유효합니다! 3,800m² 규모의 테스트 랩에서 수많은 테스트를 통해 이와 같은 보증이 가능합니다!

UL 인증 케이블

chainflex® - UL 인증 유연한 모터 및 제어 공급 케이블 ...

... 에너지 체인 및 케이블 트레이용

에너지 체인 및 케이블 트레이에 사용하기 위한 UL 인증 연성 모터 및 제어 공급 케이블. 나열된 모터 및 제어 케이블은 연속적인 이동과 체인에서 플랫폼으로 원활하게 전환하는 데 이상적입니다.

CFCLEAN-4

상단 드라이브에 단단히 고정 ...

... 육상 및 해양 부문의 운영 안전 관리

해양 부문에서 사용하기 위한 DNV 승인을 포함하여 CFSPECIAL.572가 서스펜션 탑 드라이브 어플리케이션용 제품군에 추가되었습니다.

CF-PVC 케이블

건조한 환경에 적합 ...

... PVC 외피의 유연한 케이블

소니의 새로운 PVC 케이블은 오일 프리 어플리케이션에 적합한 선택입니다. 대표적인 분야로는 목공, 포장 및 자재 관리가 있습니다.

CFCLEAN-4

4천만 번의 더블 스트로크를 보장하는 chainflex® CFCLEAN ...

... 클린룸의 안정성 강화

CFCLEAN 케이블 요소의 보증 수명을 4천만 더블 스트로크로 늘리고, 전류 전달 용량을 동시에 증가시켰습니다.

PTFE 무함유

chainflex®는 PTFE/PFAS 무첨가 제품입니다.

... 전 세계적으로 제품 안전성 및 품질 검증

chainflex®는 PTFE를 사용하지 않습니다! 신규 로고는 이구스 chainflex® 케이블에서 PTFE를 제거 했음을 확인 시켜 줍니다. 금지 조치가 발표되더라도 chainflex® 케이블은 폐기하거나 교체할 필요가 없으며 전 세계에서 아무런 걱정 없이 계속 사용할 수 있습니다.

CFCASE-refill

chainflex® CASE 리필 ...

... 간편해진 케이블 교첸

새로운 리필 기능 덕분에 chainflex® CASE 운송 및 보관 솔루션은 더욱 실용적이고 지속 가능해 졌습니다. 두 가지 케이스 사이즈에 모두 사용할 수 있으며, 사용자가 상자에서 직접 케이블을 풀 수 있습니다.

공칭 단면적 확장

chainflex® 케이블에 적합한 공칭 단면적 ...

... chainflex® 테스트 랩에서 테스트 및 보증 제공

새로운 단면이 적용된 6가지 케이블 시리즈가 chainflex® 제품군에 추가되었습니다. chainflex® 케이블은 chainflex® 고유의 보증이 적용되며 이구스 테스트 랩에서 테스트를 거쳤습니다.

CF38.O.PE

보호 도체가 없는 새로운 고급 모터 케이블 CF38 ...

...TPE 외피로 내구성 강화

고급 모터 케이블 시리즈 CF38을 사용하면 설치 공간을 절약할 수 있으며 동시에 -35°C의 저온에서도 견딜 수 있습니다. CF38 제품군은 단종된 CF35.UL 모델을 대체하며, 새로운 단면을 통해 CF38 제품군을 확장합니다.

CF340.100.01

좁은 설치 공간과 장거리 이동을 위한 솔루션 ...

... TPE 고급 싱글 코어 케이블

신제품 CF340.100.01은 CF340 싱글 코어 제품군에 추가된 제품으로, 견고한 TPE 외피 덕분에 에너지 체인의 작은 설치 공간과 장거리 이동에 이상적입니다. 

CF211.030

SIEMENS SINAMICS V90에 적용 가능한 측정 시스템 케이블 ...

... 건조한 환경에 특히 적합

CF211 측정 시스템 케이블 시리즈는 SIEMENS의 SINAMICS V90 드라이브 시스템에도 적용 가능하도록 확장되었습니다. PVC 재킷으로 건조한 환경에서도 견고함을 보장합니다. 신제품 chainflex CF211.030은 미터 단위로 판매되며 바로 연결이 가능합니다.

CFROBOT8.PLUS

최대
+/- 360°/m의 비틀림 각도를 가진 로봇 케이블 ...

... 최대 CAT7의 CAN 버스 및 이더넷 케이블에 적합

CFROBOT8.PLUS의 사용 수명은 최대 +/-360°/m의 더 큰 비틀림 각도로 인해 증가했으며, 좁은 설치 공간에서의 문제를 해결합니다.

CF98.PLUS 및 CF99.PLUS

유례 없는 사용 수명 보장 서비스 ...

... CF98.PLUS 및 CF99.PLUS는 100,000,000 더블 스트로크가 보장됩니다.

새로운 CF98.PLUS 및 CF99.PLUS 제어 케이블은 100,000,000 더블 스트로크 또는 3xd의 굽힘 계수로 가장 긴 내구성을 달성합니다. 

CF280.UL.H401.07.04.D

새로운 하이브리드 케이블 CF280.UL.H401 ...

... Bosch Rexroth의 ctrlX DRIVE 시스템으로 확장

Bosch Rexroth의 MS2N 시리즈 드라이브에 적합하며 비용을 50% 절감하고 일반적인 사용 수명을 보장합니다. 

CF220.UL.H304

PVC 외부 재킷이 있는 새로운 하이브리드 케이블 ...

... SINAMICS 210 드라이브에 적합 ...

새로운 PVC 하이브리드 케이블로 CF220.UL.H 케이블 시리즈에 추가하여 훨씬 더 다양한 제품을 제공합니다. 고품질 PVC 외피 덕분에 15.3%의 비용을 절감할 수 있습니다.

CFSPECIAL.5XX (DNV 포함)

특수 탑 드라이브 케이블 솔루션 ...

... DNV 승인을 획득했습니다.

새로운 DNV 승인을 받은 CFSPECIAL.5XX 시리즈는 연안 굴착 장치 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.




용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.