주문 번호 | 최대 레일 길이 | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | 레일 무게 | m 당 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 길이 | 최소 | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-40 | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 50,400 WON | |
NS-01-40-UNGEBOHRT | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1.3 | 26400 | 970 | 450 | 45,140 WON | |||
NS-01-40-AR | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 57,940 WON |
보어가 없는 레일의 경우, 의견란에 "보어 없음"으로 표시하세요.
*헤드가 낮은 원통형 나사의 경우
주문 번호 | 명칭 | 캐리지 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-40 | 클립형 캐리지, 고정 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-02-40-LLY | 클립형 캐리지, y-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-02-40-LLZ | 클립형 캐리지, z-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-02-40-LLYZ | 클립형 캐리지, y 및 z-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON |
품번 번호 | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
NW-02-40 | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-02-40-LLY | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-02-40-LLZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-02-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 |
주문 번호 | 명칭 | 캐리지 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-12-40 | 사출 성형 캐리지 | 30 | 14,540 WON | |
NW-12-40-LLY | 사출 성형 캐리지, y-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-12-40-LLZ | 사출 성형 캐리지, z-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-12-40-LLYZ | 사출 성형 캐리지, y 및 z-방향 플로팅 베어링 | 30 | 14,540 WON | |
NW-12-27 | 사출 성형 캐리지 | 12.5 | 9,350 WON | |
NW-12-27-80 | 운반대 | 25 | 17,560 WON |
품번 번호 | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
NW-12-40 | 9.5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-12-40-LLY | 9.5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-12-40-LLZ | 9.5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-12-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 30 | ||
NW-12-27 | 9.5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6.5 | 12.5 | ||
NW-12-27-80 | 0 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1.5 | M4 | 5 | 6.5 | 25 |
자동 조심 베어링 제외
2z 방향의 자동 조심 베어링
3y 방향의 자동 조심 베어링
4yz 방향의 자동조심 무급유 베어링
필요한 캐리지 수량을 입력하세요.