- 고정식 설치 또는 낮은 하중용: chainflex® M
- 매우 다이나믹한 용도: chainflex®
캐비닛 어셈블리 회전 및 유사 모션용
- 무보수
- 무급유 특성으로 깨끗함
- 경량, 비용 효율적
iglidur® PRT
컨트롤박스 및/또는 기계에 연결하기 위한 "유연성" 케이블 캐리어
- 간편 조립
- 신속한 케이블 충진
- 경량, 비용 효율적
- 정의된 직선 모션
- 또는 다축 모션용
e-chain®
커넥터 연결된 하네스 케이블을 24 시간 이내 제공
- 서보, 시그널, 엔코더 케이블
- 다양한 인증 및 승인: UL, CSA, CE Desina
readycable®
컨트롤박스 내 일반 레일을 위한 간단하고 안정적인 스트레인 릴리프(모자레일, C-레일)
- 테스트 완료, 기존에 이용 가능한 시스템보다 더 뛰어남
- chainflex® 케이블과 사용 시 동적, 정적 솔루션으로 적합함
Chainfex 스트레인 릴리프
서랍, 도어 및 회전 장치용
- 공간 절약형
- 무보수
- 무급유 특성으로 깨끗함
- 경량 및 비용 효율적
drylin® 선형 기술
하네스 처리된 e체인시스템을 간편하게 연결 수 초안에 연결 - 공구의 도움이 필요 없음. 커넥터와 마운팅 브라켓의 통합으로 다운타임을 최소화. 빠른 시간 내에 교체 가능한 e체인.
- 최소화된 다운타임
- 매우 견고한 커넥터로 안정적인 커넥션 제공
- 케이블이 포개어지지 않음
readychain® S
피드 쓰루, 베어링, 보정용
- 무보수
- 무급유 특성으로 깨끗함
- 경량 및 비용 효율적
iglidur® 플레인 베어링
igubal® 구면 베어링
문의하기: igus® 조립 서비스 또는 "오픈 스페이스" 설계 공학 서비스 설치 공간을 알려주시면 이구스가 귀하의 기계에 적합한 e체인을 선정해드리겠습니다. 요청 시 완전 조립 상태로 제공(시스템 보증 포함)