제품군 및 재질
스틸 품번 | 스테인리스 스틸 품번 | 케이블 직경 ø | 외부 폭 | 외부 높이 |
---|---|---|---|---|
CFX46.1* | CFX46.1.E* | 42-46mm | 51 mm | 110 mm |
CFXL46.1* | CFXL46.1.E* | 42-46mm | 51 mm | 110 mm |
CFX50.1* | CFX50.1.E* | 42-46mm | 55 mm | 115 mm |
CFXL50.1* | CFXL50.1.E* | 42-46mm | 55 mm | 115 mm |
KMA 마운팅 브라켓 그리고 C 프로파일 옵션이 있는 모든 에너지체인에 통합될 수 있음
부품 번호 그리고 정확한 설치 방향 측면 표지 읽기 쉬움
최적의 덮개 높이를 통해 낮아진 설치 높이 (일반 클램프와 비교해서 15 mm까지)
공간 절약하고 시간 절약하는 조립
케이블과 조립된 스트레인 릴리프 장치가 있는 완벽한 시스템 배송 가능
C 프로파일에 용이한 설치를 위해 향상된 아래 부분
육각 소켓과 나사로 죈 나사 세트 때문에 쉬워진 조립
향상된 클램핑 요소들 때문에 다이나믹한 사용이 용이해져 사용 수명 증대: 최적화된 이중 쓰루, 클램핑 러그 를 통해 잠금
클램핑 요소들의 표면이 긴 하중을 견딜 수 있도록 클램프의 안정성을 향상시켰습니다.
클램핑 요소들의 높은 강도가 작동 안전을 매우 증가시킵니다.
클램핑 요소에 통합된 골 모양의 주름 - 스트레인 릴리프로 인한 케이블의 풀림현상을 완화
선택: 고부하 사용을 위해 고장력이 증가된 CFXL 클램프 (CFXL 클램프는 항상 e-chain® 앞에 설치됩니다 - C 프로파일 덮개 옵션이 있는 KMA 마운팅 브라켓에 통합될 수 없습니다!)
케이블은 e-chains®의 양 끝단에 완벽하게 고정되어야 합니다. 어떤 경우라도 케이블은 e-chains®의 이동단에 고정되어 있어야 합니다.
시리즈 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728용 장착 브래킷에서 C 프로파일에 체인픽스 클램프를 사용할 때, 단축된 교합 트로프를 사용해야 합니다.
부품 번호: CFX...K(위에서 언급된 부품 번호에 글자 "K"를 추가함)