ø-직경 60-125mm의 TRC·TRE·TRCF 시리즈
로봇의 하중 수용력이 약 50kg인 경우
최대 회수 길이 780 mm
무거운 케이블을 사용하는 어플리케이션
전체 길이에 대해 거의 일정한 리트랙션
표준형 공압식 부품
ø-직경 40- 100mm의 TRC·TRE 시리즈
로봇의 하중 수용력이 약 10kg인 경우
최대 회수 길이 670 mm
직동 가이드 시스템을 원치 않는 경우
환경의 영향이 주요한 경우
일체형 파이버 로드에 의해 공급되는 견인력
ø-인덱스 40-125mm의 TRC·TRE·TRCF* 시리즈용
특수 직동 가이드로 타이트한 곡률 반경 방지
최대 490mm의 리트랙션 길이 가능
처짐, 섬유봉, 가이드 롤러가 없는 간단한 직동 리트랙션 시스템
경제적인 비용
유지보수가 필요 없는 이구스 drylin® W 직동 유닛
ø-직경 40mm의 TRC·TRE 시리즈용
소형 로봇용, 초경량
최대 회수 길이 500 mm
매우 다이나믹한 모션
경제적인 비용
유지보수가 필요 없는 이구스 drylin® W 직동 유닛
다양한 로봇 유형을 위한 43종의 브라켓 재고 발송
모든 triflex® RSP, RS, RSE 모듈에 적용
온라인에서 3D CAD 데이터 다운로드 가능
또한 측면 장착 설치가 필요한 로봇용
넓은 조정 범위 ± 250mm
igus® 어댑터 콘솔과 조합 가능
공간이 제한된 로봇 셀의 정렬을 단순화
triflex® R 시리즈 | RSP Ø 직경 | RS Ø 직경 | RSE 직동 Ø 직경 | RSE Ø 직경 |
---|---|---|---|---|
TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
TRE | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
TRL* | - | - | - | - |
TRLF* | - | - | - | - |