배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

igus® 에너지체인시스템 E6.1 - 조용하고 청결하며 빠르고 안정적

더 높은 동력, 더 조용하며, 더 가볍고, 더 열기 쉽습니다.

시스템 E6.1은 흔히 청정실, 최대 동력 또는 저소음 환경에서 에너지체인이 필요할 경우 최상의 선택입니다. E6.1 제품군은 이 분야에서 사용이 편리하고 안정성이 뛰어나 까다로운 작업에서 특히 유용합니다.
navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

무료 샘플 요청!

"에너지체인 E6.1" 샘플을 무료로
신청하고 당사 제품의 품질을 직접 확인하세요.
지금 슬리브 샘플 요청

1... 이중 잠금

높은 지지력,간단한 개방구조

... 강한 고정력
... 스크루드라이버로 신속 개방 가능

작동 원리 세부정보

이중 잠금

이중 잠금

입증되고 매우 안전한 스냅 오픈 시스템. 두 개의 단순 레버 이동으로 크로스바를 풉니다. 크로스바는 두꺼운 보충재에서도 안정적으로 고정되고 쉽게 열 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

인장 테스트

립오프(Rip-off) 테스트

각 크로스바의 최대 고정력은 실제 당김 테스트로 확인되었습니다. 또한 이것은 오일 또는 기타 액체의 영향에서도 발생할 수 있습니다.

응용 예

대형 플로터 내 시스템 E6

진동 및 마모 없이 빠른 가속이 가능하며 안정적으로 케이블을 장착할 수 있습니다.

2... 오프닝 크로스바에 노칭

측면으로 회전된 용도에서 노칭된 분리기용

작동 원리 세부정보

크로스 바 위의 눈금자

오프닝 크로스바에 노칭

오프닝 크로스바에 노칭을 통해 노칭된 분리기를 사용할 수 있습니다. 측면에서 이동하는 경우에서도 안정적으로 위치를 유지합니다. 케이블은 크림핑될 수 없습니다.

igus® 테스트 완료

케이블 마모

모든 chainflex® 케이블에서 마모, 그리고 이에 따른 연속 이동 작업에서 사용 수명에 대해 장기간 테스트를 실시합니다. 시스템 사용 수명 예측을 위해 고객별로 특성화된 케이블도 테스트합니다.

응용 예

대형 기계 가공 센터용 E6 에너지체인 및 chainflex® 측정 시스템 케이블

다양한 chainflex® 케이블이 E6 에너지체인에서 깔끔하게 배치되고 90° 회전 장착됩니다. 에너지체인 재료와 재킷 재료의 상호 작용은 사용 수명의 결정적인 요소입니다.

3... 오프닝 크로스바 - 좌측에서 우측으로

양쪽 측면에서 빠른 케이블 삽입을 위한 용도

... 상부 또는 하부에서 쉽게 접근 가능
... 시리즈 E61.29에서 피벗 가능

작동 원리 세부정보

힌지 커버

피벗팅 크로스바

E61.29 에너지체인의 크로스바는 피벗-오프닝이 쉬우며 완전 분리 가능합니다. 이로 인해 케이블을 쉽게 삽입할 수 있습니다. E6.1 시리즈의 크로스바는 왼쪽 및 오른쪽에서 열 수 있으며 분리 가능합니다.

igus® 테스트 완료

스냅-오픈 메커니즘이 새로이 적용된 시리즈 E61.29은 옵션으로 왼쪽 및 오른쪽에서도 스냅-오픈이 가능합니다.

응용 예

조립 시간이 크게 단축됩니다. 호스 및 케이블의 빠른 삽입으로 중요한 조립 시간과 비용이 절감됩니다.

4...플라스틱-금속 마운팅 브라켓S

어느 방향에서나 유연하고 안정적으로 연결됩니다.

... 어느 방향에서나 고정
... 변형 방지 장치 설치 시 통합된 C 레일과 재장착 가능(옵션)

작동 원리 세부정보

유연하고 신뢰할 수 있는 장착

어느 방향에서나 고정 가능 옵션 - 상부, 하부, 전면 등 삽입식 강철 부싱으로 안정적 고정 동일한 모양과 소재가 사용되어 에너지체인에도 최적의 연결 가능

igus® 테스트 완료

잘 맞는 변형 방지 장치가 포함될 수 있는 원형 장착 브래킷 어느 방향에서나 유연한 장착 옵션 및 신뢰할 수 있는 연결

응용 예

대형 플로터에 고객 사전 조립 앵글 브래킷으로 전면 장착

5.1... 중형 패스너

오래 지속되는 안정적인 힘 흡수

작동 원리 세부정보

이중 직사각형 엔드 스톱 도그

특수 소재로 제작된 패스너

특수 소재로 제작되어 유연성이 뛰어난 패스너인 igumid TE는 E6.1 체인 링크 간에 안정적이고 오래 지속되는 연결을 보장합니다. 특수 소재는 매우 유연하며 거의 무한대에 가까운 굽힘 주기에 적합합니다.

igus® 테스트 완료

IEE 쾰른 - 전문가 의견

전문가 의견: 선택 및 배치 기계 사용 관련 유형 E6.29의 igus® 에너지체인 적합성 테스트 실시
 
Electrical Energy Technology Institute의 전문가 의견에 따르면 패스너가 안정적으로 18억 주기를 견뎌낸 것으로 나타났습니다. 최대 38억 주기도 예상할 수 있습니다.

응용 예

자동 추출 시스템 내 시스템 E6

기계 CD는 한 순간에 이동: 공구 개발, 그리퍼 작동. 공구 닫힘. 단 0.25초만에 완료 / 속도 8m/s, 가속도: 78.5m/s2

5.2... 중형 패스너

낮은 마모값을 위해

작동 원리 세부정보

마찰이 거의 없는 패스너

체인 링크 간 패스너는 기존의 핀/보어 연결을 대체하며, 이에 따라 마찰이 크게 줄어듭니다. 높은 등급의 청정실 공간에서도 이용 가능합니다.

igus® 테스트 완료

ISO 클래스 1(IPA) 지원 케이블 및 에너지체인

Fraunhofer IPA Institute에서 DIN EN ISO 클래스 1 인증을 획득한 에너지체인시스템 E6.1 모든 chainflex® 카탈로그 케이블 중 약 82%가 ISO 클래스 1 또는 클래스 2 IPA 인증을 획득하였습니다. (847개 chainflex® 케이블에는 재고로부터 제공된 외부 재킷 소재를 테스트한 후 사용)

응용 예

회로 보드 선택 및 배치

마이크로프로세서 기술은 절대적으로 먼지가 없는 환경을 요구합니다. 이는 엄청난 속도의 선택 및 배치 외에도 에너지 공급 시스템에 상당한 도전을 의미하며, igus® E6 에너지체인시스템은 이러한 모든 도전에 충분히 대응할 수 있습니다.

6... 특히 양쪽의 동일한 부품으로 인한 직선 이동

직선 운행 및 고도의 병렬성과 높은 안정성을 위한 용도

... 내부 및 외부 링크 교차로 매우 단순한 추적 가능
... 에너지체인 밴드의 정확한 평행성으로 오랜 사용 수명 제공

작동 원리 세부정보

홈이음 [tongue and groove]디자인

내부/외부 링크의 특수 결합 원리

내부 및 외부 링크 교차 메커니즘은 엄청난 장점입니다. 양측 외부 크기는 정확하게 동일하며 절대적으로 평행을 유지합니다.

igus® 테스트 완료

모든 E6.1 에너지체인의 내부/외부 링크 설계.

응용 예

긴 주행 현장에서 조립

고속 카메라 이동 시에는 매우 안정적이고 원활한 에너지체인 주행이 필요합니다.

7... 작은 피치, 조용한 이동

저진동 및 최저 33dB(A)의 극저소음

작동 원리 세부정보

"폴리곤 효과"란 수많은 작은 요소들이 그보다 더 큰 요소보다 더욱 원형에 가까운 모양을 형성하는 것을 말합니다. E6.1의 피치는 특히 작아서 매우 "둥근" 추적 행동이 가능합니다. 이 덕분에 진동이 최소화되면서 정확성은 극대화됩니다. 동시에 롤링 소음도 크게 줄어듭니다.

igus® 테스트 완료

테스트 4076: 37dB(A) 범위 소음

igus® 실험실에서 이미 우수했던 E6.29의 값이 3dB(A)나 개선되었던 결과를 활용하여 시리즈 E61.29의 소음을 측정했습니다.

응용 예

대형 플로터

조용하고 진동이 적으며 청정실에서도 사용 가능한 호환성이 깨끗한 인쇄 품질을 보장하므로 시스템 E6은 특히 플로터 및 프린터에 적합합니다.

8... 케이블 친화형 내부 분리

원형 윤곽으로 사용 수명 연장

... 케이블 마모를 거의 절반으로 줄임
... 부품 수 감소, 가능성 증가

작동 원리 세부정보

케이블 친화적 폴리머 크로스바

케이블 친화적 폴리머 크로스바

원활한 케이블 친화형의 둥근 윤곽은 케이블과 호스의 긴 사용 수명을 제공합니다. 뿐만 아니라, 더 향상되고 더 많은 케이블 친화형 내부 분리를 더 적은 수의 표준화된 구성품으로 구현할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

마모 테스트

새로운 둥근 분리기로 케이블의 마모가 거의 절반으로 줄어들 수 있습니다.

응용 예

여기서 둥근 플라스틱 크로스바는 케이블의 사용 수명을 늘리는 데 도움을 줍니다.

9... 내부 및 외부 반경을 따른 개방

양쪽 측면에서 빠른 케이블 삽입을 위한 용도

... 상부 및 하부에서 쉽게 접근 가능
... 시리즈 E61.29에서 피벗 가능

작동 원리 세부정보

내부 및 외부 반경에서도 분리 가능한 오프닝 크로스바가 에너지체인 E6.1에 장착되었습니다. 이 덕분에 에너지체인 내 케이블 및 호스 삽입과 접근이 간단해졌습니다.

igus® 테스트 완료

스냅-오픈 메커니즘이 새로이 적용된 시리즈 E61.29은 옵션으로 왼쪽 및 오른쪽에서도 스냅-오픈이 가능합니다.

응용 예

조립 시간이 크게 단축됩니다. 호스 및 케이블의 빠른 삽입으로 중요한 조립 시간과 비용이 절감됩니다.

10... 케이블 친화형 플라스틱 크로스바

둥근 설계를 통한 케이블의 사용 수명 대폭 향상

... 플라스틱 크로스바 덕분에 케이블은 최장 내구성을 제공
... 외부 충격으로 플라스틱 변형되지 않음

작동 원리 세부정보

케이블 친화적 폴리머 크로스바

케이블 친화적 폴리머 크로스바

원활한 케이블 친화형 내부 윤곽과 둥근 크로스바는 케이블과 호스의 긴 사용 수명을 제공합니다. 크로스바의 마찰 최적화된 플라스틱과 사용된 케이블의 재킷 재료의 결합은 테스트에서 케이블의 사용 수명에서 가장 잘 어울리는 쌍임을 입증합니다.

igus® 테스트 완료

플라스틱 크로스바의 케이블 마모: 다른 재킷 재료는 플라스틱 크로스바에서 최상의 마모 결과를 보여줍니다. 또한, 알루미늄 크로스바와 비교할 때 이들은 외부 충격으로 플라스틱 변형이 발생하지 않습니다.

응용 예

케이블 호환 내부 분리 및 오프닝 크로스바로 대형 플로터 전체 시스템 및 케이블의 장기간 사용 수명이 보증됩니다.

11... 한 재료에서 제작된 몇 가지 부품

빠른 조립, 높은 동력, 일관된 소재 팽창

작동 원리 세부정보

에너지체인의 모든 구성품에 플라스틱을 사용하여 온도 변화에 따라 일관성 있는 반응이 나타납니다. 따라서 높은 정확성과 동력을 보장할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

구성품이 적어 빠른 조립이 가능합니다. 모든 구성품이 같은 소재로 제조되므로 확실하고 일관화된 공차가 기본적으로 제공됩니다.

응용 예

대형 프린터는 지속적인 정밀도를 요구합니다. 일관성 없는 소재 팽창으로 발생할 수 있는 에너지 공급 시스템의 진동은 반드시 피해야 합니다.

12... 1,354개의 chainflex® 케이블과 4,200개 이상의 하네스 드라이브 케이블 재고 보유

... 1m부터 시작, 절단 비용 또는 최소 수량 없음
... 36개월 보증

작동 원리 세부정보

마모 패드

케이블의 다양성

에너지체인 및 로봇의 유연한 케이블은 많은 주기와 높은 속도 및 가속도뿐만 아니라 까다로운 환경 조건도 견디는 특수한 기능을 갖추어야 합니다. EMV 안전 표준 및 NFPA 79, UL, CSA, VDE, 내부 및 Profibus 표준도 부합합니다. igus® chainflex® 제품군은 에너지 친화형 제어 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블뿐만 아니라 로봇 케이블과 버스 케이블, 데이터 케이블, 인코더 케이블 및 광섬유 케이블을 포함합니다.

igus® 테스트 완료

이동 작업에서 모든 chainflex® 케이블 복합 테스트

모든 chainflex® 케이블은 항상 실제로 테스트되었습니다. 이것은 -40°C igus® 기후 챔버와 같은 동작 중 또는 에너지체인에서 테스트를 의미합니다.

응용 예

호환되는 Chainflex® 케이블을 장착한 E6 시스템

청정실용 케이블로 이용 가능하며 (클래스 1 또는 2 IPA 인증을 획득한 케이블 800종 이상) 또는 어느 방향에서나 신뢰할 수 있는 기능성 기계 및 공장에는 개별 작업 위치에서 매체, 에너지 및 신호를 안정적으로 공급해야 하며 이를 위해서는 케이블의 우수한 내구성과 신뢰성이 필수입니다.

13... 구성품 수가 적은 모듈식 설계

어느 위치에서나 분리 및 결합 가능

작동 원리 세부정보

공구 없이도 쉬운 조립

igus® 에너지체인은 모두 손으로 또는 간단한 일자 스크루드라이버만으로 결합 및 분리가 가능합니다. 따라서 언제든지 에너지체인의 어느 위치에서나 체인 링크 교체가 가능하며 에너지체인을 단축 및 확장할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

구성품 수가 적어 빠른 조립 가능

직관적인 설계와 단순한 스크루드라이버만으로 조립이 가능하다는 사실로 igus® 에너지체인을 특히 빠르고 간단하게 조립할 수 있습니다.

응용 예

igus® 테스트 실험실의 E61.29

테스트는 빠르고 쉽게 준비 및 조절됩니다. 다음은 장거리 주행에 따른 마모 테스트입니다.

14... 스프링을 이용한 체인 링크 연결로 인해 특히 사용 중 저소음

스톱독끼리의 접촉 소음을 흡수

작동 원리 세부정보

노이즈 댐퍼로 사용되는 탭

E6.1 체인 링크 간 패스너의 탭이 작으므로 접촉 소음이 줄어듭니다. 따라서 에너지체인 반경의 노이즈 프로파일이 크게 줄어듭니다. 작은 피치와의 조합으로 이 기능은 E6.1의 소음을 줄이는 데 중요한 역할을 담당합니다

igus® 테스트 완료

RWTH Aachen의 Machine Tools Laboratory 및 Business Operations(WZL)에서 실시한 "에너지 공급 체인 내 진동 테스트" 연구. 결과: igus® GmbH의 "E6" 에너지 공급 시스템은 매우 적은 진동과 원활한 동작이 특징입니다.

응용 예

카메라 용도에서도 조용한 작동이 가능합니다.

진동과 작동 소음이 적다는 것은 카메라와 관련한 사용 시 매우 중요합니다. 이미지의 진동과 주의를 분산시키는 소음은 반드시 방지해야 합니다.

15... 체인 예압을 제거하려면 간단히 내부 링크를 회전시켜야 합니다.

내부 링크를 돌리기만 해도

...같은 에너지체인의 캠버 없는(no-camber) 구성 문제가 해결됩니다.
...(열) 후처리가 없으며 바로 이용 가능합니다.

작동 원리 세부정보

프리텐션 프리

프리텐션 프리

간단히 내부 링크를 회전시켜 프리텐션이 걸린 에너지체인을 NC 버전으로 신속하게 변환시킬 수 있습니다. NC 버전은 매달아 놓는 용도 및 좁은 공간 등 특수한 상황에서 사용됩니다.

igus® 테스트 완료

저장 및 반출 장치와 같은 특수 제품도 여기서 테스트됩니다. 예를 들어, guidelok slimline F 시스템은 에너지체인이 보관 및 반출 장치에서 흔들리지 않게 합니다.

응용 예

igus® 무역 박람회 부스의 Guidelok Slimline

캠버가 없는 에너지체인은 무역 박람회에서 Guidelok Slimline F와 함께 보여진 것과 같이 매달아 놓는 용도에서 사용됩니다.

샘플 주문




용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.