DIN EN ISO 14644-1 에 따른 결과 | 에너지체인 시리즈 | 보고서 번호 | 속도 [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Class 1 | SKF12O/SKF12C e-skin 싱글 포드 시스템 | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | e-skin 플랫 3 레이어 | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKS28.068.02.1 e-skin 소프트 + 케이블 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin 하이브리드 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |
e-skin 플랫 케이블 가이드 | e스킨 주름형 튜브 | C6 에너지체인 | 에너지체인 E6/E6.1 | 상업적 이용이 가능한 리본 케이블 | |
---|---|---|---|---|---|
EN ISO 14644-1에 따른 1등급 | ✔ | ✔ | IPA 인증 이구스 클린룸 연구소에서 지속적인 클린룸 테스트 | ✔ | ✔ |
모듈성/빌딩 블록 원리 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
구성품 개별 교체 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
빠른 충친, 개방형 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
빠른 발송 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
간편한 유지보수 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
재고 발송 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
단축 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
확대 가능 | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
높은 생산률 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
최소 주문 수량 없음 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
경제적인 비용 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
unsupported 어플리케이션에 적합 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
높은 유연성 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
공간 절약형입니다. | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
충진 중량 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
최대 36개월 보증 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
리소스 절약 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
단일 소스에서 일괄 공급(체인, 케이블, 커넥터) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
제품도 개별 사용 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
저소음 및 부드러운 작동 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
온라인 사용 수명 계산 | X | X | X | ✔ | X |
온라인 내부 분리 구성 툴 | 준비 중 | ✔ | X | ✔ | ✔ |
다음의 산업에 적합합니다 | 전자제품 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 초소형 전자 공학 AOI | 전자제품 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 초소형 전자 공학 AOI | 전자제품 제조 반도체 산업 FPD 생산 초소형 전자 공학 패널 로봇 포장산업 | 전자제품 제조 반도체 산업 FPD 생산 초소형 전자 공학 패널 로봇 포장산업 플로터 의료 기술 | 전기 제조 3C 산업 초소형 전자 공학 반도체 산업 FPD 생산 |
제품군 바로가기 | 제품군 바로가기 | 제품군 바로가기 | 제품군 바로가기 |