배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

자동 저장 및 탐색 시스템: 도체 선 대신에 flizz®

고속에서 안전하고 소음이 없음 – 상하 구동부가 서로 견고하게 유지됨

에너지 체인 분야의 혁신으로 명성을 얻을 수 있게 되었습니다. Micro flizz®는 고중한 igus® 제품을 뜻합니다. 소형의 공간 절약형 시스템은 고천정 창고의 저장 및 검색 장치, 산업용 롤러 셔터 또는 수동 공구를 사용해야하는 워크스테이션 장비용으로 설계되었습니다. 또한 신중한 설계는 고속 동작뿐만 아니라 매우 빠른 가속도도 가능하게 합니다.
특수 설계된 Energy Chain은 알루미늄 채널에서 작동하며 아래쪽에서 동작하는 롤링 또는 글라이드 캐리지를 통해서 움직이는 부하에 전기를 공급합니다. 폭, 높이 및 곡률반경이 다른 체인 조립 키트를 사용하여 기본적인 성능데이터를 조절할 수 있습니다. 예를 들면, 데이터용 케이블, 구리 또는 파이버 글래스를 동력 케이블 또는 공압 호스와 조합할 수 있습니다. 예를 들어 공기로 작동되는 그립으로 선반에서 물건을 꺼낼 수 있는 자동 저장 및 탐색 시스템에서는 대단히 중요한 추가 장점이 됩니다. 더 많은 케이블을 수용하는 경우에는 두 개의 에너지 체인으로 Micro flizz® 을 동작시키고, 체인은 한 채널에서 반대 방향으로 동작하도록 명령할 수 있습니다. 이것은 서로 독립적인 두 캐리지와 두 체인으로 구동되는 단일 캐리지에 대해 모두 가능합니다.
Micro flizz®  저소음 동작: 플라스틱 스프링이 진동과 소음을 줄입니다.

엔지니어링 고안품: "측면 날개 "

Micro flizz®의 체인 설계는 완전히 새로운 것입니다. 개별 체인 링크의 경우 수 밀리미터의 소형 측면 윙이 펼쳐진 상태에서 접히며 펼쳐진 위치에서 전체 E-Chain을 슬롯에 단단하게 고정합니다. 체인이 구부러지자마자 옆 날개는 평평하게 돌아가고 체인은 빠져서 장애물이 없이 반경을 따라서 역방향으로 이동합니다. 상부 슬롯에 고정시켜서 체인이 가이드 채널의 바닥으로 떨어지는 것을 방지하거나, 체인이 아래에서 작동할 때 바닥에 미끄러지는 것을 방지합니다. 최대 6m/s까지의 고속으로 또는 아주 높은 가속도로 체인을 구부리는 것은 금지합니다. 그외에 강조사항: 모든 체인 링크에는 작은 플라스틱 스프링이 있으며 이것은 체인이 내려질 때 먼저 지면에 닿게 됩니다. 이것은 운동을 흡수하고, 저진동을 통해 시스템을 보존하며, 설계 원리 상 Micro flizz®를 종전보다 더 조용하게 구동시킬 수 있습니다.
Micro flizz®  Energy Chain 이 반경에서 구부르지자마자 옆 날개가 평평하게 돌아간다. 체인은 슬롯을 이탈하여 자유롭게 놓입니다.

소형 및 중형 셀프

많은 동작 옵션이 제공됩니다. Micro flizz®는 소형 및 중형 셀프에 적합합니다. 따라서 속도와 가속도에 대한 제한이 없습니다 60 미터까지 처짐 없는 설치는 이미 고무적인 시험단계에 있습니다. 지금까지의 시험 결과는 4 m/sec에서 6,000 km에 해당하는 100만회 구동으로 실제로 마모가 없는 동작을 입증합니다. 새로운 사용자의 초기 피드백은 낙관적인 기대를 확인시켜 줍니다. Micro flizz®는 신뢰성 있게 동작하며 모든 기대치를 쉽게 상회합니다.
Micro flizz®  6 평행 Micro flizz® 체인 내구력 시험(외부 구역). 지금까지 시험된 수명은 4 m/s에서 거의 100만회 동작으로써 6,000 km에 해당합니다.

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.