배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

chainflex®케이블로 바꾸세요!
여기에서 교체 문의

볼 스크류 드라이브 및 dryspin 리드 스크류 드라이브 비교
짧은 스트로크 사용 시에도 무보수

폴리머 리드 스크류 너트가 높은 정하중을 견딜 수 있나요?

사출 성형 설계가 최적화된 새로운 DST-JGRM 시리즈 설계는 플랜지형 리드 스크류 너트에 대한 견고한 대안입니다. 특수 설계는  간편한 설치 를 가능하게 하며 특히  레이디얼 하중 에 적합합니다. 스테인리스 스틸 플레이트와 조합될 경우 최대 6MPa의 축방향 하중을 견딜 수 있습니다..
고하중 지원

어떻게 하면 구입 비용을 61.5% 줄일 수 있나요?

이구스 dryspin 폴리머 리드 스크류 너트는 기술적 장점뿐만 아니라 저렴한 구입 비용으로 인해 금속 리드 스크류 너트보다 뛰어납니다. 기존 금속 리드 스크류 너트에 비해 최대 61.5% 비용 효율적입니다. 그리고 장기적인 적용에서도 비용이 크게 줄어듭니다. dryspin 리드 스크류 기술은 유지보수 비용과 외부 윤활유 구입 비용을 완전히 제거합니다. 
비용 절감


볼 스크류 드라이브

- 정기적인 윤활 및 유지보수 필요
- 빠른 부식
- 고중량
- 작동 소음
- 짧은 스트로크에 부적합
차이점

dryspin 리드 스크류 너트

100% 무급유, 무보수 및 내부식성
최대 34.4% 중량 감소 
최대 61.5% 저렴한 구입 비용
30% 긴 사용 수명
저소음 및 무진동 작동

100% 무급유

drylin 리드 스크류 기술로 인한 무보수 건식 작동
금속 리드 스크류 너트는 윤활이 필수입니다. 그렇지 않을 경우 금속 마모가 발생합니다. 적절한 유지보수가 없으면 마모로 인해 전체 시스템이 파손될 수 있고 어플리케이션이 빠르게 가동 중단될 수 있습니다. 무급유 및 무보수 drylin 리드 스크류 시스템은 기존 금속 리드 스크류 드라이브의 완벽한 대체품입니다.
 
drylin 리드 스크류 기술로 인한 무보수 건식 작동
iglidur 고성능 폴리머로 제작된 이구스 drylin 리드 스크류 너트를 사용하면 단 한 방울의 윤활유도 필요 없습니다. 자가 윤활은 유지보수를 최소 수준으로 줄여줍니다. 건식 작동은 먼지와 섬유 같은 입자를 훨씬 적게 발생시킵니다. 오염이 심한 환경에서 기존의 윤활된 솔루션보다 사용 수명을 크게 늘려줍니다.
무급유 dryspin 리드 스크류 드라이브

기존 연결 사이즈, 고강도

사출 성형 설계가 최적화된 새로운 유형의 DST-JGRM 시리즈는 플랜지형 리드 스크류 너트에 대한 견고한 대안입니다. 표준 볼 스크류 너트와 동일한 연결 사이즈와 피치가 특징입니다. 특수 설계는  간편한 설치 를 가능하게 하며 특히  레이디얼 하중에 적합
합니다. 
► 표준 볼 스크류 너트와 연결 치수 및 피치 동일
► iglidur® J 고성능 폴리머로 무급유 및 무보수 
► 플라스틱 사출 성형으로 비용 효율적
► 거칠고 견고한 유형 
► ø14/16 및 18/20의 2개 나사산 사이즈로 사용 가능 
JGRM 리드 스크류 너트
또한 스테인리스 스틸 플레이트가 있는 "고하중" 버전으로도 사용 가능합니다! 
 
더 높은 축하중을 위한 고하중 버전의 JGRM 설계도 사용 가능합니다. 고하중 JGRM 리드스크류 너트의 사이즈는 동일하게 유지. 플레이트가 JGRM 리드 스크류 너트 앞에 장착되어 있습니다.
 
스테인리스 스틸 플레이트로 인해 스크류 헤드가 더 이상 플라스틱과 접촉하지 않기 때문에 하중 방출을 위한 접촉면이 확대됩니다. 최대 6MPa까지 축 하중 수용.
 

최대 34.4% 중량 감소

플랜지형 재순환 볼 리드 스크류 너트 플랜지형 drylin 사다리꼴 리드 스크류 너트 비교
(치수 동일)
88%의 중량 감소
88%의 중량 감소

100% 내부식성

녹 방지


부식으로 인해 정기적인 유지보수 작업을 하나요?
습한 환경에서는 금속 볼 스크류 너트를 사용하자마자 곧 부식되기 시작합니다. 녹으로 인해 부드러운 작동이 저해되며 리드 스크류 드라이브를 정기적으로 정비 또는 교체해야 합니다. 이는 시간과 비용의 지출을 의미합니다.
 
dryspin 기술은 녹이 슬지 않습니다.
drylin 리드 스크류 기술은 반대로 완전히 무부식성입니다. 이는 부식성 환경에서 사용할 때에도 drylin 리드 스크류 드라이브가 항상 부드럽게 주행하며 유지보수 없이 사용 수명이 길다는 것을 의미합니다. 이구스의 모든 플라스틱 너트는 마찰에 최적화된 iglidur® 고성능 폴리머로 제작됩니다. 일치하는 리드 스크류는 예외적으로 스테인리스 재질로 제조됩니다.

저소음 주행 = 진동 흡수

볼 스크류 너트

재순환 볼 너트 진동 소음이나 진동으로 짜증나시나요? 
볼 스크류 드라이브 내부의 볼 베어링은 기본적으로 적용하는 동안 소음을 유발합니다. 이는 종종 짜증을 동반할 수 있습니다. 소음을 줄이려면 어플리케이션 속도를 줄이거나 추가 윤활유를 사용합니다. 또한 볼 스크류 드라이브는 빠르게 진동을 시작할 수 있습니다.

dryspin 기술

저소음 주행 = 진동 흡수 이구스 dryspin 리드 스크류 드라이브는 저소음 및 무진동으로 주행합니다.
둥근 톱니 형상으로 리드 스크류와 리드 스크류 너트 사이의 접촉 면적이 줄어듭니다. 이는 dryspin 리드 스크류 드라이브가 고하중에서도 진동 없어 저소음으로 작동한다는 것을 의미합니다. 이구스 온라인 샵에서는 매우 다양한 형상 및 사이즈의 리드 스크류 드라이브를 제공합니다.

장점과 단점

재순환 볼 베어링

높은 정밀도, 축방향 또는 방사형 간극 거의 없음
► 낮은 마찰 계수
► 동하중이 높은 산업 부문
► 최대 100%의 매우 높은 효율성
► 치수 유연성 거의 없음
► 외부 회전 시스템이 있는 재순환 볼 베어링 가이드에서 소음 발생
► 볼의 점 접촉으로 인해 높은 정하중에 민감
► 상대적으로 높은 중량

dryspin® 리드 스크류 드라이브

작은 설치 공간과 유연한 설계로 OEM 가능
유연한 피치 조정
리드 스크류 직경 및 나사산 너트 설계
비용 효율적인 대안
외부 급유 없음
부드러운 주행
내분진성, 내부식성 및 강성
ESD
경량
다양한 재질: 고하중, 고온 및 FDA 준수
예측 가능한 사용 수명
dryspin 온라인 샵 바로가기

drylin 리드 스크류 치수

치수 표
자세히 보기

리드 스크류 너트

리드 스크류 너트 ► 다양한 유형
► 7가지 재질
► 최대 50.9% 비용 절감
온라인 샵 바로가기

리드 스크류

리드 스크류 ► 고나선형 나사산, 사다리꼴 나사산 및 미터 나사산
► 5가지 재질
► 최대 30% 긴 사용 수명
온라인 샵 바로가기

특수 형상 및 액세서리

특수 형상 및 액세서리 ► 모든 어플리케이션용 특수 설계
► 리드 스크류 너트 및 리드 스크류용 액세서리
► 고객을 개별 지원하는 이구스 전문가
온라인 샵 바로가기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.