배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

내마모성 부품을 위한 식품 안전 3D 프린팅


► Food-safe in accordance with the requirements of the FDA and/or EU directive 10/2011
► Up to 50 times more abrasion-resistant than commonly used 3D printing plastics: Ideal for moving parts
► No lubrication needed thanks to integrated solid lubricants
► Individual plastic parts ready to ship within 24 hours


3D 프린팅 서비스로 내마모성 부품 주문 또는 직접 프린팅

iglidur I6 레이저 소결

3D 프린팅, SLS 레이저 소결, 식품 안전, FDA
  • Printed parts are compliant with the FDA and EU 10/2011 food-specific regulations
  • Max. application temperature: +80°C
  • Extremely abrasion-resistant: e.g. at least 9 times more abrasion-resistant
    than PA12 (SLS) in rotation test
  • Best strength and surfaces of all igus food-safe 3D printing materials

iglidur I150: 범용 필라멘트

식품 안전 필라멘트
  • Printed parts are compliant with the EU 10/2011 food-specific regulations
  • Can be processed on all regular 3D printers
  • The most frequently used tribo-filament® with very good mechanical specifications (strength, resilience, layer adhesion)

iglidur I151: 육안으로 검출 가능

식품 안전 파란색 3D 프린팅 필라멘트
  • Compliant with food-specific regulations according to EU 10/2011 and the FDA
  • Blue colour for optical detectability
  • Can be processed on all commercial printers
  • Printed in the 3D printing service within three days

내열성: iglidur A350

3D 프린팅, 식품 안전 및 내열성, FDA 규정 준수
  • EU 10/2011 및 FAD의 식품 전용 규정 준수.
  • 최대 180°C의 온도 내성, UL94-V0에 따른 난연성
  • 스팀 멸균 적합 재질
  • 고온 3D 프린터 필요

iglidur I10: 내화학성

3D 프린팅 레이저 소결, 내화학성 및 식품 호환
  • 식품 호환성 및 내화학성
  • 빠르게 인쇄 (5일 이내)
  • 1~10,000개 주문
  • 식품 및 전기 도금 산업에 이상적 

식품 전용 규정 준수를 위한 레이저 소결

iglidur I6

레이저 소결 재질 iglidur I6은 FDA 및 EU 10/2011의 식품 전용 규정을 준수하므로 식품 및 음료 산업의 많은 어플리케이션에서 사용 가능합니다. SLS 방식으로 인해, 특수 부품, 프로토타입 및 대량 부품을 이구스 3D 프린팅 서비스를 통해 3일 내에 1-10,000개 생산할 수 있습니다. 이구스에서 가공하고 식품 전용 규정을 준수하는 모든 3D 프린팅 재료 중에서 iglidur I6이 가장 많이 선택됩니다. 이는 강도가 크고, 표면이 우수하고, 구성품 가격이 낮기 때문입니다.
 
iglidur I6의 구성품 재질로 인해 고성능 폴리머는 특히 위생적일 뿐만 아니라 슬라이딩 능력도 우수합니다. 따라서 특히 낮은 수준의 마찰이 요구되는 웜 휠과 같은 어플리케이션에서 자주 요구됩니다. SLS 파우더는 이구스의 3D 프린팅 재료 샵에서 구입하여 모든 일반 레이저 소결 장비에서 가공할 수 있습니다.  
다른 방식 대비 식품 안전 3D 프린팅 마모 값 SLS material wear test: Y-axis: wear rate [μm/km] 1. iglidur I3 2. iglidur I6 3. PA12 4. PA12 GF; test parameters p = 1MPa; v=0.3m/s; shaft materials: hardened steel (Cf53/1.1213) and stainless steel (V2A/1.4301)

iglidur I6 적용 사례


시중에서 판매되는 3D 프린터로 식품 안전 부품 제조

iglidur I150

iglidur I150은 가공하기 가장 쉬운 트리보 필라멘트입니다. 구입 가능한 모든 3D 프린터에 적합하며, PLA 및 PETG와 같은 일반 필라멘트처럼 쉽게 가공할 수 있습니다.  iglidur I150은 EU 10/2011 적합성으로 인해 식품 접촉에 적합하며 그에 따라 식품 및 포장 산업 어플리케이션에서 스스로를 입증하고 있습니다. 유일한 제한 사항은 최대 영구 어플리케이션 온도가 65°C이며 매우 동적인 어플리케이션에 적합하다는 것입니다. iglidur I150은 8kg 필라멘트 릴에서도 사용할 수 있으므로 대형 프린터에서 대형 구성품을 제조하는 데 적합합니다.  
구입 가능한 iglidur I150
iglidur I150 필라멘트 직동 마모 테스트 3D printing filament wear test: Y-axis = wear rate [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; test parameters (linear motion): v = 0.1m/s; p = 1MPa; shaft materials: hardened steel (Cf53/1.1213) and stainless steel (V2A/1.4301)

식품 안전, 육안 검출 가능한 필라멘트

iglidur I151

The iglidur I151 tribofilament was specifically developed for the food and packaging industries. The printed parts are compliant with FDA and EU directive 10/2011 food regulations. The standard industry blue colour ensures the required visual detectability, since no natural food is blue. Its good mechanical properties (strength, toughness, layer adhesion) makes iglidur I151 an all-rounder material that is suitable for most applications and 3D printers. It can be processed just as easily as standard PLA and PETG filaments. iglidur I151 has mechanical properties comparable to those of iglidur I150. Like all other tribofilaments, it contains solid lubricants, allowing low-maintenance, hygienic dry operation. iglidur I151's high wear resistance extends the service life of parts printed from it so that it is up to 50 times that of parts made of ABS, PETG, or PLA. Learn what's important for 3D printing with food-grade filament in our blog.
구입 가능한 iglidur I151

내열성 및 식품 안전

iglidur A350

내마모성 고온 트리보 필라멘트 iglidur A350은 식품 및 포장 산업용으로 특별히 개발되었습니다. 원료는 EU 10/2011 및 FDA 식품 접촉 규정을 준수하며, 검출 가능성을 위해 항상 파란색입니다. iglidur A350으로 제작된 프린팅 부품은 최대 180°C의 온도 내성이며, UL94-V0에 따라 난연성이고, 뜨거운 증기로 멸균도 가능합니다. 340-360°C의 높은 가공 온도와 최소 160°C의 필수 빌드 챔버 온도로 인해, 가공하는 데 고온 3D 프린터가 필요합니다. 이러한 프린터를 사용할 수 없는 경우, iglidur A350으로 제작된 내마모성 부품을 이구스 3D 프린팅 서비스를 통해 신속하고 저렴하게 제조할 수 있습니다.  
온라인 샵에서 구입 가능한 iglidur A350
식품 안전 3D 프린팅: 마모 비교 Rotating filament friction test: Y-axis: coefficient of friction [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; test parameters p = 1MPa; v = 0.3 m/s; shaft materials: hardened steel (Cf53/1.1213) and stainless steel (V2A/1.4301)

Chemical-resistant, food-compliant parts printed in three to five days

iglidur I10

iglidur I10, the new laser-sintering powder, allows fast manufacture of chemical-resistant parts that are food-compliant. It is especially well-suited to machinery for the food and electroplating industries. Rapid production with laser sintering means that abrasion-resistant, lubrication-free special parts can be manufactured to drawing within a few days. Since the 3D printing service involves neither tool costs nor minimum order quantities, manufacture of chemical-resistant parts is economical with no minimum quantity (10,000 units maximum).
Details on iglidur I10 in the shop

식품 접촉 추가 솔루션


이구스의 3D 프린팅 정보

왜 이구스 3D 프린팅을 선택해야 하나요?

추가 정보
  • 이구스 재질
  • 적층 프로세스
  • 서비스 및지원
폴리머 기어 마모 테스트

3D 프린팅 마모 테스트

iglidur® 폴리머는 PLA, ABS, 기타 재질 및 제조 프로세스 대비 내마모성이 우수합니다
3D 프린팅

3D 프린팅

산업용 내마모성 고성능 폴리머. 고형 윤활제로 뛰어난 내마모성과 긴 사용 수명. 식품 접촉, ESD 보호, 내열성 등을 위한 특수 폴리머.  

FAQ on 3D printing with food-grade plastics


What does food grade mean in relation to plastics?
It means that the material coming into contact with food has been tested for a possible transfer of particles of the plastic to the food, whereby a defined limit value has not been exceeded. On the European market, the requirements for plastics to achieve food conformity are regulated by EU Regulation 10/2011, in the U.S. by the FDA (U.S. Food & Drug Administration).
How can you tell if a material is really food safe?
If a material meets the requirements for food conformity according to the EU standard 10/2011 or the specifications of the FDA (U.S. Food & Drug Administration), it is confirmed by a declaration of conformity. The specifications for the use of the respective substance are noted there.
Do you need a special 3D printer to produce food-safe components?
Before and during printing, the food-grade material must be protected from dust. We therefore recommend an enclosed installation space.
Do you need to specifically clean the printer before printing with food grade materials?
Basically, all parts that come into contact with the filament should be free of residues. This applies in particular to the extruder sprocket and the pressure nozzle. In addition, a clean print bed is imperative. The glass plate should be cleaned and the use of either no adhesive or a food grade adhesive is recommended.
What must you pay attention to in the print settings?
The settings should be chosen in the slicing software so that the surface of the object is as dense as possible. Among other things, this is achieved by lowering the printing speed and adapting the line width to the nozzle diameter. This allows unevenness in the component surface and reduces gaps in the cover layers.
Can I also achieve food safety for the component with 2 materials in multi-material printing?
It is not recommended to produce food compliant components in multi-material printing together with other, non-food grade materials, as mixing of the materials cannot be completely ruled out. The support material should either be food grade or the same material should be used as support material.
Can a printed component that complies with food regulations come into permanent contact with food?
If there is prolonged contact between the plastic component and food, this increases the chance of migration of plastic particles. Therefore, it is important to check the food compliance declaration for the maximum permitted contact time. It may vary depending on whether the FDA or EU 10/2011 declaration is considered.
The ambient temperature of the application also plays a role. The higher the temperatures, the shorter the contact should be. Parts made of iglidur I6 are suitable for a maximum 2-hour contact with food at temperatures of up to 70°C (according to EU regulation 10/2011).
Do 3D-printed parts need to be additionally coated with a food-safe coating?
Components printed with food-compatible iglidur materials have a food-safe surface, so that no additional coating is necessary. It applies to the 3D printing materials iglidur I6, iglidur I150, iglidur I151 and iglidur A350.
Are printed machine parts automatically food-safe if food-grade material is used for printing?
No, you only achieve food conformity by combining it with a clean 3D printing process. It is important to use clean print nozzles when 3D printing food-safe components, for example. In addition, either no adhesive (glue) or a food-grade adhesive should be used.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.