사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
클래식 디자인, 오른 나사, 치수 시리즈 K, 하우징 A
고하중용, 오른 나사, 치수 시리즈 K, 하우징 A
클래식 디자인, 오른 나사, 치수 시리즈 K, 하우징 B
공간 절약, 오른 나사, 치수 시리즈 E, 하우징 A
금속 베어링 하우징용, 낮은 흡습성, 치수 시리즈 E
클래식 디자인, 오른 나사, 치수 시리즈 K, 하우징 A, 금속 하우징
최대 +200°C 온도용, 오른 나사, 치수 시리즈 E, 하우징 A
저비용, 치수 시리즈 K
분리형, 낮은 흡습성, 치수 시리즈 K
수중 어플리케이션용, 치수 시리즈 E - 슬림형
간극 없음, 저비용, 낮은 흡습성, 치수 시리즈 E
금속 베어링 하우징용, FDA 인증, 치수 시리즈 E
금속 베어링 하우징용, FDA 인증, 치수 시리즈 E
표준 재료, 치수 시리즈 E - 좁은형
저비용, 왼 나사, 플라스틱 볼 스터드
저비용, 오른 나사, 금속 볼 스터드
간단한 조립 및 분해, 오른나사, 폴리머 재질의 볼 스터드 포함
왼 나사, 구면 캡, 플라스틱 볼 스터드
저비용, 왼 나사, 플라스틱 볼 스터드
오른 나사
왼 나사
왼 나사
왼 나사
정렬 오류 보정, 2개 마운팅 홀, 치수 시리즈 K
간단한 조립, 2개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
빠른 조립, 분할, 2개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
치수 시리즈 E의 필로우 블록 베어링용 액세서리
고강도, 분리형 하우징, 4개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
최대 200°C 온도용, 간편한 조립, 2개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
최대 200°C 온도용, 방사형 고하중용, 4개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
공간 절약, 치수 시리즈 E
높은 축하중 및 방사형 하중용, 치수 시리즈 E
클래식 디자인, 간편한 설치, 치수 시리즈 K
정렬 오류 보정
간단한 조립, 2개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
방사형 고하중용, 4개 마운팅 홀, 치수 시리즈 E
비용 효율적, 간편한 조립, 치수 시리즈 K
공차 보정, 치수 시리즈 E
공차 보정, 치수 시리즈 E
견고한 플라스틱, 치수 시리즈 E
간단한 조립 및 분해, 오른 나사, 아연 도금강으로 제작된 볼 스터드 포함
베어링 위치의 개별 정렬
베어링 위치의 개별 정렬
베어링 위치의 개별 정렬
오른 나사
매우 작은 설치 공간용, 치수 시리즈 K
오른 나사
간편한 조립 및 분해
회전 및 피봇 운동을 위한 연결
트리보 플라스틱으로 제작되는 볼 스터드
낮은 흡습성, 치수 시리즈 E
조립 시 높은 고정력