배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

dryspin® 플랜지 리드 스크류 너트 (스패너 플랫 포함), 고나선형 나사산, JFLM

  • 재료: iglidur® J
  • 나사 방향: 왼 나사
  • 나사산 유형: dryspin® 고나사산 쓰레드
  • 설계: 표준형
  • 플랜지 포함 원형 리드 스크루 너트
  • 스패너 플랫 포함
어플리케이션
Lead screw nut made of iglidur® J- High efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur® J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency. Other advantages include:
 
Low coefficient of friction - low wear rates
Application range up to +90°C upper long-term application temperature
Permissible permanent surface pressure in the threads 0 - 4.0 MPa


___________________________________________________________________________________________________________________

All of our lead screw nuts are made from the wear-resistant iglidur® high-performance polymers.
There are seven different standard materials available for different purposes: iglidur J - high efficiency at all speeds, iglidur J350 - for temperatures up to +150°C, iglidur A180 - FDA-compliant for the food and pharmaceutical industry, iglidur E7 - for high speeds with low loads, iglidur R - anti-oscillation and anti-vibration, iglidur J200 - the best counter partner for aluminium and iglidur W300 - for heavy-duty applications. 

This gives you the following advantages:
100% lubrication-free and maintenance-free
Durable and robust in adverse environments
Chemical resistant and mould-free
Quiet and vibration-free travel
PTFE-free
FDA compliance through A180
Withstanding high loads
Long-term use in temperature ranges from -20°C to +150°C

The base material is additionally reinforced with technical fibres or fillers. The solid lubricants are microscopic particles, embedded in millions of tiny chambers of the material. This is adequate to sufficiently lubricate the immediate surrounding area and to reduce the friction of the system. These additives strengthen our lead screw nuts decisively for wear resistance.

In addition to a large selection of standard materials for lead screw technology, igus also offers a wide range of variants in the lead screw nut geometry itself:
원통형 리드 스크루 너트
스패너 (spanner) 플랫이 있는 원통형의 리드스크루 너트
플랜지형 리드 스크류 너트
플랜지 리드 스크류 너트, 스패너 플랫 포함
고하중 리드 스크류 너트
실린더형 주입 몰딩 리드 스크루 너트 (nut)
플랜지가 있는 사출 몰딩 리드 스크류 너트
기술 데이터
액세서리
다운로드

기타 솔루션

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.