배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin ZLW-1050-ES-FDA stainless steel toothed belt axis

  • Toothed belt axis for fast positioning
  • Metallic components made of corrosion-resistant stainless steel
  • Bearings, toothed belts and ball bearings made of FDA/EU-compliant material
  • Narrow design: centre distance of 50 mm
  • Customised stroke length up to 2000 mm
어플리케이션
ZLW-1050-ES-FDA Stainless steel toothed belt axis for the food industry
The drylin ZLW-1050-ES toothed belt axis is ideal for fast positioning and offers high dynamics for rapid acceleration. Thanks to its slim design with a centre distance of just 50 mm, it is perfect for small installation spaces. The stroke length can be customised up to 2000 mm. All metallic components are made of corrosion-resistant stainless steel, and all bearing points, toothed belts and ball bearings are made of FDA/EU-compliant materials. The transparent, lightweight design enables fast cleaning processes and thus reduces downtimes. The dry-running operation without external lubrication makes the axis completely maintenance-free and fail-safe. It is also quiet thanks to the absence of balls and the use of sliding elements. The hygienic and easy-to-clean components are perfect for cleaning-intensive environments. The toothed belt axis can be configured online.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Tech up:

    • Linear plain films, toothed belts, ball bearings made from FDA-compliant materials


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Cost down:

    • Transparent, lightweight design for fast cleaning processes and reduced downtimes


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Proof:

    • Tested: Load 15 N, stroke length 800 mm, speed 1.0 m/s, acceleration 2.0 m/s², Running performance min. 13,196 double strokes


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Sustainability:

    • 100 % lubrication-free



    기술 데이터
    다운로드

    용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

    igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.