배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for lateral movement
  • Simple assembly of the ReBeL (4 screws, 1 connector)
어플리케이션
The ReBeL EduMove is a mobile robot platform, equipped with a ReBeL robot arm, for a wide range of applications in education and research. 

The EduMove can be programmed using the proven igus Robot Control Software and thus enables a quick introduction to mobile robotics. In addition, the CRI network interface with Python library and the open-source ROS2 interface enable even the most demanding research applications.

For the development of your own sensor-based applications, the platform is also prepared for the installation of various sensors such as LIDAR on the top or realsense cameras both on the front and rear as well as in the 3D printable side boxes (3D models are available free of charge). The housing also offers enough space to accommodate an additional Jetson Nano for computer vision and AI applications, for example. 

As an equipment variant, the EduMove can also be supplied directly with the ReBeL gripper to get started even faster with the first pick-and-drop tasks. 

The EduMove requires a 24V battery with XT60 plug, which is not supplied. We recommend the ENERPOWER 24V batteries with 20Ah 113541 or with 10Ah 2472101, each with the XT60 option and the ENERPOWER 29450 charger.

Dimensions: W=435 mm / L=445 mm / H without ReBeL= 170 mm/ H with ReBeL=980 mm
기술 데이터

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.