배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin D6 DC motor output stage

drylin D6 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs D1 dryve
어플리케이션
dryve motor control - connect & control...
Operate DC motors wear-free in left/right rotation - very easy with the new control for drylin® E drive systems from igus®.

drylin® D6 for DC motors 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • Available with and without housing
  • Inexpensive
  • Free pattern programs

Ready for immediate use
The dryve motor control can be used immediately. No parameterization or programming necessary. Connect, control and the movement runs.

Easy motion control - JOG Mode
If movements with the motor speed are to be carried out at the "push of a button", this can be implemented with the JOG mode. The DC motor control can also implement automation tasks using digital signals from a higher-level controller.

Industry standards
The motor speed and acceleration can be set using an externally applied PWM (pulse width modulation) signal.

Strong technique
The large supply voltage range of 12-24V enables many fields of application. The high rated current of 10A and 30A peak current causes powerful and dynamic movements.
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.