배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

7th axis | UR Cap + switch cabinet integration - rotational axis

Product information
  • Simple integration in Universal Robots with UR CAP
  • Plug & play solution ready for connection
  • Control cabinet version
  • Cable set: 3 m
  • Max. speed: 8 rpm
 
Optionally available
어플리케이션
Switch cabinet integration for Universal Robots
 
The UR unit enables simple and intuitive system for robot control and programming, making it easy to get started with automation. The direct switch cabinet integration with UR Cap enables an easy and ready to connect solution. This allows the external axis to be moved in the UR CAP software within a very short time. Currently, solutions are possible with the following Universal Robots kinematics: UR3, UR5, UR10, UR16 and the e-series. A master control system is not necessary.

If you want to use your own (robot) control system, that's no problem either.

Alternatively, it is also possible to operate each axis individually with a control system. For example, with our igus® D1 dryve motor control system. With this control architecture, you need one motor control system per linear axis or motor and an additional master control system, which controls the coordination of the movement. The motor control systems are not a component of the part and can be ordered from us as an option. Master control system is currently not offered by igus.
 
Startup video
Watch the start-up video here

Application examples
Typical applications of our external axes include circular movements of workpieces

Optional accessories
RL-D-50-A0210
 
If you are not sure whether the robot is right for your application, feel free to contact us for a demo.
 
기술 데이터
다운로드

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.