배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

Controller kit D8 for 3-axis-kinematics

Product information
  • Without connection cables
  • Set consists of 3x drylin D8
 
  • Can control stepper motors with up to 4A continuous current at supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
어플리케이션
dryve motor control - connect, select, control...

Precise Positioning, Endless Moves, Continuous End to End Moves - simply defined with the new web-based control system for Room linear robot and 3-axis delta robot.
  • No software or app installation required
  • Fast commissioning
  • Compatible with numerous industrial controllers (e.g. Siemens S7 / Beckhoff)
  • For stepper motors
  • Inexpensive

Ready for immediate use
The dryve motor control can be adapted to your needs with just a few dip switch settings.
In this way, all the necessary settings can be made in a minute.

Accurate Positioning - Pulse Mode
Pulse can be used to perform accurate positioning. With this, each step of the motor can be subdivided into another 128 partial movements
The path planning and output of the clock frequency are taken over by a higher-level controller.

Easy motion control - JOG or LOOP mode
If movements are to be carried out at a predefined speed at the "push of a button", this can be implemented with the JOG mode.
On the other hand, if a continuous movement with a predefined speed between two end positions is to be executed, the loop mode can be used for this.

Strong technique
The high supply voltage of up to 48 V ensures high motor speeds. The rated current of 4 A matched to the motor and the high peak current of 5 A result in powerful and dynamic movements.
기술 데이터
다운로드

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.