배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

dryspin® motor spindle with serration for drylin® E lead screw motors, high helix thread, length 1000mm

  • Outer diameter: 10 - 18mm 
  • Pitch: 12 - 50mm 
  • Multi start
  • Length 1000mm 
  • 재료: 스테인리스강 1.4301
  • 나사 방향: 오른 나사
  • 나사산 유형: dryspin® 고나사산 쓰레드
어플리케이션
Motor lead screws of the dryspin®
lead screw technology

Lead screws are machine elements that are used to convert a rotational movement into a linear motion. The high helix lead screws are part of our dryspin range, which is specially designed for fast and very efficient applications. Here, thread sizes from DS4x2.4 to DS18x100 are available. The standard range for motor lead screw includes ready-to-connect thread dimensions from DS6.35x2.54 to DS14x25. Suitable for our drylin® E lead screw stepper motors.

The standard material of the dryspin lead screws is stainless steel AISI 304. Thereby it is 100% corrosion-free and low wear. The lead screws offered by igus are generally rolled lead screws. The advantages of this manufacturing process (good surface quality and cost-effective production) are ideally suited to the lubrication-free lead screw nuts made of tribologically optimised plastics.

Setup and installation of lead screw motors - the basics
Find out more about the details of the construction and assembly of lead screw motors here.
 

Advantages of dryspin® high helix lead screws:
►100% maintenance-free dry operation
► Longer service life due to asymmetry
► Higher efficiency compared to conventional trapezoidal threads
► Quiet and vibration-free operation
► Resistant to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► Not self-locking
► Fast delivery times
기술 데이터

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.