특수 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 CF특수 케이블 그룹을 개발했습니다. 특별한 가동 애플리케이션의 경우, 특수 케이블만 일반적인 에너지 공급 이상으로 사용할 수 있습니다. 그러나 이는 항상 최소 생산 수량을 의미하며, 일반적으로 비현실적이며 특히 유지보수 또는 소량 애플리케이션에 대해서는 의미가 없습니다. CF특수 제품군에 대한 특별한 점은 표준 카탈로그 케이블로 사용할 수 있으므로 신속하게 공급할 수 있다는 점입니다. 이 제품의 범위는 약간 더 좁지만 필요한 경우 빠르게 확장할 수 있습니다. 따라서, 특정 애플리케이션에 적합한 케이블을 찾는 데 문제가 있다면, 직접 연락해 주시면 감사하겠습니다.
열 보정 케이블 은 열전도체와 측정기를 연결합니다. 열 보정 케이블은 열전도체와 같은 재질로 이루어져야 합니다. 측정 결과는 불필요한 추가 열전압으로 인해 왜곡될 수도 있습니다.
CFFLAT: 이 케이블은 대형 심선 공칭 면적이 필요한 좁은 설치 공간을 위해 개발되었습니다. 이구스는 심선에 편조된 전도체가 있는 납작한 디자인의 케이블을 사용합니다.
높은 인장 강도의 어플리케이션을 위한 케이블: 품번 CFSPECIAL.182는 높은 인장 강도를 갖는 케이블입니다. 외피에 형성된 아라미드 브레이드는 일반 케이블보다 15,000%더 높은 인장력을 견딜 수 있게합니다.
철도 화재 방지 표준을 준수하는 케이블: 품번 CFSPECIAL.4xx는 철도 화재 방지 표준인 DIN EN 45545-2를 준수하는 케이블입니다. 철도 차량에 적용되는 케이블은 승객들의 안전을 위해 특별한 기준을 충족해야 합니다. 화재가 발생했을 때, 가장 중요한 부분은 난연성과 연기 발산 최소화 같은 특성입니다. 표준 에너지 체인 케이블에서는 요구사항을 충족할 수 없으므로 특별 솔루션을 개발해야 합니다. 본 섹션에는 결과가 포함되어 있습니다.
7번째 축 케이블: 7번째 축에 장착될 때 전체 로봇에 에너지를 공급하는 케이블 로봇이 작업물과 함께 이동하도록 작동하는 케이블입니다. 케이블의 구조는 로봇 제조업체의 사양을 따르게 되어있습니다.
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h