세계적인 인증 기관인 UL의 인증서를 획득하기 위해 이구스는 어떤 노력을 했나요? 이구스는 왜 케이블을 만들까요? 왜 이구스는 케이블을 이렇게 철저하게 테스트하는 걸까요? 이구스의 케이블 수명 보증에 UL인증이 의미하는 바는 무엇일까요? 모든 질문에 대한 답은 여기서 찾을 수 있습니다.
얼핏 보아서는 케이블은 눈에 띄지 않습니다. 하지만 케이블은 기계의 성능에 막대한 영향을 미칩니다. 흔히 기계의 탯줄로 불리는 케이블은 거대한 포트 크레인의 밀리미터 단위의 움직임을 결정합니다.따라서 고객은 보장도니 서비스 수명과 신뢰도가 높은 케이블을 사용하는 것이 중요합니다. 수 없이 많은 테스트 결과와 데이터 덕분에 이구스는 고객들에게 사용 수명 보증 서비스를 제공할 수 있게되었습니다.
모든 사용자에게 정확한 보증이 명시된 카탈로그 제품을 제공하지 않는 이유는 무엇인가요? 에너지나 데이터가 전송될 때마다 적절한 부하를 견딜 수 있는 맞춤 케이블이 필요하기 때문입니다. 당사는 최대의 안전성을 보장하기 위해, 어떠한 어플리케이션에서도 안정적으로 구동이 가능한 맞춤형 케이블 솔루션을 제공하고 있습니다.다양한 어플리케이션에 적용 가능할 뿐 아니라 온라인으로 제품 수명도 계산 할 수 있습니다. 최대 36개월의 보증을 모든 카탈로그 케이블 제품에 적용하고 있습니다. 본 보증은 업계 최대 규모의 e체인 연구소 얻은 데이터를 바탕으로 제공되기 때문에 신뢰도가 높습니다. 당사의 모든 케이블은 800가지가 넘는 다양한 테스트를 수행하고 출시됩니다. 그래서 이구스가 제공하는 서비스 수명 보증은 단순한 약속을 넘어 자신감의 표현입니다.
이구스는 케이블 제조사로는 최초로 20억회가 넘는 테스트와 2억 5천만 스트로크의 테스트를 수행해 최대 36개월간의 케이블 사용 수명 보증 서비스를 제공합니다. 복잡한 인증 과정에서, 미국 연구소 "Underwriters Laboratories"는 "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year"-연간 20억회 주기로 제품 수명 테스트의 정확성을 확인하였습니다.
이로써 igus®는 국제 공인 기관을 통해 브랜드 약속을 실천하는 유럽 최초의 회사가 되었습니다. 앞으로 B129699번호가 포함된 UL인증이 없는 케이블은 공장에서 출하되지 않습니다. 마케팅을 위한 조치가 아닌 고객과의 신뢰와 약속을 위한 행동입니다. 모든 자료는 실제 데이터에 근거합니다. 또 세계에서 가장 규모가 크고 유명한 테스트 기관 중 하나로 다시 한번 확인됐습니다.
chianflex® 케이블의 사용 수명을 계산하고 싶으십니까? 여기서 할 수 있습니다!