망원경이나 안테나의 방향과 지면 사이의 각도를 고도라고 합니다. 거울이나 망원경의 방향을 정확하게 맞추는 것이 중요합니다. 에너지체인은 수직 동작 중에 케이블을 가이드하는 데 사용됩니다.
수직 각도 외에도 수평 회전은 망원경과 안테나에서 중요한 움직임입니다. 이 회전을 방위각이라고 합니다. 간단한 이구스 회전 시스템은 최대 600°의 회전 각도를 허용합니다. 이 예시는 두 레벨에 각각 두 개의 역방향 체인을 보여줍니다.
이구스는 수년 동안 순환 에너지체인 이동 시스템에 관여해 왔습니다. 당사의 RBR(Reverse Bend Radius) 시스템은 최대 600°의 회전 각도를 위한 솔루션으로 전 세계 수많은 산업 분야에서 입증되었습니다.
방위각 아래, 망원경의 "배"에서 모든 시스템의 케이블이 함께 모입니다. 이 특별한 피벗 포인트를 방위각 또는 GIR이라고도 합니다. 많은 케이블을 안정적으로 관리하는 것은 주요 과제입니다. 따라서 에너지체인과 케이블은 다양한 수준으로 분산되어 있는 경우가 많습니다. 이 예시는 3개의 레벨 각각에서 서로 실행되는 2개의 체인을 보여줍니다.
회전 각도가 600° 이상인 어플리케이션를 위해 MRM9Multi Rotation Module)을 개발 했습니다. 회전 동작을 추가 레벨로 확장하여 최대 900°의 회전 각도를 허용합니다.
망원경의 고도, 방위각 및 GIR 외에도, 에너지체인이 중요한 역할을 하는 다른 잠재적 어플리케이션이 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 거대한 돔의 회전 운동과 해치 닫힘 시스템에는 움직이는 케이블이 있습니다. 여기에서도 당사의 에너지체인은 가볍고 부드러운 작동을 보장하며 보호 기능을 제공합니다.