배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

readychain을 통한 작업 시간 최대 80% 단축

사전 하네싱 에너지체인은 이 공작기계 시리즈의 공간과 무게를 절약합니다.

작업장을 위한 만능 공작기계는 DVS Universal Grinding GmbH가 추구해 온 목표였습니다. UGrind는 빠르고, 쉽고, 비용 효율적으로 공정품을 회전시키고 연마합니다. DVS사는 전기 구동용 고정밀 로터 샤프트부터 스포츠카용 하드코팅 브레이크 디스크까지 부품 제작을 위한 사용자 친화적인 공작기계를 제공합니다. 주로 중소형 일괄 제조에 초점이 맞춰져 있습니다. 안정적인 에너지 공급을 위해, DVS Universal Grinding GmbH는 작업 시간을 최대 80%까지 단축이 가능한 즉시 연결 가능 에너지체인 시스템을 사용합니다.

프로파일

  • 필요한 제품: E4.1L 애너지체인, E4/light 에너지체인, 사전 조립된 readychain, chainflex 케이블
  • 요구사항: 기계가 7제곱미터의 공간을 차지하기 때문에 체인 또한 좁은 설치 공간에 통합되어야 했습니다. 또한 빠르게 조립되어야 했습니다.
  • 산업: 공작기계 산업
  • 성공적인 솔루션: 사전 조립된 체인으로 설치 시 고객 작업 시간의 80%를 절감합니다. 레디체인이 적용된 첫 번째 기계는 18개월 이상 주 6일, 하루 24시간 사용되며 문제없이 작동되고 있습니다.
UGrind 800 DD DVS Universal Grinding GmbH의 UGrind 800 DD는 유명 브레이크 디스크 제조업체에서 캐스트 또는 하드 코팅 및 탄소 세라믹 브레이크 디스크를 연마하는 데 사용되고 있습니다.

문제

내부, 외부 및 면 선삭뿐만 아니라 내부, 외부 및 면 연마. 이것이 바로 DVS Ugrind of DVS Universal Grind GmbH가 하는 일입니다. DVS는 초미세 가공을 전문으로 하며, 실내 및 실외 표면에서 한 번의 조작으로 모든 선삭, 측정 및 연삭 용도에 사용할 수 있는 기계를 개발했습니다. 적은 양의 공작물이라도 유연하고 비용 효율적으로 생산할 수 있는 간단하고 조작하기 쉬운 기계를 개발하는 것이 목표입니다.
UGrind 800은 전기 드라이브나 브레이크 디스크용 중공 샤프트와 같은 소형에서 중형까지 클램핑 하나만 사용하여 제조할 수 있습니다. 기계는 터치스크린으로 조작할 수 있으며, 상세한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 측정 및 재작업을 포함한 제조는 버튼을 터치하기만 하면 되기 때문에 작업자가 적극적으로 개입할 필요가 없습니다.
UGrind의 핵심은 사내에서 개발한 다기능 터릿으로, 해당 애플리케이션을 지원하는 도구를 최대 5개까지 장착할 수 있습니다. Turret의 동작 반경은 270도(±2º)입니다. 적절한 도구를 사용하여 UGrind는 내부 및 외부 연마, 면 연마, 원뿔 연마 및 다양한 선삭 공정을 수행할 수 있습니다. 측정 프로브는 크기 및 최종 치수를 검사하여 시간 소모가 많은 재작업 공정을 제거합니다. 다기능 터릿은 사용자에 따라 맞춤형 구성이 가능하며, 부품 보강이 용이합니다. 또한, 최종 사용자는 공간을 차지하는 여러 대의 기계를 구입할 필요가 없습니다.
시스템은 단지 7평방미터의 공간만 있어도 가능합니다. 이를 위해서는 모든 구성품이 설치 공간에 이상적으로 적합해야 합니다. 예를 들어, 다기능 터릿이 케이블, 호스 및 유압 장치로부터 안정적으로 공급되도록 보장하는 에너지 공급 시스템이 있습니다. 또한 빠르게 조립되어야 합니다.

솔루션

에너지와 데이터를 공급하기 위해, 이구스는 일체형 에너지 체인 시스템인 readychain을 제공합니다. 이전에는 기계 전문가들이 개별 체인 링크를 조립하고 케이블을 연결해야 했지만, 이는 이구스의 하네싱 시스템으로 인해 과거의 이야기가 되었습니다. 전체적으로 제조업체는 작업 시간의 약 80%를 절약할 수 있습니다. 에너지 공급 시스템에는 chainflex 케이블 제품군의 서보 및 인코더 케이블과 유압 및 냉각수 호스가 포함되어 있습니다. 모든 구성 요소는 플러그인 커넥터로 연결되어 있습니다. 케이블과 호스는 에너지체인에서 사용하도록 설계되었으며 이구스 3,800 평방 미터 실제 조건의 테스트 랩에서 테스트됩니다. 고객은 전체 시스템에 대한 보증을 받을 수 있습니다.
DVS Universal Grinding GmbH는 현재 두 가지 크기로 기계 시리즈를 제공합니다. 중심 거리가 1,200mm 이하에 사용하는 UGrind 800, 최대 1,800mm 크기에 사용하는 UGrind 1500입니다. 더 크고 기능적으로 동일한 기계의 경우, 체인 시스템은 세 개의 체인 링크만 확장하면 사용이 가능합니다. 현재 기계에 설치된 readychain 시스템은 세 개의 에너지체인으로 구성되어 있습니다. Z축에서는 두 개의 경량 E4.1L 에너지체인 (E4.38L 시리즈)이 다기능 터릿에 적절한 케이블과 호스를 공급합니다. 제품은 빠르게 조립할 수 있고 비용 효율적입니다. 또한 매우 가볍고 비용 효율적인 E4/light 에너지 체인 (14240 시리즈)이 X축에 사용됩니다. 측면 링크 두께가 줄어들고 크로스바가 얇아져 체인의 내부에 케이블을 넣을 수 있는 공간이 더 넓어졌습니다. DVS Universal Grinding GmbH는 에너지 체인 시스템의 품질을 확신하고 있습니다. readychain이 장착된 최초의 기계는 18개월 이상 아무 문제 없이 24시간, 주 6일 대량생산으로 문제없이 작동하고 있습니다.

"readychain이 장착된 첫 번째 기계는 1주일에 6일, 하루 24시간 대량생산으로 고객을 위해 18개월 이상 가동하며 현재도 원활하게 작동하고 있습니다. 그것이 이구스와 추후에도 협력할 수 있는 이유입니다."
 
Sabri Akdemir, DVS Universal Grinding GmbH CEO
UGrind 800 DD UGrind 800 S의 핵심은 내부, 외부 및 면 연삭, 내부, 외부 및 면 선삭 및 측정이 가능한 다기능 터릿입니다.
chainfelx 공작기계 Z축에 적용된 이구스 케이블 및 에너지체인, 하네싱 커넥터는 다기능 터릿으로의 안정적인 에너지 및 화학물질을 공급하는데 사용됩니다.
기계에 사용되는 에너지체인 또한 X축에 이구스 하네싱 E14 에너지체인 시리즈도 설치되어 있습니다. readychain을 사용하여 DVS Universal Grinding GmbH의 작업 시간을 80% 단축했습니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.