기차 또는 트램용 새 트랙을 건설하기 위해서는 복잡한 기계가 필요합니다. 트랙 건설 기계의 베어링 포인트는 상당한 기계 하중, 진동, 먼지 및 기후 영향 등에 노출됩니다. iglidur 플레인 베어링을 사용하면 이 모든 요인은 더 이상 문제가 되지 않습니다. 편하중이나 충격 같은 높은 기계 하중의 경우, 최대 200MPa의 정하중과 최대 140MPa의 동하중을 견디는 특별히 개발된 iglidur 재질이 있습니다.
진동 흡수형 재질 특성으로 인해 진동은 문제가 되지 않습니다. 일체형 고체 윤활제 덕분에 폴리머 플레인 베어링은 추가 윤활이 필요 없습니다. 따라서 폴리머 플레인 베어링은 무보수일 뿐만 아니라 견고하며, 먼지와 분진이 베어링에 고착되지 않습니다. 플레인 베어링은 트랙 탬핑 기계의 높은 주기율을 달성할 정도로 이상적입니다.
에너지 공급 시스템과 chainflex 케이블 역시 트랙 건설 기계에서 사용됩니다. 특수 디자인으로 인해 매우 안정적이고 내구성이 있습니다. 그 결과 매우 거친 환경에서도 안전하고 신뢰할 수 있는 케이블 가이드 및 보호가 가능합니다. 에너지체인에는 안전한 chainflex 케이블이 추가 장착되어 있어서 어플리케이션의 사용 수명이 훨씬 깁니다. 이 케이블은 특히 고하중을 위해 개발되었고, 매우 작은 곡률 반경과 비틀림 운동을 견디며, 36개월 보증이 제공됩니다. 에너지 공급 시스템과 케이블 모두 내후성이며 고온과 저온을 문제 없이 견딥니다. 에너지체인 과 chainflex 케이블이 하네스된 레디체인으로 함께 공급됩니다. 즉, 고객의 요구사항에 따라 에너지 공급 장치에 적합한 케이블과 커넥터가 장착됩니다.
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h