배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® Z – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® Z 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,40
색상 갈색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,1
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,06 - 0,14
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,84

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.400 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 95 DIN 53452
압축 강도 MPa 65
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 150
쇼어경도 D 81 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +250
최대 단기간 사용 온도 °C +310
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482
표 01: 재질 데이터

Z
 
 
도표 01: +20°C에서 스틸 하우징에 장착된 스틸 샤프트에 대한 무급유 작동에서 벽 두께가 1mm인 iglidur® Z 베어링의 허용 pv 값
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]
iglidur® X 외에도, iglidur® Z는 최다 판매를 자랑하는 iglidur® 고온 재료 중 하나입니다. 극한의 조건(높은 하중과 온도)에서 뛰어난 마모 거동은 특히 주목할만 합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((150 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur®Z 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® Z의 탄성 변형을 보여줍니다. 150MPa에서 변형은 약 5.5%입니다.

m/s 회전 요동 직선
지속적 1,5 1,1 5
단기 3,5 2,5 6
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® Z는 초고하중이 적용되는 어플리케이션에 적합한 고온 재질입니다. 표 03에 명시된 최대값은 압력 하중이 매우 낮은 경우에만 도달할 수 있습니다. 지정된 속도에서는 마찰로 인해 온도가 최대 장기 사용 허용 값까지 상승할 수 있습니다. 실제 이 한계 수치까지 도달하는 경우는 드뭅니다.

iglidur® Z 사용 온도
낮은 - 100 °C
상한, 장기 + 250 °C
상한, 단기 + 310 °C
추가로 축 방향 고정 +145° C
표 03: iglidur® Z의 한계 사용온도

온도

허용된 단기 최대 온도는 310°C입니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도가 증가함에 따라 마모는 심해집니다. iglidur® Z는 고온에서도 무급유 작동을 지원하는 내마모성이 가장 높은 재질입니다. +145°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.

그래프 04: 표면 속도에 따른 마찰 계수 그래프 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 0.75MPa
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
그래프 05: 하중에 따른 마찰 계수 그래프 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

마찰 계수는 내마모성과 마찬가지로 하중이 증가하면 낮아집니다(그래프 04 및 05 참조).
iglidur® Z 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

표 04: 강
(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® Z의 마찰계수

그래프 06: 다양한 샤프트 재질의 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06은 낮은 하중 범위에서 다른 탁월한 내마모성 iglidur® 재질의 마모율과 확실히 비슷한 마모율을 나타냅니다. 그러나 고하중 범위에서 iglidur® Z는 다른 모든 재질보다 내마모성이 뛰어납니다. Cf53 샤프트가 사용되면, 마모는 45MPa에서도 15µm/km에 불과합니다.
저하중에서 iglidur® Z 베어링의 마모는 회전 어플리케이션에서보다 피봇팅 어플리케이션에서 더 낮습니다. V2A 및 경질 크롬 도금 샤프트는 이 부분에 있어 특히 우수합니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동

저항
알코올 0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 +
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 -
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 Z의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1011 Ωcm
표면저항 > 1011 Ω

내약품성

iglidur® Z 베어링은 내약품성이 우수합니다. 그것들은 유기 솔벤트, 연료, 오일 및 그리스에 대하여 내성이 우수합니다. 재질은 약산에 대하여 부분적으로만 내성이 있습니다.

방사선

iglidur® Z 베어링은 방사선강도 1 x 105 Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

자외선 방사로, iglidur® Z 베어링의 마찰 특성은 약 50% 저하됩니다.

진공

진공에 사용하는 경우, 잠재해 있는 수분도 빠져 나오게 됩니다. 이 때문에 진공에는 건성의 iglidur® Z 베어링이 적합합니다.

전기적 성질

iglidur® Z 베어링은 전기 절연체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.3Wt-%
최대 수분 흡수율 1.1Wt.-%

표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® A200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0,3%입니다. 수중에서 포화 한계는 1,1%입니다.

직경
d1 [mm]
샤프트
h9 [mm]
iglidur® Z
F10[mm]
하우징 H7
[mm]
최대 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 ~ 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 ~ 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 ~ 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 ~ 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 ~ 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 ~ 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 ~ 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 중요한 공차

설치 공차

iglidur® Z 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.