일반 속성 | 단위 | iglidur® X | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,44 | |
색상 | 흑색 | ||
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. | % 무게 | 0,1 | DIN 53495 |
최대 흡수율 | % 무게 | 0,5 | |
강에 대한 동적 표면마찰계수 | µ | 0,09 - 0,27 | |
최대 PV 값(건식) | MPa x m/s | 1,32 | |
기계적 속성 |
|||
벤딩 E-모듈 | MPa | 8.100 | DIN 53457 |
+20°C에서 인장 강도 | MPa | 170 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 100 | |
최대 권장 표면압 (20° C) | MPa | 150 | |
쇼어경도 D | 85 | DIN 53505 | |
물리적 열적 특성 |
|||
최대 장기간 사용 온도 | °C | +250 | |
최대 단기간 사용 온도 | °C | +315 | |
최저 단기 사용온도 | °C | -100 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,6 | ASTM C 177 |
열팽창계수 (23° C에서) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
전기적 특성 |
|||
비용적저항 | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
표면 전기 저항 | Ω | < 103 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 요동 | 직선 |
지속적 | 1,5 | 1,1 | 5 |
단기 | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | 사용 온도 |
낮은 | - 100 °C |
상한, 장기 | + 250 °C |
상한, 단기 | + 315 °C |
추가로 축 방향 고정 | + 135 °C |
중 | 저항 |
알코올 | + |
탄화수소 | + |
그리스, 오일, 첨가제 없음 | + |
연료 | + |
희석된 산 | + |
강산 | - |
희석된 염기 | + |
강 염기성 | + |
비용적저항 | < 105 Ωcm |
표면저항 | < 103 Ω |
직경 d1 [mm] |
축 h9 [mm] |
iglidur® X F10 [mm] |
하우징 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |