배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® UW500 – 재질 데이터

재질 표

일반적 특성 유닛 iglidur® UW500 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,49
색상 검정색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,1 DIN 53495
최대 수분 흡수율3) % 중량 0,5
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 μ 0,20-0,36
PV 값(건식) MPa x m/s 0,35

기계적 특성
탄성 계수 MPa 16.000 DIN 53457
인장 강도, +20°C MPa 260 DIN 53452
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 140
압축 강도 MPa 140
쇼어 경도 D 86 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +250
최고 단기 사용 온도 °C +300
상부 단기 주변 온도1) °C +300
최소 사용 온도 °C -100
열 전도도 W/m x K 0,60 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) K-1 x 10-5 4 DIN 53753

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm < 109 DIN IEC 93
표면 저항2) Ω < 109 DIN 53482

UW500 PV 값
 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 iglidur® UW500 베어링에 허용된 pv-값.
 
X = 글라이딩 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]

 
iglidur® UW500으로 제작된 베어링은 고온의 수중 응용에 사용하도록 개발되었습니다. 이것의 적용예는 자동차 제조에서의 워터펌프이며, 의료 기술과 관련 분야도 해당됩니다. 이 섹션의 사양에는 건식 작동에서의 iglidur® UW500 특징에 대해 나와 있으며, 이것은 수중 응용이 명시적으로 나와 있지 않은 경우에 한합니다.

그림 02: 온도에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력(140MPa~+20°C)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® UW500 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® UW500의 탄성 변형을 보여줍니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 0,8 0,6 2
단기 1,5 1,1 3

허용 표면속도

iglidur® UW500 플레인 베어링은 광범위한 어플리케이션에서 액체 작동뿐만 아니라 무급유 작동에서도 사용할 수 있습니다. 수중에서 고속으로 달성할 수 있는 것처럼 유체역학적 윤활을 통해 1.5m/s를 훨씬 상회하는 표면 속도를 달성할 수 있습니다.

그림 29.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성
iglidur® UW500 응용 분야 온도
낮은 - 100 °C
상한, 장기 + 250 °C
상한, 단기 + 300 °C
추가로 축 방향 고정 + 150 °C

표 03: iglidur® UW500의 온도 한계

온도

iglidur® UW500은 +150°C의 연속 온도가 적용되는 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 베어링의 특수 고정을 통해 이러한 온도가 +200°C 이상으로 올라갈 수 있습니다. iglidur® UW500은 내열성이 가장 뛰어난 iglidur® 재질 중 하나입니다. +150°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.

그림 04: p = 0,75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

마찰과 마모

그래프 04 및 05는 표면 속도 및 하중에 따라 변화하는 iglidur® UW500 플레인 베어링의 마찰 계수를 보여줍니다. 마찰과 마모 역시 샤프트에 영향을 받습니다. Ra = 0.1 ~ 0.4µm의 평균 표면 마감을 가진 매끄러운 표면이 이상적입니다.


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® UW500의 마찰계수

iglidur® UW500 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,2 - 0,36 0,09 0,04 0,04

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06은 iglidur® UW500 플레인 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: CF53 샤프트 재질을 사용하는 회전 및 진동 어플리케이션에서의 마모는 하중에 따라 다름
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동
 

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 +
강산 +
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 UW500의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 109 Ωcm
표면저항 > 109 Ω

내약품성

iglidur® UW500 베어링은 거의 모든 약품에 대하여 내성이 있습니다. 그것들은 고농도 질산과 황산에 의해서만 영향을 받습니다. 이 카탈로그의 맨 끝에 있는 화학약품 목록에는 이것에 관한 자세한 정보가 있습니다.

iglidur® UW500 베어링의 흡습성은 매우 낮습니다. 표준 기후조건에서 0.1% 미만입니다. 따라서 iglidur® UW500 베어링은 설치 조건에 맞춘 조정 없이 수중용으로도 설치할 수 있습니다. 최대 흡습율은 0.5중량%입니다.

방사선

iglidur® UW500 베어링은 방사선강도 1 x 105 Gy까지 내성이 있습니다. iglidur® UW500은 iglidur® 제품군 중에서 방사선 내성이 가장 강한 재질에 속합니다. iglidur® UW500은 감마선에 대한 내성이 대단히 강하며, 재질 특성의 손실 없이 방사선 조사량 1,000 Mrad까지 견딥니다. 재질도 실제로 아무 손상 없이 알파 혹은 베타 방사선을 10,000 Mrad까지 견딥니다.

내자외선성

iglidur® UW500의 탁월한 재질 특성은 자외선 및 기타 기후 조건 하에서도 변하지 않습니다.

진공

iglidur® UW500 베어링은 진공에서도 거의 무제한 사용할 수 있습니다.. 단지 약간의 증발이 발생할 뿐입니다.

납기

iglidur® UW500 베어링은 주문 사양에 따라 제작합니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.1Wt-%
최대 수분 흡수율 0.5Wt-%

표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® UW500 베어링의 흡습성은 매우 낮습니다. 표준 기후조건에서 0.1% 미만입니다. 따라서 iglidur® UW500 베어링은 설치 조건에 맞춘 조정 없이 수중용으로도 설치할 수 있습니다. 최대 흡습율은 0.5중량%입니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® UW500 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® UW500
F10[mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® UW500 베어링은 h-공차 (권장 최소 공차 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.
 
베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 억지 끼워맞춤용으로 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.