배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® UW160 – 재질 데이터

재료 표

일반적 특성 유닛 iglidur® UW160 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,04
색상 회색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,1 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 0,1
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 µ 0,17 - 0,31
PV 값(건식) MPa x m/s 0,22

기계적 특성
탄성 계수 MPa 1.349 DIN 53457
인장 강도, +20°C MPa 22 DIN 53452
압축 강도 MPa 32
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 15
쇼어 경도 D 60 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +90
최고 단기 사용 온도 °C +100
최소 사용 온도 °C -50
열 전도도 [W/m x K] 0,50 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) [K-1 x 10-5] 18 DIN 53752

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm >1012 DIN IEC 93
표면 저항 Ω > 1012 DIN 53482


 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 iglidur® UW160 베어링에 허용된 PV 값.
 
X = 글라이딩 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]
iglidur® UW160은 매체 기반 연속 작동에서 최대 내마모성을 고려하여 특별히 개발되었습니다. 그러한 응용에서는 대체로 낮은 방사형 하중과 적당한 온도가 사용됩니다. 특성 프로필은 식수 접촉 적합성과 우수한 매체 내성으로 완성됩니다.

그림 02: 온도에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력(15MPa~+20°C)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]

기계적 속성

iglidur® UW160 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용되면 iglidur® UW160이 어떻게 탄력적으로 변형되는지를 나타낸 것입니다.

m/s 회전 오실레이팅 직선
지속적 0,3 0,3 1
단기 0,5 0,4 2,5
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

최대 허용 표면 속도는 베어링 지점에서 결과적으로 발생하는 마찰력을 통해 결정됩니다. 이 온도는 마모와 치수 무결성에 있어 목적에 맞는 베어링 사용을 보장하는 값까지만 상승해야 합니다. 표 02에 표시된 최대값은 건식 작동 조건에 적용됩니다. 감소한 열 생성과 관련하여 설치 상황에 따라 매체가 담긴 응용에서 속도가 일부 높아질 수 있습니다.

iglidur® UW160 응용 분야 온도
낮은 - 50 °C
상한, 장기 + 90 °C
상한, 단기 + 100 °C
추가로 축 방향 고정 + 70 °C
표 03: 온도 한계

온도

iglidur® UW160은 표준 및 중간 온도 범위의 액체에서 사용하도록 개발되었습니다. 모든 열가소성 플라스틱의 경우와 마찬가지로, 온도가 상승하면 iglidur® UW160의 압축 강도는 감소합니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도가 증가함에 따라 마모는 심해집니다. +70°C를 초과하는 구동 환경에서는 추가 안전장치의 사용을 권장합니다.

그림 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 0,75MPa
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
그림 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0,01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

마모 및 마찰 계수는 응용 매개변수에 따라 바뀝니다. 샤프트의 표면 마감과 표면 속도가 마찰 계수에 미치는 영향은 낮지만, 방사형 하중이 증가하면 마찰 계수가 크게 감소하며, 주로 최대 7.5MPa의 하중 범위에서 그러합니다.
iglidur® UW160 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,17 - 0,31 0,08 0,03 0,03

표 04: 강철(Ra = 1µm, 50 HRC)에 대한 마찰 계수

마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그림 06은 무급유 작동 시 iglidur® UW 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 방사형 하중 1MPa와 속도 0.3m/s의 회전 운동의 경우, V2A 샤프트와 페어링 될 때를 제외하고 iglidur® UW160이 다양한 샤프트 유형에서 우수한 내마모성을 유지함이 분명해졌습니다. 또한 무급유 작동에 더 적합한 다른 iglidur® 재질이 있음이 분명해졌습니다. 무급유 작동에서의 다양한 iglidur® 재질과 마찬가지로, 그림 07은 다른 모든 매개변수가 동일할 때 회전시 마모가 피봇팅시 마모보다 훨씬 심하다는 사실을 보여줍니다.
진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모 그래프 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전 | B = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 + to 0
희석된 산 +
강산 +
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: 내화학성


전기적 특성

비체적 저항 > 1012 Ωcm
표면 저항 > 1012 Ω
iglidur® UW160 베어링은 전기 절연되어 있습니다.

화학적 저항

iglidur® UW160 플레인 베어링은 내화학성이 우수합니다. 대다수 유기산과 무기산뿐 아니라 알칼리나 윤활제는 iglidur® UW160을 손상시키지 않습니다.

방사선

iglidur® UW160 베어링은 최대 3 · 102 Gy의 방사 강도를 견딜 수 있습니다.

내자외선성

igubal® UW160 베어링은 조건부로 UV 광선에 내성이 있습니다.

진공

진공에서 사용 시 잠재적인 수분 성분에서 가스가 제거됩니다. 이러한 이유로 건식 iglidur® UW160 베어링만이 진공에 적합합니다.

최대 수분 흡수
기준: +23°C/50 % r. F. 0,1 Wt.-%
최대 흡수율 0,1 Wt.-%
표 06: 습기 흡수

수분 흡수

iglidur® UW160 베어링의 습기 흡수는 표준 기후 조건에서 약 0.1 Wt.-%에 이릅니다. 마찬가지로 물의 포화 한계는 유일하게 0.1%입니다.

직경
d1 [mm]
샤프트
h9 [mm]
iglidur® UW160
E10 [mm]
하우징 H7
[mm]
최대 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 ~ 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 ~ 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 ~ 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 ~ 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 ~ 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 ~ 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 ~ 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 ~ 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur®{SBA} 베어링의 중요 공차.

설치 공차

iglidur® UW160 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.