일반적 특성 | 유닛 | iglidur® TX1 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 2,1 | |
색상 | 회색-녹색 | ||
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | % 중량 | 0,2 | DIN 53495 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 0,5 | |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | µ | 0,09 - 0,37 | |
최대 pv값(무급유) | MPa x m/s | 0,89 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 12.000 | DIN 53457 |
인장 강도, +20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 220 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 200 | |
쇼어 경도 D | 94 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최고 장기 사용 온도 | °C | +120 | |
최고 단기 사용 온도 | °C | +170 | |
최소 사용 온도 | °C | -60 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
열 팽창계수, 23°C) | [K-1 x 10-5] | 3 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
비체적 저항 | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 각도 | 리니어 |
지속성 | 0,4 | 0,2 | 1 |
단기 | 0,9 | 0,5 | 2 |
iglidur® TX1 | 건식 | 그리스 | 오일 | 수분 |
마찰 계수 µ | 0,09 - 0,37 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
매체 | 내성 |
알코올 | 0 |
탄화수소 | + |
그리스, 무첨가제 오일 | + |
연료 | + |
희산 | + |
강산 | - |
희석 염기 | + |
강염기 | - |
비체적 저항 | > 1011 Ωcm | DIN IEC 93 |
표면 저항 | > 1013 Ω | DIN 53482 |
직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® TX1 [mm] | 하우징 H7 [mm] |
> 20~40 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,154 | 0 +0,021 |
> 40~70 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,175 | 0 +0,025 |
> 70~80 | 0 - 0,074 | +0,050 +0,200 | 0 +0,030 |