일반적 특성 | 유닛 | iglidur® T220 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,28 | |
색상 | 백색 | ||
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | % 중량 | 0,3 | DIN 53495 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 0,5 | |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | μ | 0,20-0,32 | |
최대 pv값(무급유) | MPa x m/s | 0,28 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
인장 강도, +20°C | MPa | 65 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 55 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 40 | |
쇼어 경도 D | 76 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최고 장기 사용 온도 | °C | +100 | |
최고 단기 사용 온도 | °C | +160 | |
최소 사용 온도 | °C | -40 | |
열 전도도 | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
열 팽창계수, 23°C) | K–1 x 10–5 | 11 | DIN 53753 |
전기적 특성 | |||
비체적 저항 | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
1) 추가 하중 없음, 글라이딩 운동 없음, 완화가 제외되지 않음. |
m/s | 회전 | 요동 | 직동 |
지속적 | 0,4 | 0,3 | 1 |
단기 | 1 | 0,7 | 2 |
중 | 저항 |
알코올 | + |
탄화수소 | - |
그리스, 오일, 첨가제 없음 | + |
연료 | + |
희석된 산 | 0 |
강산 | - |
희석된 염기 | - |
강 염기성 | - |
비용적저항 | > 1010 Ωcm |
표면저항 | > 1010 Ω |
최대 흡습률 | |
---|---|
기준: +23°C/50 % r. F. | 0.3Wt-% |
최대 수분 흡수율 | 0.5Wt-% |
직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® T220
E10 [mm] | 덮개 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
>50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
>80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |