배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® Q290 - 재질 데이터

재질 데이터 표

일반적 특성 유닛 iglidur® Q290 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,27
색상 검정색
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수 % 중량 3,0 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 9,3
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 µ 0,14 - 0,26
최대 pv값(무급유) MPa x m/s 0,70

기계적 특성
탄성 계수 MPa 3.074 DIN 53457
20°C에서의 굽힘 강도 MPa 97 DIN 53452
압축 강도 MPa 68
최대 권장 표면 정압 (20 °C) MPa 55
쇼어 경도 D 80 DIN 53505

물리 및 열 특성
최대 장기 사용 온도 °C +140
최대 단기 사용 온도 °C +180
낮은 사용 온도 °C -40
열 전도성 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열 팽창 계수 (23°C 기준) [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

전기적 특성
접촉 저항 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
표면 저항 Ω > 1012 DIN 53482

표 01: 재질 데이터

Q290 pv 값
 
 
도표 01: +20°C에서 강철 하우징에 장착된 강철 샤프트에 대한 무급유 작동에서 iglidur® Q290 베어링의 허용 pv 값
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]
iglidur® Q290 재질은 다른 iglidur® 재질과 비교시 가장 높은 하중 수용력을 가진 것은 아니지만, 중하중-고하중 범위의 동적 하중 적용시 장점이 빛을 발합니다. 농기계, 건설 장비 등 거친 환경의 각도 운동 적용시, 특히 연질 샤프트에서 뛰어난 내구성과 긴 서비스 수명을 자랑합니다.

q290 도표 02: 온도 함수로 나타낸 최대 권장 표면 정압(20°C에서 55MPa)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
q290 도표 03: 압력 하중과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]

기계적 특성

온도가 증가하면 iglidur® Q290 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 도표 02는 이런 관계를 보여줍니다. 허용된 단기간 사용 온도 +180°C에서 허용된 표면 정압은 10MPa 이상입니다. 최대 허용 표면 정압은 기계적인 물성치로 실제 마찰 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
 
도표 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® Q290 베어링의 탄성 변형을 보여줍니다.

최대 실행 속도

m/s 회전 각도 리니어
연속 적용 0,8 0,6 1
단기 2,0 1,4 2,0
표 02: 최대 표면 속도

권장 표면 속도

iglidur® Q290의 적용이 적합한 곳은 비교적 느린 속도에서 작동하는 중-고부하 피봇 어플리케이션입니다. 그러나, 비교적 높은 속도 또한 달성이 가능합니다. 표 02에 명시된 속도는 베어링의 최소 하중에서의 한계치입니다. 내마모성과는 전혀 무관한 지표입니다.

온도

+140°C의 최대 장기 사용 온도는 농업, 상업용 차량, 건설 분야 등 iglidur® Q290의 폭 넓은 사용을 가능하게 합니다. +80°C의 작동 온도부터는 압입 만으로는 충분하지 않으며, 베어링에 추가 축 방향 안전 장치가 필요합니다.

q290 그림 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 1MPa
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ

마찰 및 마모

표면 마감이 거친 슬라이딩 표면은 마찰을 증가시킬 수 있습니다. iglidur® Q20 베어링에서 마찰 계수는 표면 속도에 따라 크게 증가합니다 (도표 04). 이와 반대로 방사형 하중에 대해서는 지속적으로 감소하는 것을 확인할 수 있습니다 (도표 05).
iglidur® Q290 건식 그리스 오일 수분
C.  o. F. µ 0,15 - 0,23 0,09 0,04 0,04

표 04: 스틸에 대한 iglidur® Q290의 마찰 계수
(Ra = 1µm, 50HRC)
마찰계수 도표 05: 하중 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마모 정보 도표 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 자동 스크류 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소강
F = 304 스테인리스 스틸
G = 고급 강철

샤프트 재질

일반적으로 약 10MPa 이상의 더 높은 하중에 대해서는 경질 샤프트의 사용을 권장합니다. 하지만 이는 실제 아연 도금 샤프트와 같은 부식 방지 코팅 베어링에는 잘 적용되지 않는 특성입니다. 따라서 iglidur® Q290 재질은 이런 어플리케이션에서 영향력이 큽니다. 이는 도표 08을 통해 명확하게 알 수 있습니다.
마모 정보 도표 07: Cf53을 사용한 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동

매체 내성
알코올 +~0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희산 0 -
강산 +~0
희석 알칼리 +
강 알칼리 0
+ 내성      0 제한적 내성      – 내성 없음
실온[+20 °C]에서의 모든 정보 표
05: 내화학성

방사선 내성

iglidur® Q290 플레인 베어링은 최대 3 x 102 Gy의 방사선 강도를 견딜 수 있습니다.
 

UV 내성

iglidur® Q290은 UV내성 및 기타 기후 내성이 우수합니다.
 

진공

모든 습기는 진공에서 방출됩니다. 진공 사용은 제한된 범위에서만 가능합니다.
 

최대 흡습률
+23°C/상대 습도 50%에서 3.0 % Wt.
최대 수분 흡수율 9.3 % Wt.

표 06: iglidur® Q2의 습기 흡수

흡습률

iglidur® Q290 플레인 베어링의 습기 흡수는 정상 기후 조건에서 3.0Wt. -% 입니다. 수중 포화 한계는 9.3Wt.-%입니다.

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® Q290
E10[mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 ~ 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 ~ 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 ~ 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 ~ 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 ~ 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 플레인 베어링의 중요 공차

설치 공차

iglidur® Q290 플레인 베어링은 h 공차 (최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다.
 
베어링은 H7 공차로 가공된 하우징에 압입하도록 설계됐습니다. 공칭 치수의 하우징에 베어링을 설치한 후에, 베어링의 내경은 E10 공차에 따라 자동 조정됩니다. 특정 치수의 경우 공차는 벽 두께에 따라 달라질 수 있습니다. (제품 범위 표 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.