배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® P210 - 재료 데이터

재료 표

일반 속성 단위 iglidur® P 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,40
색상 황색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,5
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,07 - 0,19
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,4

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.500 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 70 DIN 53452
압축 강도 MPa 50
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 50
쇼어경도 D 75 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +100
최대 단기간 사용 온도 °C +160
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
열 팽창 계수(+23°C에서) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482
표 01: 재질 데이터

그림 02: iglidur® P210의 허용 pv 값
 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 iglidur® P210 베어링에 허용된 pv-값.
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]

 
iglidur® P210 플레인 베어링은 사용 수명이 평균보다 길고 활용도 높은 만능 베어링으로서 주로 최대 20MPa의 중간 하중 피봇 응용에서 사용됩니다.

표면 정압 그림 02: 온도(50MPa~+20°C)에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
온도에 따른 변형 그림 03: 하중과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]

기계적 속성

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® P210 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
그림 03은 방사형 하중 적용 중 iglidur® P210의 탄성 변형을 보여줍니다. 50MPa의 최대 권장 표면 압력에서 실온 변형은 3% 미만에 달합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 오실레이팅 직선
지속적 1 0,7 3
단기 2 1,4 4
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® P210으로 제작된 플레인 베어링은 저속-중속 표면 속도용으로 개발된 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링입니다. 표 02에 명시된 최대값은 표면 정압이 매우 낮은 경우에만 도달할 수 있습니다. 지정된 최고 속도는 장기 허용 온도가 마찰 열로 인해 상승하는 속도입니다.

iglidur® P 응용 분야 온도
낮은 -40°C
상한, 장기 +100°C
상한, 단기 +160°C
추가로 축 방향 고정 +50°C
표 03: 온도 한계

온도

+100°C의 최대 사용 온도에서도 장기간 사용할 수 있기 때문에 iglidur® P210은 광범위한 어플리케이션에 적합합니다. 심지어 더 높은 온도가 필요할 경우에는 최다 판매 제품인 iglidur® G를 사용하면 130°C의 상위 어플리케이션 온도에서 장기간 사용할 수 있습니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도 상승은 더 높은 마모율을 의미합니다. +50°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.

표면 속도 마찰 계수 그림 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 1MPa
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
하중 마찰 계수 그림 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 µ도 하중에 따라 바뀝니다 (그래프 04 및 05 참조).
iglidur® P 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

표 04: 강철에 대한 마찰 계수
(Ra = 1µm, 50 HRC)

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그림 06은 iglidur® A210 플레인 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 1MPa 미만의 방사형 하중에서 회전 운동의 경우, iglidur® P210은 일반적으로 마모율이 매우 낮습니다. St37 샤프트와 함께 사용할 때에만 마모가 상당히 높습니다. 일반적으로 회전 중 마모는 동일한 하중을 가진 각도 운동 어플리케이션에서보다 더 큽니다. 이 현상은 25MPa의 하중에서만 반전됩니다 (그림 07 참조).
진동 및 회전 마모 그림 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53, 회전
B = Cf53, 피봇팅

 
 

저항
알코올 +
탄화수소 -
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0
강산 -
희석된 염기 -
강 염기성 -
+ 내성      0의 조건부적 내성      - 내성 없음
 
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® P의 내화학성

화학적 저항

iglidur® P210 베어링은 내화학성이 우수합니다. 그것들은 대부분의 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur® P210은 대다수 약한 유기산과 무기산에 영향을 받지 않습니다.

방사선

iglidur® P210로 제작한 베어링은 방사선이 방사되는 상태에서 조건부로 사용할 수 있습니다. 이 베어링은 최대 3 x 10² Gy의 방사 강도를 견딜 수 있습니다.
 

내자외선성

iglidur® P210 플레인 베어링은 UV 내성이 비교적 우수합니다.
 

진공

iglidur® P210 베어링에 습기가 있으면 진공에서 가스를 배출합니다. 진공 내 사용은 제한적으로만 가능합니다.
 

전기적 특성

iglidur® P 베어링은 전기 절연체입니다.
비용적저항 > 1012 Ωcm
표면 전기 저항 > 1011 Ω

최대 수분 흡수  
기준: +23°C/50 % r. F. 0,3 Wt.-%
최대 흡수율 0,5 Wt.-%
표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 9: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

수분 흡수

iglidur® P210 베어링의 습기 흡수력은 표준 기후 조건에서 약 0.3 Wt.-%입니다. 수중에서 포화 한계는 0,5%입니다. 이 저흡습성은 분명히 iglidur® G 값 이하입니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® P210
E10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® P210- 베어링은 h-공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.