일반 속성 | 단위 | iglidur® L250 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,50 | |
색상 | 베이지색 | ||
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. | % 무게 | 0,7 | DIN 53495 |
최대 흡수율 | % 무게 | 3,9 | |
강에 대한 동적 표면마찰계수 | μ | 0,08–0,19 | |
최대 PV 값(건식) | MPa x m/s | 0,4 | |
기계적 속성 |
|||
벤딩 E-모듈 | MPa | 1.950 | DIN 53457 |
+20°C에서 인장 강도 | MPa | 67 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 47 | |
최대 권장 표면압 (20° C) | MPa | 45 | |
쇼어경도 D | 68 | DIN 53505 | |
물리적 열적 특성 |
|||
최대 장기간 사용 온도 | °C | +90 | |
최대 단기간 사용 온도 | °C | +180 | |
상한 단기 주위 온도1) | °C | +200 | |
최저 단기 사용온도 | °C | -40 | |
열 전도도 | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
열팽창계수 (23° C에서) | K-1 x 10-5 | 10 | DIN 53482 |
전기적 특성 |
|||
비용적저항 | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
표면 전기 저항 | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
1) 추가 부하 없음; 미끄럼 운동 없음; 이완이 배제되지 않음 |
m/s | 회전 | 요동 | 직동 |
지속적 | 1 | 0,7 | 2 |
단기 | 1,5 | 1,1 | 3 |
중간 | 내성 |
알코올 | + to 0 |
탄화수소 | + |
그리스, 오일, 첨가제 없음 | + |
연료 | + |
희석된 산 | 0 to - |
강산성 | - |
희석된 염기 | + |
강 염기성 | + |
비용적저항 | > 1010 Ωcm |
표면저항 | > 1011 Ω |
최대 수분 흡수 | |
---|---|
기준: +23°C/50 % r. F. | 0,7 Wt.-% | 최대 흡수율 | 3,9 Wt.-% |
직경 d1 [mm] |
축 h9 [mm] |
iglidur® L250 E10 [mm] |
하우징 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
>50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
>80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |