배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® J350 – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® J350 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,44
색상 황색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,6
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,01 - 0,20
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,45

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.000 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 55 DIN 53452
압축 강도 MPa 60
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 60
쇼어경도 D 80 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +180
최대 단기간 사용 온도 °C +220
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 W/m x K 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1010 DIN 53482
표 01: 재질 데이터




그림 01: 20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 J350 베어링에 허용된 PV 값.

X = 표면속도 [m/s]
Y = 로드 [MPa]
iglidur® J350은 어디에서든 우수한 내마모성, 유연성, 내열성을 지니고 있어 폭넓은 응용에서 사용 가능한 다목적 iglidur® 재료와 함께 사용할 수 있습니다.

그림 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(20°C에서 60MPa)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A350 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
iglidur® 부싱 J350 플레인 베어링은 높은 하중 및 중간 하중에 적합합니다. 그림 03은 온도에 따른 변형을 나타냅니다. 단기 응력에 따른 소재의 반응이 여기에 표시됩니다. 약 60MPa일 때에만 주변 온도의 차이가 이 상황을 뚜렷하게 나타냅니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 1,3 1 4
단기 3 2,3 8
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® 부싱 J350 베어링은 회전 및 진동 응용 모두에서 저속과 중속에 적합합니다. 마모 비율은 회전 응용에서 훨씬 우수합니다. iglidur® 부싱 J350으로 선형 동작이 잘 이루어집니다.

iglidur® J350 응용 분야 온도
낮은 -100°C
상한, 장기 +180 °C
상한, 단기 +220 °C
추가로 축 방향 고정 +140 °C
표 03: 온도 한계

온도

베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. iglidur® J350 베어링의 마모율은 고온에서 거의 변화가 없습니다. 100°C에서도 때때로 마모율이 감소합니다. +140°C를 초과하는 구동 환경에서는 추가 안전장치의 사용을 권장합니다.

그림 04: p = 1 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

강철 샤프트 재질에 대한 무급유 작동에서 iglidur® J350의 마찰 계수는 매우 뛰어납니다. 고속에서 오히려 마찰계수가 낮아집니다. 때문에 높은 회전 속도로 적용 시 매우 적합합니다. 그림 04는 이러한 연관성을 잘 보여줍니다. 특히 하중이 2MPa 보다 클 때, iglidur® J350 베어링은 회전 어플리케이션에서 다른 베어링보다 확실히 우수합니다.

그림 06: 샤프트 표면(Cf53샤프트)에 따른 마찰 계수

X = 샤프트 표면 마감 RA [μm]
Y = 마찰 계수 μ

샤프트 재질

그림 06 및 07에는 여러 샤프트 재질에 대한 시험 결과가 요약되어 있습니다. iglidur® 부싱 J350 플레인 베어링은 모든 글라이딩 파트너에 적합합니다. 그러나 테스트의 마모 데이터를 볼 때, V2A에 대한 iglidur® 부싱 J350와 같은 한 쌍을 생각할 수 있습니다. 그렇지 않으면 상당히 어려운 샤프트 파트너 스테인레스강(V2A)에 적합한 베어링 소재는 많지 않으며 최선의 마모 비율을 달성합니다. 경질 양극산화 알루미늄 샤프트에서도 뛰어난 마모 결과를 관찰할 수 있습니다. 원하는 샤프트 재질 중 여기에 명시되지 않은 샤프트 재질이 있으면 저희에게 문의하시기 바랍니다.
iglidur® J350 무급유 그리스 오일
마찰계수 μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
표 04: 강 (Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® J350의 마찰계수
그림 07: 다양한 마모, 회전 그래프 07: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄 HC
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

저항
알코올 +
탄화수소 + to 0
그리스, 오일, 첨가제 없음 +
연료 +
희석된 산 +
강산 + to 0
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0 부분 내성      - 내성 없음 표 05: iglidur® 부싱 J350의 내화학성

전기적 성질

iglidur® J350 베어링은 전기 절연체입니다.
비용적저항 > 1013 Ωcm
표면저항 > 1010 Ω

화학물 저항

iglidur® 부싱 J350 플레인 베어링은 희석한 산 및 알칼리, 알코올, 세제, 그리고 윤활제에 내성이 있습니다. iglidur® 부싱 J350은 에스테르, 케톤류, 염소화 탄화수소, 향료 및 고도의 극성 용제로부터 영향을 받습니다.

방사선

iglidur® J350 베어링은 최대 2 · 10² Gy의 방사 강도를 견딜 수 있습니다.

내자외선성

iglidur® 부싱 J350 베어링은 자외선에 대해 부분적인 내성이 있습니다.

진공환경 사용

진공 상태에서 iglidur® 부싱 J350 베어링은 아주 조금만 기체를 방출합니다. 진공내 사용은 무급유 베어링만 가능합니다.


최대 수분 흡수
+23°C/50% 상대 습도까지 중량의 0,3배-%
최대 흡수율 중량의 1,6배-%
표 06: iglidur® J350의 최대 흡습률
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

흡습

iglidur® 부싱 J350의 수분 흡수는 낮아서, 표준 베어링을 사용할 때, 이를 무시해도 좋습니다. 완전 포화 상태에서도 iglidur® 부싱 J350은 수분을 1.6% 이상 흡수하지 않습니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® J350
E10[mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® J350 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 압입용으로 설계되었습니다. 공칭 직경을 갖는 하우징에 설치한 후 베어링의 내부 직경은 F10 공차에 따라 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서 벽 두께에 따라 달라지는 공차는 이 값과 편차가 있습니다 (딜리버리 프로그램 참조).



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.