배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® J3 – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® J3 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,42
색상 황색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,3
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,06 - 0,20
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,5

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.700 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 70 DIN 53452
압축 강도 MPa 60
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 45
쇼어경도 D 73 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +90
최대 단기간 사용 온도 °C +120
최저 단기 사용온도 °C -50
열 전도도 W/m x K 0,25 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) K-1 x 10-5 13 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1012 DIN 53482

일반적인 기계 및 열 사양 측면에서 iglidur® J3는 기존 iglidur® J와 직접 비교할만 합니다.

그림 02: 온도에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력(45MPa~+20°C)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® J3 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
그림 03은 연직방향 하중이 가해지는 iglidur® J3의 탄성 변형을 나타냅니다. 최고 권장 표면압인 45 MPa에서, 변형은 6% 미만입니다. 플라스틱의 잠재적인 변형은 다른 요인들 가운데 노출 길이에 따라 발생합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 오실레이팅 직선
지속적 1,5 1,1 8
단기 3 2,1 10
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® J3은 중저속용으로도 적합합니다. 표 02에 명시된 한계값은 매우 낮은 압력 하중일 때만 해당됩니다. 규정된 속도에서, 마찰로 인하여 장기 허용 온도까지 상승할 수 있습니다. 실제로 이 한계값에는 항시 도달하지 않습니다.

iglidur® J3 응용 분야 온도
낮은 -50°C
상한, 장기 +90 °C
상한, 단기 +120 °C
추가로 축 방향 고정 +60 °C
표 03: 온도 한계

온도

베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도가 높아지면 마모가 심해지고, 특히 90°C 온도부터 계속 그 영향이 지속됩니다. +60°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.

그림 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 0.75MPa
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
그림 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 µ도 하중에 따라 바뀝니다 (그래프 04 및 05 참조).
iglidur® J3 무급유 그리스 오일
마찰계수 μ 0,08–0,15 0,09 0,04 0,04
표 04: 강철에 대한 마찰 값(Ra= 1μ, 50 HRC)

그래프 06: 다양한 샤프트 재질의 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

마찰과 마모도 샤프트 재질에 크게 의존합니다. 샤프트가 너무 부드러울 경우 마찰 계수와 마모율 모두 증가합니다. 평균 표면 마감 조도 Ra = 0.1~0.3µm를 적용하여 평탄해진 표면은 iglidur® J3에 가장 적합합니다. iglidur® J3이 다양한 샤프트 재질과 사용될 수 있다는 점이 그림 06에 잘 나와 있습니다. 그림 07에서 회전 및 피봇팅 작동을 비교한 것입니다. 하중이 증가하면서 피봇팅 운동보다 회전 운동에서 마모가 크게 증가한다는 사실을 알 수 있습니다.
그림 07: 각도 운동 및 회전 어플리케이션에서의 마모 그래프 07: 하중에 따라 Cf53를 사용하는 피봇 및 회전 어플리케이션에서의 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 피봇팅

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 부분적 내성      - 내성 없음 표 05: iglidur® J3의 내화학성
 


전기적 성질

비용적저항 > 1012 Ωcm
표면 전기 저항 > 1012 Ω

내화학성

iglidur® J3 베어링은 연료 및 모든 종류의 윤활제뿐만 아니라 희석 알칼리와 매우 약한 산에도 내성이 있습니다. 흡습율이 낮으므로 습윤환경에서의 사용에도 적합합니다. iglidur® J3 재질의 베어링은 식품 산업에서 많은 종류의 세제에 대해 내성이 있습니다. iglidur® J3 베어링의 흡습률은 표준 기후조건일 때 약 0.3이 됩니다. 수중에서 포화 한계는 1.3%입니다. 이 값이 매우 낮기 때문에 수분 팽창은 특별한 경우에만 고려할 필요가 있습니다.

방사선

방사선강도 1 x 104 Gy까지 내성

내자외선성

부분 내자외선성

진공

진공에 사용하는 경우, 잠재해 있는 수분도 빠져 나오게 됩니다. 이 때문에 건성의 iglidur® J3 베어링만이 진공 환경에 적합합니다.

전기적 성질

전기적 절연

최대 수분 흡수
기준: +23°C/50 % r. F. 0,3 Wt.-%
최대 흡수율 1,3 Wt.-%

표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® A200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0,3%입니다. 수중에서 포화 한계는 1,3%입니다. 이 값이 매우 낮기 때문에 수분 팽창은 특별한 경우에만 고려할 필요가 있습니다.

압입후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® J의 중요 공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® J3
E10[mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® J3베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다. 설치 공차와 비교할 때, 내경은 흡습 정도에 따라 변화됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.