배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® J200 – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® J200 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,72
색상 암회색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,2 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,7
강에 대한 동적 표면마찰계수 μ 0,11-0,17
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,30

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2800 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 58 DIN 53452
압축 강도 MPa 43
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 23
쇼어경도 D 70 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +90
최대 단기간 사용 온도 °C +120
상한 단기 주위 온도1) °C +140
최저 단기 사용온도 °C -50
열 전도도 W/m x K 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) K-1 x 10-5 8 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 108 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 108 DIN 53482
1) 추가 부하 없음; 미끄럼 운동 없음; 이완이 배제되지 않음
표 01: 재질 데이터


 
iglidur® J200는 특별히 저마찰 플레인 베어링을 개발하려는 노력 끝에 개발된 제품입니다. 마찰은 특히 선형 응용에서 중요한 역할을 담당합니다. 많은 재료는 높은 하중에서도 마찰 계수가 우수하지만, iglidur® J200은 낮은 하중에서도 매우 우수한 마찰 계수를 유지하는 특성이 있습니다.
 

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((23 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다.
마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A200 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다.
 
그래프 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
23MPa의 최대 허용 하중에서의 변형은 3.5% 정도입니다 (그래프 03 참조). 플라스틱 변형은 이 값까지 무시될 수 있으나, 다만 노출 시간에 따라 다릅니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 1 0,7 10
단기 1,5 1,1 15

허용 표면속도

iglidur® J200은 탁월한 마찰계수로 인하여 높은 표면속도를 얻습니다. 연속 회전 속도 1 m/s가 가능합니다. 허용 속도는 직선 운동 혹은 단기에서 아직도 분명히 더 높습니다. 15m/s을 초과하는 직선 운동 속도에서 성공적으로 시험하였습니다.

iglidur® J200 사용 온도
낮은 - 50 °C
상한, 장기 + 90 °C
상한, 단기 + 120 °C
추가로 축 방향 고정 + 60 °C
표 03: iglidur® J200의 한계 사용온도

온도

최고 허용 온도는 +120 °C를 초과할 수 없습니다. 마찰로 인해 발생하는 주변 온도 또한 고려 대상이 됩니다. 60°C부터는 베어링이 보어 밖으로 튕겨져 나오지 않도록 베어링을 추가로 기계적으로 고정해야 합니다. 70°C부터는 내마모성 또한 불규칙적으로 감소할 수 있습니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

iglidur® J200은 모든 iglidur® 재질 중 가장 낮은 마찰계수를 가지고 있습니다. 다양한 샤프트 재질로 테스트 했을 때, 평균 마찰계수는 0.11 μ입니다. 경화 아노다이징 알루미늄은 카운터 파트너로 특히 중요합니다.
 
다른 iglidur® 재질과 비교했을 때, iglidur® J200 베어링은 저하중에 더 적합합니다. 표면 속도와 하중이 마찰 계수에 미치는 영향은 그리 크지 않습니다. 하중이 적용되었을 때 마찰 계수가 감소해도 이는 정상 범위 내에 있습니다(그래프 04와 05). 샤프트 표면 마감과 관련하여 최적의 범위는 0.2~0.4 Ra입니다. 내마모성에 대한 샤프트의 영향은 비교적 매우 큽니다. 저하중에서 포괄적인 마모 데이터 뱅크를 살펴보는 것이 좋습니다.
 


iglidur® J200 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
표 04: 강 에 대한 iglidur® J200의 마찰계수

그래프 06: 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

사용된 샤프트 재질은 내마모성에 큰 영향을 미쳤습니다. 모드 샤프트 재질(연질 혹은 경화처리한 것)이 실제로 iglidur® J200와 함께 사용하기에 적합합니다. 그러나 최상의 결과는 경질 아노다이즈 알루미늄으로 얻어집니다. 이 상대물은 특히 직선 운동에서 우수합니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53, 회전
B = Cf53, 각도 운동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 J200의 내화학성
 


전기적 성질

비용적저항 > 108 Ωcm
표면저항 > 108 Ω

내약품성

iglidur® J200베어링은 솔벤트 및 모든 종류의 윤활제뿐만 아니라 희석된 알칼리에 대하여 내성이 있습니다. iglidur® J200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.2%입니다. 수중의 포화한계는 0,7%입니다. 이 값이 매우 낮기 때문에 수분 팽창은 특별한 경우에만 고려할 필요가 있습니다.

방사선

iglidur® J200베어링은 방사선강도 3 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® J200베어링은 자외선 영향에 대한 내성이 매우 강합니다.

진공

진공 내 사용은 조건부로만 가능합니다. iglidur® J200으로 제작된 무급유 베어링만 진공에서 시험해야 합니다.

전기적 성질

iglidur® J200으로 제작된 베어링은 전기 절연체입니다.

납기

iglidur® J200 베어링은 주문 사양에 따라 제작합니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.2Wt-%
최대 수분 흡수율 0.7Wt.-%

표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® A200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0,2%입니다. 수중에서 포화 한계는 0,7%입니다. 이 값이 매우 낮기 때문에 수분 팽창은 특별한 경우에만 고려할 필요가 있습니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® J200 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® J200
E10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® J200 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 압입용으로 설계되었습니다. 공칭 직경이 H7인 하우징에 설치한 후 베어링의 내부 직경은 E10 공차에 따라 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서 벽 두께에 따라 달라지는 공차는 이 값과 편차가 있습니다 (딜리버리 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.