배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® J260 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® J260 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,35
색상 황색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,2 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,4
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,06 - 0,20
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,35

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.200 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 60 DIN 53452
압축 강도 MPa 50
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 40
쇼어경도 D 77 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +120
최대 단기간 사용 온도 °C +140
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 13 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1010 DIN 53482
표 01: 재질 데이터

그래프 01: iglidur® J260 베어링의 허용 pv 값
기존의 iglidur® J와 마잔가지로 iglidur® J260은 뛰어난 마모 거동을 가진 내구성 강화 런너이지만, 장기간 사용 온도 +120°C에서 증가폭을 보입니다.

온도에 따른 최대 권장 표면 압력 그림 2.2: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력 (20°C일 때 40 Mpa)
하중과 온도에 따른 변형률 그림 2.3: 하중과 온도에 따른 변형량

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A260 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
그림 2.3은 연직방향 하중이 가해지는 iglidur® J260의 탄성 변형을 나타냅니다. 최고 권장 표면압인 40 MPa에서, 변형은 2,5% 미만입니다. 플라스틱의 잠재적인 변형은 다른 요인들 가운데 노출 길이에 따라 발생합니다.

m/s 회전운동 요동 직동
지속적 1 0,7 8
단기 2 1,4 4
표 2.2: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® J260은 중저속의 표면 속도용으로 개발되었습니다. 표 2.2에 명시된 최대값은 압력 하중이 작을 때에만 측정됩니다. 규정된 속도에서, 마찰로 인하여 장기 허용 온도까지 상승할 수 있습니다. 실제로 이 한계값에는 항시 도달하지 않습니다.

iglidur® J260 사용 온도
낮은 - 100 °C
상한, 장기 + 120 °C
상한, 단기 + 140 °C
표 2.3: iglidur® J260의 한계 사용온도

온도

베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도가 높아지면 마모가 심해지고, 특히 80°C 부터는 계속 그 영향이 지속됩니다. +80°C를 초과하는 구동 환경에서는 추가 안전장치의 사용을 권장합니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

내마모성과 마찬가지로 단기 마찰 계수 µ도 하중에 따라 바뀝니다. 흥미롭게도 마찰 계수는 하중이 증가함에 따라 큰 폭으로 감소하지만, 표면 속도가 높아지면 마찰 계수가 오히려 증가합니다 (그래프 04 및 05 참조).

그래프 06: 다양한 샤프트 재질의 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

마찰과 마모도 샤프트 재질에 크게 의존합니다. 샤프트가 너무 부드러울 경우 마찰 계수와 마모율 모두 증가합니다. 평균 표면 마감 Ra = 0.8µm를 적용하여 평탄해진 표면은 iglidur® J260에 가장 적합합니다. 그래프 06은 iglidur® J260 플레인 베어링을 사용해 각기 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 본 조합에서는 하중이 증가함에 따라 샤프트의 권장 경도가 증가한다는 점을 잘 알고 있어야 합니다. "연질" 샤프트는 다소 잘 마모되고 전체 시스템의 마모를 증가시키며, 이것은 하중이 2MPa를 초과하는 경우에 한합니다. 그래프 07의 회전 및 각도 운동 비교를 통해 iglidur J260 베어링이 특히 회전 작업에서 강점이 있다는 것이 분명해집니다.
iglidur® J260 무급유 그리스 오일
마찰계수 μ 0,08–0,15 0,09 0,04 0,04
표 2.4: 스틸 샤프트(Ra = 1 µm, 50 HRC) 사용시 iglidur® J260의 마찰계수
그래프 07: 각도 운동 및 회전 마모 그래프 07: 하중에 따라 Cf53를 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션에서의 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 피봇팅

20°C
알코올 + to 0
탄화수소 +
그리스, 오일, 첨가제 없음 0 - –
연료
희석된 산
강산
희석된 염기 + to 0
강 염기성 + to 0
표 2.4: 스틸 샤프트(Ra = 1 µm, 50 HRC) 사용시 iglidur® J260의 마찰계수
비용적저항 > 1012 Ωcm
표면저항 > 1010 Ω
표 2.6: iglidur® J260의 전기적 성질

내화학성

iglidur® J260 플레인 베어링은 희석 알칼리, 탄화수소 및 알코올에도 내성이 있습니다. 극도로 낮은 흡습성 역시 있으므로 습윤 환경에서 사용할 수 있습니다. iglidur® J260 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.2%입니다. 수중의 포화한계는 0.4%입니다. 이 값은 낮으므로 흡습으로 인한 팽창에 대해서는 고려할 필요가 없습니다.

방사선

방사선강도 3x 102Gy까지 내성

내자외선성

부분 내자외선성

진공

진공에 사용하는 경우, 잠재해 있는 수분도 빠져 나오게 됩니다. 이 때문에 건성의 iglidur® J260 베어링만이 진공 환경에 적합합니다.

전기적 성질

iglidur® J260 베어링은 전기 절연체입니다.

흡습률/수분 흡수율

iglidur® J260 베어링의 습기 흡수는 표준 기후 조건에서 약 0.2%에 이릅니다. 수중에서 수분 흡수율은 0.4 %입니다. 해당 값은 너무 낮아서 습기 흡수로 인한 확장 변형을 무시할 수 있을 정도입니다.
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]
최대 수분 흡수
기준: +23°C/50 % r. F. 0,2 Wt.-%
최대 흡수율 0,4 Wt.-%

표 06: 습기 흡수

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® J260
E10[mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® J260 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 압입용으로 설계되었습니다. 공칭 직경을 갖는 하우징에 설치한 후 베어링의 내부 직경은 E10 공차에 따라 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서 벽 두께에 따라 달라지는 공차는 이 값과 편차가 있습니다 (딜리버리 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.